(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:T12F-C
スパイラルラッピング スパイラルラッピング ポリエチレン

スパイラルラッピング T12F-C

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
6,059円
税込単価
6,665円

【特長】・UL承認部品のスパイラルチューブ。・電線、ワイヤー、チューブなどを保...

詳細情報を確認する

  • 規格:
    UL

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

T12F-C の仕様・寸法情報

商品情報

電線、ワイヤー、チューブなどを保護して摩耗を防止するスパイラルラッピング

製品仕様

スパイラルラッピング 寸法図

スパイラルラッピング 寸法図

材質ふっ素樹脂ポリエチレン耐候性ポリエチレン難燃性ポリエチレン耐候性ポリプロピレンナイロン66耐候性ナイロン66
使用温度範囲-270℃~260℃-40℃~50℃-40℃~50℃-40℃~50℃-20℃~75℃-40℃~115℃-40℃~65℃-40℃~65℃
使用条件屋外屋内屋外屋内屋内屋外屋内屋外
ULUL94V-0UL94HBUL94HBUL94V-2UL94V-0UL94HBUL94V-2UL94V-2
部品番号参照値(mm)厚さ(mm)材質長さ(m)
ABC
T62T-Q15.914.415.90.8ふっ素樹脂ナチュラル7.62
T75T-X19.117.522.23.04
T100T-X25.423.428.61.0
T12F-C3.21.75.50.8ポリエチレンナチュラル30.48
T25F-C6.44.39.51.0
T38F-C9.56.711.11.4
T50F-C12.79.712.71.5
T62F-C15.912.715.91.6
T75F-C19.115.722.21.7
T100F-C25.421.828.61.8
T12F-C03.21.75.50.8耐候性ポリエチレン30.48
T25F-C06.44.39.51.0
T38F-C09.56.711.11.4
T50F-C012.79.712.71.5
T62F-C015.912.715.91.6
T75F-C019.115.722.21.7
T100F-C025.421.828.61.8
T12R-CY3.21.75.50.8難燃性ポリエチレン
(UL94V-2)
30.48
T25R-CY6.44.39.51.0
T38R-CY9.56.711.11.4
T50R-CY12.79.712.71.5
T62R-CY15.912.715.91.6
T75R-CY19.115.722.21.7
T100R-CY25.421.828.61.8
T12FR-CY3.21.75.50.8難燃性ポリエチレン
(UL94V-0)
30.48
T25FR-CY6.44.39.51.0
T38FR-CY9.56.711.11.4
T50FR-CY12.79.712.71.5
T62FR-CY15.912.715.91.6
T75FR-CY19.115.722.21.7
T100FR-CY25.421.828.61.8
  • ※ 上記以外のタイプ・型番につきましては、カタログを参照してください。

束線範囲一覧表

部品番号束線範囲
T12□-φ1.5mm~φ3.2mm
T25□-φ4.4mm~φ12.7mm
T38□-φ6.5mm~φ25.4mm
T50□-φ9.5mm~φ30.5mm
部品番号束線範囲
T62□-φ12.7mm~φ40.6mm
T75□-φ19.1mm~φ50.8mm
T100□-φ25.4mm~φ76.2mm

少量梱包スパイラルラッピング

製品仕様

スパイラルラッピング 寸法図

スパイラルラッピング 寸法図

部品番号参照値(mm)厚さ
(mm)
長さ
(m)
ポリエチレン
(ナチュラル)
耐候性ポリエチレン
(黒)
ABC
T12F-10JT12F-10J03.21.75.50.810
T25F-10JT25F-10J06.44.39.51.0
T38F-10JT38F-10J09.56.711.11.4
T50F-10JT50F-10J012.79.712.71.5
T62F-10JT62F-10J015.912.715.91.6
T75F-5JT75F-5J019.115.722.21.75
T100F-5JT100F-5J025.421.828.61.8

スパイラルラッピング使用方法

・パンドウイットの結束バンドでスパイラルラッピングの末端の部分を止めることが可能。 ・隙間を空けて、自由な間隔で巻き付けることもできる。 ・隙間を空けずに巻き付けると、束線がしっかりと保護され、絶縁性が向上。 ・各梱包には取り付け用の補助具付き。
  • パンドウイットの結束バンドでスパイラルラッピングの末端の部分を止めることが可能。
  • 隙間を空けて、自由な間隔で巻き付けることもできる。
  • 隙間を空けずに巻き付けると、束線がしっかりと保護され、絶縁性が向上。
  • 各梱包には取り付け用の補助具付き。

型番リスト

型番
材質
商品タイプ
使用温度範囲(℃)
チュ-ブ内径(mm)
束線範囲(φ/mm)
チュ-ブ外径(mm)
材質
使用環境
長さ(m)
厚み(mm)
梱包単位(m)
JANコード
トラスココード
商品タイプ詳細
材質詳細
質量(g)
材質1
難燃グレード
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

T12F-C

ナチュラル
ポリエチレン
その他
-40~50
1.7
1.5~3.2
3.2
ポリエチレン
屋内
30.48
0.8
30.48
-
-
スパイラルチューブ
-
-
-
UL94HB
-

1個

6,059( 6,665円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・UL承認部品のスパイラルチューブ。
・電線、ワイヤー、チューブなどを保護して、摩耗を防止。
・屋内用、屋内外用、外径寸法はΦ3.2(直径3.2mm)からΦ25.4(直径25.4mm)まで7種類。
・取り付けは簡単。
【用途】
・電線、ワイヤー、チューブの保護、摩耗の防止。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

カタログ

T12F-Cで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スパイラルラッピングの型番T12F-Cのページです。
型番T12F-Cに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スパイラルラッピング

スパイラルラッピング

    結束保護材 ナイロンスパイラル KSN

    結束保護材 ナイロンスパイラル KSN

      スパイラルチューブ 12ナイロン製 耐候グレード

      スパイラルチューブ 12ナイロン製 耐候グレード

        スパイラルチューブ 6ナイロン製 耐候グレード

        スパイラルチューブ 6ナイロン製 耐候グレード

          BP53 スパイラルチューブ

          BP53 スパイラルチューブ

            結束保護材 スパイラルチューブKS(柔軟タイプ)

            結束保護材 スパイラルチューブKS(柔軟タイプ)

              パンラップ

              パンラップ

                スパイラルチューブ ポリエチレン製 耐候グレード 屋内外使用

                スパイラルチューブ ポリエチレン製 耐候グレード 屋内外使用

                  スパイラルチューブ(耐候・耐磨耗)

                  スパイラルチューブ(耐候・耐磨耗)

                    スパイラルチューブ 6ナイロン製 標準グレード 屋内使用

                    スパイラルチューブ 6ナイロン製 標準グレード 屋内使用

                      スパイラルチューブ 汎用

                      スパイラルチューブ 汎用

                        スパイラルチューブ ポリエチレン製(黒/乳白色)

                        スパイラルチューブ ポリエチレン製(黒/乳白色)

                          スーパーピタットチューブ

                          スーパーピタットチューブ

                            メーカー パンドウイット カメダデンキ ヘラマンタイトン ヘラマンタイトン 日東工業 カメダデンキ パンドウイット ヘラマンタイトン ミスミ ヘラマンタイトン ミスミ デンカエレクトロン セフティデンキ
                            通常価格 1,313円 8,814円 26,486円 9,143円 5,758円 3,714円 12,961円 4,152円 650円 10,663円 582円 414円 7,632円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目~  
                            規格 UL - - - - - - - - - - - -

                            スパイラルラッピングのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            配線のまとめ
                            評価 5.0満足度:5.02019/12/30
                            機能別に色分けする必要があり選択しました。

                            価格もリーズナブルだと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 切り売りはしていますか?
                            A
                            切り売りはしていませんが、5mもしくは10mの少量パックがございます。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            T100N-C
                            T100N-C0
                            T100P-C0
                            T12F-C0
                            T12F-D
                            T12N-C
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?材質 商品タイプ 使用温度範囲
                            (℃)
                            チュ-ブ内径
                            (mm)
                            束線範囲
                            (φ/mm)
                            チュ-ブ外径
                            (mm)
                            材質 使用環境 長さ
                            (m)
                            厚み
                            (mm)
                            梱包単位
                            (m)
                            JANコード トラスココード 商品タイプ詳細 材質詳細 質量(g) 材質1 難燃グレード

                            87,475円

                            ( 96,223円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            -ナチュラルナイロンその他-40~6523.125.4~76.225.4ナイロン66屋内30.481.130.48--スパイラルチューブナイロン66--UL94V-2

                            91,121円

                            ( 100,233円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            -ナイロンその他-40~6523.125.4~76.225.4耐候性ナイロン66屋外30.481.130.48-403-8070スパイラルチューブナイロン66--UL94V-2

                            66,584円

                            ( 73,242円 )
                            1個 -

                            1日目

                            -ポリプロピレン--40~11523.825.4~76.225.4耐候性ポリプロピレン屋外30.480.830.480074983320264403-8088-耐候性ポリプロピレン3420.000耐候性ポリプロピレン-

                            7,868円

                            ( 8,655円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            -ポリエチレンその他-40~501.71.5~3.23.2耐候性ポリエチレン屋外30.480.830.48--スパイラルチューブ---UL94HB

                            23,913円

                            ( 26,304円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            -ナチュラルポリエチレンその他-40~501.71.5~3.23.2ポリエチレン屋内--152.4--スパイラルチューブ---UL94HB

                            6,313円

                            ( 6,944円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10ナチュラルナイロンその他-40~652.41.5~3.23.2ナイロン66屋内30.480.430.48-403-8126スパイラルチューブナイロン66--UL94V-2

                            スパイラルチューブカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました