(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
Gタイプ配線ダクト(PVC製・鉛フリー)
  • 数量スライド割引

Gタイプ配線ダクト(PVC製・鉛フリー) (レビュー)

通常価格(税別)
1,810円 ~ 18,747円
税込価格
1,991円 ~ 20,622円
通常出荷日
在庫品1日目~  一部当日出荷可能17:00まで受付
UL、CSA認定部品です。
【特長】
・カバーと側壁が面一構造になっているので、電線の収容力に優れています。
・カバーに滑り止めが付いているため、縦方向への取り付け、または振動のある場所でもカバーが脱落しません。
・二箇所の切り込みラインが入っているので、工具を使わずに手で簡単に側片を折り取れます。
・UL難燃性グレードは94V-0です。
・本体とカバーは別売りになります。
【用途】
・配電盤等の内部配線の整線に。

Gタイプ配線ダクト(PVC製・鉛フリー)のレビュー

評価 5 平均満足度:5.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    装置の配線用として
    評価 5.0満足度:5.02018/09/03
    装置の配線用として装置サイズに合わせたチョイスができ、便利です。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Gタイプ配線ダクト(PVC製・鉛フリー)

Gタイプ配線ダクト(PVC製・鉛フリー)

    Fタイプ配線ダクト(PVC製・鉛フリー)

    Fタイプ配線ダクト(PVC製・鉛フリー)

      NNCタイプ配線ダクト(変性PPHOX製・ノンハロゲン)

      NNCタイプ配線ダクト(変性PPHOX製・ノンハロゲン)

        NEタイプ配線ダクト(変性PPO製・ノンハロゲン)

        NEタイプ配線ダクト(変性PPO製・ノンハロゲン)

          ヘラダクト ビス止め

          ヘラダクト ビス止め

            ヘラダクト 粘着テープ

            ヘラダクト 粘着テープ

              絶縁トロリー トロリール 屋内・屋外用 本体

              絶縁トロリー トロリール 屋内・屋外用 本体

                OAダクト OAA、OBA

                OAダクト OAA、OBA

                  配線ダクト(側片折り取り可能)

                  配線ダクト(側片折り取り可能)

                    モールダクト (スタンダード)(ケーブル配線保護カバー)

                    モールダクト (スタンダード)(ケーブル配線保護カバー)

                      RD871 ダクト付パネル・光コード用

                      RD871 ダクト付パネル・光コード用

                        RD874 ケーブルトレイ(連結用)

                        RD874 ケーブルトレイ(連結用)

                          ファクトライン30本体(クリームグレイ)

                          ファクトライン30本体(クリームグレイ)

                            メーカー パンドウイット パンドウイット パンドウイット パンドウイット ヘラマンタイトン ヘラマンタイトン Panasonic 星和電機 ミスミ 未来工業 日東工業 日東工業 Panasonic
                            通常価格 1,810円 4,224円 6,496円 10,542円 9,378円 9,756円 22,263円 1,829円 8,346円 3,321円 7,150円 7,985円 8,100円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   3日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   5日目   5日目   5日目  
                            全長(mm) 1830 1830 2000 1830 500 500 - - - - 482.5 655 -
                            材質 PVC PVC 変性PPHOX ノリル ポリプロピレン ポリプロピレン 硬質塩化ビニル - 硬質塩化ビニル樹脂(UL94V-0) - アルミ/ABS樹脂 -
                            規格 UL/CSA/CE UL/CSA/CE UL/CSA/CE UL/CSA/CE - - - - - - - - -
                            難燃性 UL94V-0 UL94-0 - - - - - - - - - - -

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。