(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ICT絶縁被覆付連鎖形端子 先開形【1,000~2,000個入り】

ICT絶縁被覆付連鎖形端子 先開形

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
13,286円 ~ 22,629円
税込価格
14,615円 ~ 24,892円

ICTは圧着位置が常に一定であることから安定した品質を得ることができます。(先...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定33件の候補があります。

Loading...

カタログ

型番リスト

型番
内径 d2(φ)
舌部外径(mm)
全長(mm)
適合電線サイズ(AWG)
絶縁部素材
代表規格
絶縁被覆(色)
Fサイズ(mm)
仕様
適合電線断面積(より線)(mm2)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
2.2
5.2
17.5
24~20
ポリカーボネート
UL
透明
4.9
-
0.2~0.5
-

1パック

2,000個入り

17,714( 19,485円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

3.2
5.2
17.5
24~20
ポリカーボネート
UL
透明
4.9
-
0.2~0.5
-

1パック

2,000個入り

17,714( 19,485円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

3.7
5.8
20.5
24~20
ポリカーボネート
UL
透明
5.8
-
0.2~0.5
-

1パック

2,000個入り

17,714( 19,485円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

4.3
6.4
20.5
24~20
ポリカーボネート
UL
透明
6.6
-
0.2~0.5
-

1パック

2,000個入り

17,714( 19,485円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

5.3
8
21
24~20
ポリカーボネート
UL
透明
7
-
0.2~0.5
-

1パック

2,000個入り

17,715( 19,487円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

3.7
6.4
19.5
22~18(NC11A2)、20~16(NC11A)
ポリカーボネート
UL
6.6
LYタイプ
0.3~0.75(NC11A2)、0.5~1.65(NC11A)
-

1パック

1,500個入り

20,121( 22,133円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

4.3
7.1
21.5
22~18(NC11A2)、20~16(NC11A)
ポリカーボネート
UL
7.6
LYタイプ
0.3~0.75(NC11A2)、0.5~1.65(NC11A)
-

1パック

1,500個入り

20,121( 22,133円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

3.2
5.8
20.5
22~18(NC11A2)、20~16(NC11A)
ポリカーボネート
UL
5.8
-
0.3~0.75(NC11A2)、0.5~1.65(NC11A)
10

1パック

1,500個入り

15,633( 17,196円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

3.7
6.2
21.5
22~18(NC11A2)、20~16(NC11A)
ポリカーボネート
UL
透明
6.8
-
0.3~0.75(NC11A2)、0.5~1.65(NC11A)
-

1パック

1,500個入り

13,286( 14,615円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

3.2
5.8
21.5
22~18(NC11A2)、20~16(NC11A)
ポリカーボネート
UL
透明
6.6
-
0.3~0.75(NC11A2)、0.5~1.65(NC11A)
-

1パック

1,500個入り

13,286( 14,615円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

3.2
5.7
17.4
22~18(NC11A2)、20~16(NC11A)
ポリカーボネート
UL
4.8
-
0.3~0.75(NC11A2)、0.5~1.65(NC11A)
-

1パック

1,500個入り

13,286( 14,615円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

3.7
7.7
19.5
22~18(NC11A2)、20~16(NC11A)
ポリカーボネート
UL
5.6
Wタイプ
0.3~0.75(NC11A2)、0.5~1.65(NC11A)
-

1パック

1,500個入り

15,000( 16,500円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

3.7
5.8
20.5
22~18(NC11A2)、20~16(NC11A)
ポリカーボネート
UL
透明
5.8
-
0.3~0.75(NC11A2)、0.5~1.65(NC11A)
-

1パック

1,500個入り

13,286( 14,615円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

4.3
8.1
21.9
22~18(NC11A2)、20~16(NC11A)
ポリカーボネート
UL
透明
7.5
-
0.3~0.75(NC11A2)、0.5~1.65(NC11A)
-

1パック

1,500個入り

13,286( 14,615円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

4.3
6.4
21.9
22~18(NC11A2)、20~16(NC11A)
ポリカーボネート
UL
6.6
-
0.3~0.75(NC11A2)、0.5~1.65(NC11A)
10

1パック

1,500個入り

14,851( 16,336円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

4.3
7
21.9
22~18(NC11A2)、20~16(NC11A)
ポリカーボネート
UL
透明
7.6
-
0.3~0.75(NC11A2)、0.5~1.65(NC11A)
-

1パック

1,500個入り

13,286( 14,615円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

4.3
7.7
19.5
22~18(NC11A2)、20~16(NC11A)
ポリカーボネート
UL
5.6
Wタイプ
0.3~0.75(NC11A2)、0.5~1.65(NC11A)
-

1パック

1,500個入り

15,000( 16,500円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

5.3
9.6
23
22~18(NC11A2)、20~16(NC11A)
ポリカーボネート
UL
8.3
-
0.3~0.75(NC11A2)、0.5~1.65(NC11A)
-

1パック

1,500個入り

16,950( 18,645円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

6.4
11
24.5
22~18(NC11A2)、20~16(NC11A)
ポリカーボネート
UL
8.6
-
0.3~0.75(NC11A2)、0.5~1.65(NC11A)
-

1パック

1,500個入り

17,357( 19,093円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

3.7
6.4
19.5
16~14
ポリカーボネート
UL
6.6
LYタイプ
1.04~2.63
-

1パック

1,500個入り

21,707( 23,878円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

4.3
7.1
21.5
16~14
ポリカーボネート
UL
7.6
LYタイプ
1.04~2.63
-

1パック

1,500個入り

22,629( 24,892円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

5.3
8.4
22.5
16~14
ポリカーボネート
UL
8.5
LYタイプ
1.04~2.63
-

1パック

1,500個入り

21,579( 23,737円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

3.2
5.9
21.3
16~14
ポリカーボネート
UL
6.6
-
1.04~2.63
-

1パック

1,500個入り

14,464( 15,910円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

3.7
6.4
21.3
16~14
ポリカーボネート
UL
透明
6.6
-
1.04~2.63
-

1パック

1,500個入り

14,464( 15,910円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

3.7
5.8
21.3
16~14
ポリカーボネート
UL
透明
6.6
-
1.04~2.63
-

1パック

1,500個入り

14,464( 15,910円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

4.3
8
21.5
16~14
ポリカーボネート
UL
7.1
-
1.04~2.63
-

1パック

1,500個入り

14,464( 15,910円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

4.3
6.4
21.5
16~14
ポリカーボネート
UL
透明
6.6
-
1.04~2.63
-

1パック

1,500個入り

14,464( 15,910円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

4.3
7
21.5
16~14
ポリカーボネート
UL
7
-
1.04~2.63
-

1パック

1,500個入り

14,464( 15,910円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

4.3
8
24
16~14
ポリカーボネート
UL
7.3
Wタイプ
1.04~2.63
-

1パック

1,500個入り

16,950( 18,645円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

5.3
8
21.5
16~14
ポリカーボネート
UL
7.1
-
1.04~2.63
-

1パック

1,500個入り

15,386( 16,925円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

4.3
9
25.7
12(NC13A2)、10(NC13A)
ポリカーボネート
UL
透明
7.2
-
2.63~4.6(NC13A2)、4.6~6.64(NC13A)
-

1パック

1,000個入り

18,243( 20,067円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

5.2
9
25.7
12(NC13A2)、10(NC13A)
ポリカーボネート
UL
7.2
-
2.63~4.6(NC13A2)、4.6~6.64(NC13A)
-

1パック

1,000個入り

18,243( 20,067円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

6.4
12.5
32.7
12(NC13A2)、10(NC13A)
ポリカーボネート
UL
12
-
2.63~4.6(NC13A2)、4.6~6.64(NC13A)
-

1パック

1,000個入り

20,957( 23,053円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

ICTは圧着位置が常に一定であることから安定した品質を得ることができます。(先開形)
【特長】
・連続された絶縁被覆付圧着端子
・端子の絶縁被覆部分が連鎖状になってリールに巻き取ってあるので、ICT専用圧着機を使用して、端子を連続的に圧着できるため大きな効果を発揮します
・簡略された端子圧着工程
・端子を一個づつ圧着ダイスへセットすることが不要です
・センサ内蔵タイプですと端子へ電線を挿入するだけで電気的に探知して圧着機を作動させ圧着できるので、フットスイッチを踏む操作が不要となり、作業行程は大幅に簡略化されます

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ICT絶縁被覆付連鎖形端子 先開形

ICT絶縁被覆付連鎖形端子 先開形

    ICT絶縁被覆付連鎖形端子 丸形

    ICT絶縁被覆付連鎖形端子 丸形

      差込み型接続端子 187シリーズ(バリュー品) メス(嵌合部露出型)

      差込み型接続端子 187シリーズ(バリュー品) メス(嵌合部露出型)

        RSPro圧着フラグ端子非絶縁グレー 1.5→2.5mm2 16→14AWG

        RSPro圧着フラグ端子非絶縁グレー 1.5→2.5mm2 16→14AWG

          TE ファストン端子(メス/FASTON.250/14→12AWG)

          TE ファストン端子(メス/FASTON.250/14→12AWG)

            TE 絶縁 丸形圧着端子(スタッド径:M5/青/PIDG/16→14AWG/21.4mm)

            TE 絶縁 丸形圧着端子(スタッド径:M5/青/PIDG/16→14AWG/21.4mm)

              裸連鎖形圧着端子 先開形(Y形)

              裸連鎖形圧着端子 先開形(Y形)

                TE 絶縁 丸形圧着端子(スタッド径:M5/青/PIDG/16→14AWG/21.6mm)

                TE 絶縁 丸形圧着端子(スタッド径:M5/青/PIDG/16→14AWG/21.6mm)

                  差込み型接続端子 187シリーズ メス(嵌合部露出型)

                  差込み型接続端子 187シリーズ メス(嵌合部露出型)

                    裸圧着端子 丸型

                    裸圧着端子 丸型

                      TE 圧着ピギーバック端子(FASTON.110/グレー/0.3→0.8mm/22→18AWG)

                      TE 圧着ピギーバック端子(FASTON.110/グレー/0.3→0.8mm/22→18AWG)

                        TE ファストン端子(オス/FASTON.187/13.8mm)

                        TE ファストン端子(オス/FASTON.187/13.8mm)

                          TE ファストン端子(メス/FASTON.187/20→15AWG/長さ16mm)

                          TE ファストン端子(メス/FASTON.187/20→15AWG/長さ16mm)

                            メーカー ニチフ端子工業 ニチフ端子工業 ミスミ RS PRO TE Connectivity TE Connectivity ニチフ端子工業 TE Connectivity ミスミ ミスミ TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity
                            通常価格 13,286円 12,580円 901円 28円 90円 253円 24,197円 179円 1,425円 561円 108円 58円 40円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   5日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   5日目   5日目  
                            種類 絶縁付圧着端子 絶縁付圧着端子 差込型接続子 裸圧着端子 - - 裸圧着端子 - 差込型接続子 裸圧着端子 - - -
                            形状 Y型 丸型 差込型 旗型 - - Y型 - - 丸型 - - -
                            詳細形状 ICT Y形 - - - - - - - - - - - -

                            ICT絶縁被覆付連鎖形端子 先開形のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            ケーブル端末加工
                            評価 5.0満足度:5.02019/08/11
                            梱包方法が丁寧で、梱包用段ボールの必要以上に丈夫であり、あんしんできる

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            圧着端子カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました