(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

SO21シリーズ 単巻トランス

SO21シリーズ 単巻トランス

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常価格(税別)
4,280円 ~ 149,790円
税込価格
4,708円 ~ 164,769円

単相単巻トランス。【特長】・1次電圧220V-200V-0/2次電圧110V-...

詳細情報を確認する

  • 相数/巻線:
    単相/単巻
  • 一次電圧(V):
    AC200-220
  • 二次電圧(V):
    AC100-110
  • シールド有無:
  • ケース有無:
  • 保護等級:
    IP2X

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 2020年6月より上下部のコイル内部目隠しテープが無くなります。
    ※色目は変わりますが電気的特性及び寸法等の変更はございません。
  • 2020年9月よりメーカ在庫なくなり次第、二次側に接地端子が追加されます。
    従来接地端子を使用していない場合は空きの状態で使用してください。
    寸法、重量などに変更はありません。

型番

未確定16件の候補があります。

Loading...

商品情報

製品仕様

■2020年9月出荷分より順次実施。
■変更内容:二次側に接地端子を追加。

 【現行品】                             【新タイプ】


*従来、接地端子を使用されていない場合は空きの状態で使用して下さい。
*寸法、重量などに変更はありません。

型番リスト

型番
容量(kVA)
絶縁種別
入出力端子形状
寸法 縦(mm)
寸法 横(mm)
寸法 奥行き(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
10
B種
UPネジ端子台
280
250
270

1個

114,000( 125,400円 )

19日目

15
B種
[その他] ベーク端子式
380
260
260

1個

149,790( 164,769円 )

19日目

0.05
A種
UPネジ端子台
92
77
88

1個

4,280( 4,708円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

0.1
A種
UPネジ端子台
92
77
95

1個

4,680( 5,148円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

1
E種
UPネジ端子台
145
146
122

1個

12,970( 14,267円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

1.5
E種
UPネジ端子台
145
146
150

1個

17,400( 19,140円 )

19日目

0.2
A種
UPネジ端子台
103
96
102

1個

5,680( 6,248円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

2
E種
UPネジ端子台
145
146
170

1個

18,800( 20,680円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

0.3
A種
UPネジ端子台
118
108
98

1個

5,590( 6,149円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

3
E種
UPネジ端子台
190
180
170

1個

27,970( 30,767円 )

19日目

4
E種
UPネジ端子台
190
180
190

1個

36,000( 39,600円 )

19日目

0.5
A種
UPネジ端子台
118
108
117

1個

7,580( 8,338円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

5
B種
UPネジ端子台
220
200
180

1個

45,970( 50,567円 )

19日目

6
B種
UPネジ端子台
248
200
220

1個

53,970( 59,367円 )

19日目

0.75
A種
UPネジ端子台
131
128
115

1個

11,700( 12,870円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

7.5
B種
UPネジ端子台
280
250
250

1個

74,970( 82,467円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

単相単巻トランス。
【特長】
・1次電圧220V-200V-0/2次電圧110V-100V-0。
・特許取得済のねじアップ式端子台。
・1次側巻線と2次側巻線が接続。
・ネジを外さずに結線が可能。
【用途】
・従来の端子台より大幅に作業短縮したいときに。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 2020年6月より上下部のコイル内部目隠しテープが無くなります。
    ※色目は変わりますが電気的特性及び寸法等の変更はございません。
  • 2020年9月よりメーカ在庫なくなり次第、二次側に接地端子が追加されます。
    従来接地端子を使用していない場合は空きの状態で使用してください。
    寸法、重量などに変更はありません。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SO21シリーズ 単巻トランス

SO21シリーズ 単巻トランス

    SC21-Eシリーズ 電源トランス

    SC21-Eシリーズ 電源トランス

      M42シリーズ マルチトランス

      M42シリーズ マルチトランス

        M41シリーズ マルチトランス

        M41シリーズ マルチトランス

          電源トランス PC42-Eシリーズ

          電源トランス PC42-Eシリーズ

            電源トランス PC41-Eシリーズ

            電源トランス PC41-Eシリーズ

              単相 複巻 変圧器 静電シールド付 SH2-Eシリーズ

              単相 複巻 変圧器 静電シールド付 SH2-Eシリーズ

                単相 複巻 変圧器 静電シールド付 SH1-Eシリーズ

                単相 複巻 変圧器 静電シールド付 SH1-Eシリーズ

                  M21シリーズ マルチトランス

                  M21シリーズ マルチトランス

                    LED付マルチトランス M41-ELシリーズ

                    LED付マルチトランス M41-ELシリーズ

                      LED付マルチトランス M21-ELシリーズ

                      LED付マルチトランス M21-ELシリーズ

                        LED付マルチトランス M42-ELシリーズ

                        LED付マルチトランス M42-ELシリーズ

                          LED付電源トランス SC-ELシリーズ

                          LED付電源トランス SC-ELシリーズ

                            メーカー スワロー電機 スワロー電機 スワロー電機 スワロー電機 スワロー電機 スワロー電機 スワロー電機 スワロー電機 スワロー電機 スワロー電機 スワロー電機 スワロー電機 スワロー電機
                            通常価格 4,280円 4,290円 8,680円 8,980円 5,180円 4,180円 2,980円 2,980円 9,240円 9,900円 9,900円 9,900円 5,780円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 19日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 19日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            相数/巻線 単相/単巻 単相/複巻 単相/複巻 単相/複巻 単相/複巻 単相/複巻 単相/複巻 単相/複巻 単相/複巻 単相/複巻 単相/複巻 単相/複巻 単相/複巻
                            一次電圧(V) AC200-220 AC200-220 AC380-400-420-440-460-480 AC380-400-420-440-460-480 AC380-400-440 AC380-400-440 AC200 AC100 AC190-200-210-220-230-240 AC380-400-420-440-460-480 AC190-200-210-220-230-240 AC380-400-420-440-460-480 AC200-220
                            二次電圧(V) AC100-110 AC100-110 AC200-220-240 AC100-110-120 AC200-220 AC100-110 - - AC100-110-120 AC100-110-120 AC100-110-120 AC200-220-240 AC100-110
                            シールド有無 -
                            ケース有無

                            SO21シリーズ 単巻トランスのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 2件のレビュー
                            製品のトランスとして使用
                            評価 5.0満足度:5.02018/07/17
                            以前は外注でトランスを巻いていたのですが、納期はかかるし値段も高かったので安くて使いやすいトランスを探していたらこちらの商品を見つけたので購入しました。実際に使ってみると、取り付けはしやすく、ねじで結線する際の締め付け具合も良かったです。何よりインバーター電気ブレーキで200V~100V電圧にも対応できるためとても満足しています。値段は安くてありがたいです。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            中国向け製品対応
                            評価 5.0満足度:5.02020/08/07
                            中国向け製品に組み込み、220V→100Vのダウントランスとして使用しました。
                            非常にコンパクトで使いやすいですが、かなり重いので重量には注意が必要です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            トランスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました