(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SG11-100E
SG11-Eシリーズ 電源トランス デンゲントランス SG11-Eシリーズ

SG11-Eシリーズ 電源トランス SG11-100E

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
9,495円 4,620円
税込単価
10,445円 5,082円

単相複巻乾式トランス。【特長】・ネジアップ式端子台。・1次電圧:120V-11...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 2020年6月より上下部のコイル内部目隠しテープが無くなります。
    ※色目は変わりますが電気的特性及び寸法等の変更はございません。
  • 2020年9月よりメーカ在庫なくなり次第、二次側に接地端子が追加されます。
    従来接地端子を使用していない場合は空きの状態で使用してください。
    寸法、重量などに変更はありません。

型番

SG11-100E 解除

Loading...

SG11-100E の仕様・寸法情報

商品情報

SG-Eシリーズの寸法

SG11-Eシリーズ:関連画像

SG-Eシリーズの寸法図

品番仕様端子
形状
外形寸法(mm)取付寸法(mm)取付穴(mm)端子
ネジ
(mm)
絶縁
種類
重量
1次電圧2次電圧容量WDHABCEF
SG11-100E120V
-
110V
-
100V
-
0
120V
-
110V
-
100V
-
0
-
E
100VAUP961021035960405.5×1044E約2.6kg
SG11-200E200VAUP1081171187573486×1044E約4.3kg
SG11-300E300VAUP1281001319770686.5×1254E約5.0kg
SG11-500E500VAUP14612214511082766.5×1254E約8.0kg
SG11-750E750VAUP146160145110102766.5×1254E約9.2kg
SG11-1000E1KVAUP146180145110122766.5×1254E約12.2kg
SG11-1500E1.5KVAUP180170190120114 10×20 5B約17.6kg
SG11-2000E2KVAUP180190190120134 10×20 5B約22kg
SG11-3000E3KVAUP200200220138144 10×20 5F約30kg
SG11-4000E4KVAUP250220240170148 10×20 5F約40kg
SG11-5000E5KVAUP250240240170168 10×20 5F約47kg

製品仕様

■2020年9月出荷分より順次実施。
■変更内容:二次側に接地端子を追加。

 【現行品】                             【新タイプ】


*従来、接地端子を使用されていない場合は空きの状態で使用して下さい。
*寸法、重量などに変更はありません。

型番リスト

型番
容量(kVA)
絶縁種別
寸法 縦(mm)
寸法 横(mm)
寸法 奥行き(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SG11-100E

0.1
A種
102
96
103

1個

9,495円

4,620

( 5,082円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

単相複巻乾式トランス。
【特長】
・ネジアップ式端子台。
・1次電圧:120V-110V-100V-0/2次電圧:120V-110V-100V-0-E。
・静電シールド付き。
・ネジを外さずに結線可能。
【用途】
・制御盤等に使用。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 2020年6月より上下部のコイル内部目隠しテープが無くなります。
    ※色目は変わりますが電気的特性及び寸法等の変更はございません。
  • 2020年9月よりメーカ在庫なくなり次第、二次側に接地端子が追加されます。
    従来接地端子を使用していない場合は空きの状態で使用してください。
    寸法、重量などに変更はありません。

カタログ

 

SG11-100Eで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SG11-Eシリーズ 電源トランスの型番SG11-100Eのページです。
型番SG11-100Eに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SG11-Eシリーズ 電源トランス

SG11-Eシリーズ 電源トランス

    単相 複巻 変圧器 静電シールド付 SN22-Eシリーズ

    単相 複巻 変圧器 静電シールド付 SN22-Eシリーズ

      単相 複巻 変圧器 静電シールド付 SJ21-Eシリーズ

      単相 複巻 変圧器 静電シールド付 SJ21-Eシリーズ

        単相トランス SN21-Eシリーズ

        単相トランス SN21-Eシリーズ

          単相トランス PD41-Eシリーズ

          単相トランス PD41-Eシリーズ

            電源トランス PD42-Eシリーズ

            電源トランス PD42-Eシリーズ

              SB11-Eシリーズ 電源トランス

              SB11-Eシリーズ 電源トランス

                SB22-Eシリーズ 電源トランス

                SB22-Eシリーズ 電源トランス

                  SA12シリーズ 電源トランス

                  SA12シリーズ 電源トランス

                    電源トランス SA21シリーズ

                    電源トランス SA21シリーズ

                      単相 複巻 変圧器 静電シールド付 SH1-Eシリーズ

                      単相 複巻 変圧器 静電シールド付 SH1-Eシリーズ

                        単相 複巻 変圧器 静電シールド付 SH2-Eシリーズ

                        単相 複巻 変圧器 静電シールド付 SH2-Eシリーズ

                          逆Vトランス 3SVシリーズ

                          逆Vトランス 3SVシリーズ

                            メーカー スワロー電機 スワロー電機 スワロー電機 スワロー電機 スワロー電機 スワロー電機 スワロー電機 スワロー電機 スワロー電機 スワロー電機 スワロー電機 スワロー電機 スワロー電機
                            通常価格 9,495円 8,325円 6,517円 6,482円 7,002円 7,002円 3,972円 3,972円 4,139円 6,159円 2,586円 2,586円 40,654円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 19日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            相数/巻線 単相/複巻 単相/複巻 単相/複巻 単相/複巻 単相/複巻 単相/複巻 単相/複巻 単相/複巻 単相/複巻 単相/複巻 単相/複巻 単相/複巻 三相/複巻
                            一次電圧(V) AC100-110-120 AC200-220-230-240 AC180-200-220 AC200-220-230-240 AC380-400-415-440 AC380-400-415-440 AC100-110 AC200-220 AC100-110 AC200-220-240 AC100 AC200 AC200
                            二次電圧(V) AC100-110-120 AC200-220-230-240 AC100-110-115 AC100-110-115 AC100-110-120 AC200-220-240 AC100-110 AC200-220 AC200-220 AC100-110-120 - - AC100
                            シールド有無
                            入出力端子形状 UPネジ端子台 UPネジ端子台 UPネジ端子台 UPネジ端子台 UPネジ端子台 UPネジ端子台 UPネジ端子台 UPネジ端子台 UPネジ端子台 UPネジ端子台 - - -

                            SG11-Eシリーズ 電源トランスのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SG11-1000E
                            SG11-1500E
                            SG11-2000E
                            SG11-200E
                            SG11-3000E
                            SG11-300E
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            容量
                            (kVA)
                            絶縁種別 寸法 縦
                            (mm)
                            寸法 横
                            (mm)
                            寸法 奥行き
                            (mm)

                            24,864円

                            ( 27,350円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            1E種180146145

                            31,782円

                            ( 34,960円 )
                            1個 あり

                            19日目

                            1.5E種170180183

                            36,747円

                            ( 40,422円 )
                            1個 あり

                            19日目

                            2E種190180183

                            11,176円

                            ( 12,294円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            0.2A種117108118

                            49,453円

                            ( 54,398円 )
                            1個 あり

                            19日目

                            3B種200200220

                            10,159円

                            ( 11,175円 )
                            1個 あり

                            19日目

                            0.3A種110128131

                            トランスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました