カバー、ネジを外さずに結線出来る電源トランス。【特長】・1次電圧:220-20...
型番
未確定18件の候補があります。
Loading...
UP形(ねじアップ式端子台)の寸法図
UP形(ねじアップ式端子台)の寸法図
V形(端子台)の寸法図
品番 | 仕様 | 端子形状 | 外形寸法(mm) | 取付寸法(mm) | 取付穴(mm) | 端子ネジ(mm) | 絶縁種類 | 重量 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1次電圧 | 2次電圧 | 容量 | W | D | H | A | B | C | E | F | |||||
SC21-30 | 220V-200V-0 | 110V-100V-0 | 30VA | UP | 77 | 88 | 92 | 55 | 49 | 35 | 4.5×8 | 4 | 4 | A | 約1.3kg |
SC21-50 | 50VA | UP | 77 | 50 | 92 | 55 | 54 | 35 | 4.5×8 | 4 | 4 | A | 約1.6kg | ||
SC21-100 | 100VA | UP | 96 | 102 | 103 | 59 | 60 | 40 | 5.5×10 | 4 | 4 | A | 約2.7kg | ||
SC21-150 | 150VA | UP | 108 | 98 | 118 | 75 | 56 | 48 | 6×10 | 4 | 4 | A | 約3.2kg | ||
SC21-200 | 200VA | UP | 108 | 117 | 118 | 75 | 73 | 48 | 6×10 | 4 | 4 | A | 約4.4kg | ||
SC21-300 | 300VA | UP | 128 | 110 | 131 | 97 | 70 | 68 | 6.5×12 | 5 | 4 | A | 約5.3kg | ||
SC21-500 | 500VA | UP | 146 | 122 | 145 | 110 | 72 | 76 | 6.5×12 | 5 | 4 | E | 約7.0kg | ||
SC21-750 | 750VA | UP | 146 | 150 | 145 | 110 | 92 | 76 | 6.5×12 | 5 | 4 | E | 約9.2kg | ||
SC21-1000 | 1KVA | UP | 146 | 180 | 145 | 110 | 122 | 76 | 6.5×12 | 5 | 4 | E | 約12.2kg | ||
SC21-1500 | 1.5KVA | UP | 180 | 170 | 183 | 120 | 114 | - | 10×20 | - | 4 | E | 約19kg | ||
SC21-2000 | 2KVA | UP | 180 | 190 | 183 | 120 | 134 | - | 10×20 | - | 4 | E | 約22kg | ||
SC21-3000 | 3KVA | UP | 200 | 190 | 220 | 138 | 144 | - | 10×20 | - | 5 | B | 約30kg | ||
SC21-4000 | 4KVA | UP | 250 | 220 | 240 | 170 | 148 | - | 10×20 | - | 5 | B | 約43kg | ||
SC21-5000 | 5KVA | UP | 250 | 240 | 240 | 170 | 168 | - | 10×20 | - | 5 | B | 約50kg | ||
SC21-6000 | 6KVA | UP | 250 | 260 | 270 | 170 | 168 | - | 10×20 | - | 5/8 | B | 約60kg | ||
SC21-7500 | 7.5KVA | UP | 260 | 260 | 370 | 150 | 180 | - | 11φ | - | 8 | B | 約65kg | ||
SC21-10K | 10KVA | UP | 290 | 280 | 430 | 150 | 190 | - | 13φ | - | 8 | B | 約85kg | ||
SC21-15K | 15KVA | SB | 330 | 300 | 460 | 200 | 190 | - | 13φ | - | 10/12 | B | 約110kg | ||
SC21-20K | 20KVA | SB | 340 | 350 | 500 | 200 | 200 | - | 17φ | - | 10/10 | H | 約130kg |
型番 |
容量(kVA) |
シールド有無 |
絶縁種別 |
入出力端子形状 |
寸法 縦(mm) |
寸法 横(mm) |
寸法 奥行き(mm) |
トラスココード | RoHS | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
0.03
|
無
|
A種
|
UPネジ端子台
|
92
|
77
|
88
|
851-3740
| - | 1個 | 4,200円(
4,620円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
0.05
|
無
|
A種
|
UPネジ端子台
|
92
|
77
|
95
|
851-3747
| - | 1個 | 4,290円(
4,719円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
0.05
|
有
|
A種
|
UPネジ端子台
|
92
|
77
|
95
|
851-3751
| - | 1個 | 4,390円(
4,829円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
0.1
|
無
|
A種
|
UPネジ端子台
|
103
|
96
|
102
|
851-3725
| - | 1個 | 4,800円(
5,280円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
1
|
無
|
E種
|
UPネジ端子台
|
145
|
146
|
180
|
851-3726
| - | 1個 | 16,450円(
18,095円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
1
|
有
|
E種
|
UPネジ端子台
|
145
|
146
|
180
|
451-4238
| - | 1個 | 16,980円(
18,678円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
0.1
|
有
|
A種
|
UPネジ端子台
|
103
|
96
|
102
|
451-4246
| - | 1個 | 4,890円(
5,379円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
0.15
|
無
|
A種
|
UPネジ端子台
|
118
|
108
|
98
|
851-3729
| - | 1個 | 5,900円(
6,490円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
1.5
|
有
|
E種
|
UPネジ端子台
|
183
|
180
|
170
|
851-3731
| - | 1個 | 26,500円(
29,150円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
0.15
|
有
|
A種
|
UPネジ端子台
|
118
|
108
|
98
|
451-4254
| - | 1個 | 6,050円(
6,655円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
0.2
|
無
|
A種
|
UPネジ端子台
|
118
|
108
|
117
|
851-3734
| - | 1個 | 6,850円(
7,535円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
0.2
|
有
|
A種
|
UPネジ端子台
|
118
|
108
|
117
|
451-4262
| - | 1個 | 6,890円(
7,579円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
0.3
|
無
|
A種
|
UPネジ端子台
|
131
|
128
|
110
|
851-3741
| - | 1個 | 8,870円(
9,757円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
0.3
|
有
|
A種
|
UPネジ端子台
|
131
|
128
|
110
|
451-4289
| - | 1個 | 8,890円(
9,779円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
0.5
|
無
|
E種
|
UPネジ端子台
|
145
|
146
|
122
|
851-3748
| - | 1個 | 11,800円(
12,980円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
0.5
|
有
|
E種
|
UPネジ端子台
|
145
|
146
|
122
|
451-4297
| - | 1個 | 11,950円(
13,145円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
0.75
|
無
|
E種
|
UPネジ端子台
|
145
|
146
|
150
|
851-3754
| - | 1個 | 15,000円(
16,500円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
0.75
|
有
|
E種
|
UPネジ端子台
|
145
|
146
|
150
|
451-4301
| - | 1個 | 15,500円(
17,050円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 |
Loading...
カバー、ネジを外さずに結線出来る電源トランス。
【特長】
・1次電圧:220-200V/2次電圧:110-100V。
・単相複巻。
・特許取得済ねじアップ式端子台。
【用途】
・作業を従来の端子台より大幅に短縮したいときに。