(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

携帯用トランス RTBシリーズ

携帯用トランス RTBシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
36,085円 ~ 44,385円
税込価格
39,694円 ~ 48,824円

携帯用トランス小型軽量タイプ(トロイダルトランス内蔵)。【特長】・現場工事用入...

詳細情報を確認する

  • 相数/巻線:
    単相/単巻
  • 一次電圧(V):
    AC200
  • 二次電圧(V):
    AC100-115
  • シールド有無:
  • 絶縁種別:
    B種
  • ケース有無:
  • 入力プラグの形状:
    3P+接地1P 20A250V 
  • コンセント形状:
    NEMA5-15

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

製品仕様

製品イメージ

製品イメージ

品番入力・出力容量電流電線
太さ×芯数×長さ
コンセントプラグ外形寸法
W、D、H(mm)
絶縁種類重量
RTB-2002KVA20AVCT
2×3×2m
×44P

20A
120、220、200B約8kg
RTB-3003KVA30A135、280、230B約12.8kg
  • 入力コード2m付。

型番リスト

型番
容量(kVA)
寸法 縦(mm)
寸法 横(mm)
寸法 奥行き(mm)
容量(A)
出力電流(A)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
2
220
120
200
2KV
20

1個

36,085( 39,694円 )

16日目

3
280
135
230
3KV
30

1個

44,385( 48,824円 )

16日目

Loading...

詳細情報

基本情報

携帯用トランス小型軽量タイプ(トロイダルトランス内蔵)。
【特長】
・現場工事用入力200V/出力100-115V。
・仮設現場での電源電圧が異なるとき、または、電圧降下の際に利用。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

携帯用トランス RTBシリーズ

携帯用トランス RTBシリーズ

    携帯用トランス TBNシリーズ

    携帯用トランス TBNシリーズ

      UPシリーズ 携帯用トランス

      UPシリーズ 携帯用トランス

        TB-Dシリーズ 携帯用トランス

        TB-Dシリーズ 携帯用トランス

          ポータブル/ハンディケース入り ステップダウントランス KSシリーズ

          ポータブル/ハンディケース入り ステップダウントランス KSシリーズ

            LED付マルチトランス M42-ELシリーズ

            LED付マルチトランス M42-ELシリーズ

              電源トランス PD42-Eシリーズ

              電源トランス PD42-Eシリーズ

                ポータブル/ハンディケース入り ステップアップトランス CU-Sシリーズ

                ポータブル/ハンディケース入り ステップアップトランス CU-Sシリーズ

                  R1シリーズ 制御トランス

                  R1シリーズ 制御トランス

                    PALシリーズ 海外用トランス(使用容量 150V,350V)

                    PALシリーズ 海外用トランス(使用容量 150V,350V)

                      トランス NSRシリーズ

                      トランス NSRシリーズ

                        トランス FRBシリーズ

                        トランス FRBシリーズ

                          R2シリーズ 制御トランス

                          R2シリーズ 制御トランス

                            メーカー スワロー電機 スワロー電機 スワロー電機 スワロー電機 豊澄電源機器 スワロー電機 スワロー電機 豊澄電源機器 スワロー電機 スワロー電機 相原電機 相原電機 スワロー電機
                            通常価格 36,085円 43,875円 28,103円 21,989円 32,446円 11,782円 7,002円 19,140円 2,623円 9,373円 2,930円 6,450円 2,623円
                            通常出荷日 16日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 19日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 16日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            相数/巻線 単相/単巻 単相/単巻 単相/単巻 単相/単巻 単相/単巻 単相/複巻 単相/複巻 単相/単巻 単相/複巻 単相/単巻 単相/単巻 単相/複巻 単相/複巻
                            一次電圧(V) AC200 AC100-200 AC100 AC200 200 AC380-400-420-440-460-480 AC380-400-415-440 100 - AC240 200 200 -
                            二次電圧(V) AC100-115 AC100-115-200 AC200 AC100-115 100 AC200-220-240 AC200-220-240 - - AC100 100 24 -
                            シールド有無
                            絶縁種別 B種 B種 B種 B種 B種 - - B種 - - A A -

                            携帯用トランス RTBシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            トランスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました