ネジを外す事無く簡単に配線ができる制御トランス。【特長】・単相複巻・タップ付。...
品番 | 仕様 | 端子 形状 | 外形寸法(mm) | 取付寸法(mm) | 取付穴(mm) | 端子 | 絶縁 種類 | 重量 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1次電圧 | 2次電圧 | 容量 | W | D | H | I | A | B | C | E | F | |||||
R2-6305 | 220-0 | 6.3V - 0 | 0.5A | BL | 43 | 36 | 35 | 60 | 50 | 3.8×4 | ラグ | A | 約160g | |||
R2-1203 | 220V - 200V - 0 | 12-10V-0 | 0.3A | BL | 43 | 36 | 35 | 60 | 50 | 3.8×4 | ラグ | A | 約160g | |||
R2-1205 | 12V - 10V - 8V - 6V - 0 | 0.5A | BL | 51 | 40 | 41 | 70 | 60 | 4×6 | ラグ | A | 約260g | ||||
R2-2005 | 220V - 200V - 0 | 20V - 18V - 16V - 14V - 0 | 0.5A | BL | 60 | 45 | 51 | 80 | 70 | 4×6 | ラグ | A | 約440g | |||
R2-2403 | 220V - 200V - 0 | 24V - 20V - 15V - 12V - 0 | 0.3A | BL | 50 | 42 | 43 | 71 | 60 | 4×6 | ラグ | A | 約300g | |||
R2-2405 | 0.5A | BL | 60 | 45 | 51 | 80 | 70 | 4×6 | ラグ | A | 約440g | |||||
R2-5005 | 220V - 200V - 0 | 50V - 45V - 40V - 35V - 0 | 0.5A | BL | 69 | 55 | 59 | 91 | 80 | 4.5×6 | ラグ | A | 約770g |
型番 |
一次電圧(V) |
二次電圧(V) |
絶縁種別 |
入出力端子形状 |
寸法 縦(mm) |
寸法 横(mm) |
寸法 奥行き(mm) |
容量(A) | RoHS | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
AC200-220
|
AC10-12
|
A種
|
[その他] ラグ端子板
|
35
|
43
|
36
|
0.3
| - | 1個 | 2,623円 1,180円 ( 1,298円 ) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
AC200-220
|
AC6-8-10-12
|
A種
|
[その他] ラグ端子板
|
41
|
51
|
40
|
0.5
| - | 1個 | 3,496円(
3,846円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
AC200-220
|
AC14-16-18-20
|
A種
|
[その他] ラグ端子板
|
51
|
60
|
45
|
0.5
| - | 1個 | 4,634円 2,085円 ( 2,294円 ) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
AC200-220
|
AC12-15-20-24
|
A種
|
[その他] ラグ端子板
|
43
|
50
|
42
|
0.3
| - | 1個 | 3,518円 1,583円 ( 1,741円 ) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
AC200-220
|
AC12-15-20-24
|
A種
|
[その他] ラグ端子板
|
51
|
60
|
45
|
0.5
| - | 1個 | 4,179円(
4,597円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 |
Loading...
ネジを外す事無く簡単に配線ができる制御トランス。
【特長】
・単相複巻・タップ付。
・トランスの中でも小型な製品。
【用途】
・制御盤等に最適。