日本国内用トランス。【特長】・単相単巻。・入力電圧:AC100V/出力電圧:A...
PAL-500UE/PAL-1000UE/PAL-1500UEの寸法図
品番 | 入力プラ グの形状 | 入力電圧 | 出力電圧 | 容量 | 外形寸法(mm) | 重量 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | D | H | |||||||
PAL-500UE | 平ピン A2 | AC-100V | AC-220~230V | 510VA | 70 | 170 | 120 | 約3.3kg | |
PAL-1000UE | 平ピン A2 | 1KVA | 80 | 175 | 135 | 約5.0kg | |||
PAL-1500UE | 平ピン A2 | 1.5KVA | 88 | 180 | 145 | 約6.4kg |
型番 |
容量(kVA) |
寸法 縦(mm) |
寸法 横(mm) |
寸法 奥行き(mm) | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
1
|
135
|
80
|
175
| 1個 | 25,543円(
28,097円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
1.5
|
145
|
88
|
180
| 1個 | 29,329円(
32,262円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
0.51
|
120
|
70
|
170
| 1個 | 19,305円(
21,236円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 |
Loading...
日本国内用トランス。
【特長】
・単相単巻。
・入力電圧:AC100V/出力電圧:AC220~230V。
・ノーヒューズブレーカー保護機能付き。
・日本で海外の220~230Vの電気製品を使用可能なトランス。
・トロイダルコアを使用するので従来品に比べ軽量、コンパクト。
・入力コード1.3m付。
【用途】
・海外の製品を日本国内で使用できる。