(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

PAL-EPシリーズ 海外用トランス

PAL-EPシリーズ 海外用トランス

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常価格(税別)
17,373円 ~ 30,132円
税込価格
19,110円 ~ 33,145円

海外用トランス。【特長】・入力電圧:AC-220~230V/出力電圧:AC10...

詳細情報を確認する

  • 相数/巻線:
    単相/単巻
  • 一次電圧(V):
    AC220~230
  • 二次電圧(V):
    AC100
  • シールド有無:
  • ケース有無:
  • 入力プラグの形状:
    丸ピン/C2

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

商品情報

PAL-EPシリーズの寸法

PAL-EPシリーズ 海外用トランス:関連画像

PAL-500EP/PAL-1000EPの寸法図

PAL-EPシリーズ 海外用トランス:関連画像

PAL-1500EPの寸法図

品番入力プラグの形状入力電圧出力電圧容量外形寸法(mm)重量
WDH
PAL-500EP丸ピン
C2
AC-220~230VAC-100V510VA70170120約3.3kg
PAL-1000EP丸ピン
C2
1KVA80175135約5.0kg
PAL-1500EP丸ピン
C2
1.5KVA88180145約6.4kg
  • 保護機能:ノーヒューズブレーカー
  • 入力コード1.3m付
  • 適用電気製品:AV機器/パソコン/プリンター/電気毛布/食器乾燥機/冷蔵庫/コタツ/炊飯器/ホットプレート/電子レンジ等
  • トロイダルコア(ノーカットリング鉄芯)を使用しているので従来品に比べて軽量、コンパクト

型番リスト

型番
容量(kVA)
寸法 縦(mm)
寸法 横(mm)
寸法 奥行き(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1
135
80
175

1個

22,372( 24,609円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

1.5
145
88
180

1個

30,132( 33,145円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

0.51
120
70
170

1個

17,373( 19,110円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

海外用トランス。
【特長】
・入力電圧:AC-220~230V/出力電圧:AC100V。
・保護機能ノーヒューズブレーカー。
・トロイダルコア(ノーカットリング鉄芯)を使用していますので従来品に比べて軽量、コンパクトです。
・入力コード1.3m付。
【用途】
・日本国内の製品を、海外で使用可能。
・適用電気製品・AV機器・パソコン・プリンター・電気毛布・食器乾燥器・冷蔵庫・コタツ・炊飯器・ホットプレート・電子レンジ等。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

PAL-EPシリーズ 海外用トランス

PAL-EPシリーズ 海外用トランス

    海外用変圧器 PAL-IPシリーズ

    海外用変圧器 PAL-IPシリーズ

      日本国内用変圧器 PAL-UKシリーズ

      日本国内用変圧器 PAL-UKシリーズ

        日本国内用トランス AUシリーズ

        日本国内用トランス AUシリーズ

          AG-Dシリーズ 日本国内・海外兼用型トランス

          AG-Dシリーズ 日本国内・海外兼用型トランス

            SUシリーズ 日本国内・海外兼用型トランス

            SUシリーズ 日本国内・海外兼用型トランス

              海外・日本国内兼用変圧器 AG-Nシリーズ

              海外・日本国内兼用変圧器 AG-Nシリーズ

                PAL-UEシリーズ 日本国内用トランス

                PAL-UEシリーズ 日本国内用トランス

                  PAL-APシリーズ 海外用トランス

                  PAL-APシリーズ 海外用トランス

                    国内用変圧器 AU-Aシリーズ

                    国内用変圧器 AU-Aシリーズ

                      PALシリーズ 海外用トランス(使用容量 150V,350V)

                      PALシリーズ 海外用トランス(使用容量 150V,350V)

                        WORLDシリーズ 海外用トランス

                        WORLDシリーズ 海外用トランス

                          MOUSEシリーズ 海外用トランス

                          MOUSEシリーズ 海外用トランス

                            メーカー スワロー電機 スワロー電機 スワロー電機 スワロー電機 スワロー電機 スワロー電機 スワロー電機 スワロー電機 スワロー電機 スワロー電機 スワロー電機 スワロー電機 スワロー電機
                            通常価格 17,373円 24,054円 20,277円 16,123円 29,329円 20,160円 29,329円 19,305円 17,373円 14,731円 9,373円 18,337円 3,717円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 19日目   9日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 16日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            相数/巻線 単相/単巻 単相/単巻 単相/単巻 単相/単巻 単相/単巻 単相/単巻 単相/単巻 単相/単巻 単相/単巻 単相/単巻 単相/単巻 その他 単相/単巻
                            一次電圧(V) AC220~230 AC240 AC100 AC100 AC100-110-120-200-220-240 - AC100 AC100 AC110~130 AC100 AC240 AC110~240 -
                            二次電圧(V) AC100 AC100 AC240 AC120 AC100-110-120-200-220-240 - AC100-110-120-200-220-240 AC220~230 AC100 AC120 AC100 AC100 AC100
                            シールド有無
                            ケース有無

                            PAL-EPシリーズ 海外用トランスのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 2件のレビュー
                            海外向け製品に使用しています
                            評価 4.0満足度:4.02023/06/07
                            弊社オリジナル製品(AC100V仕様)をAC200Vの海外で使用する際に、この商品を付けて使用できるようにしています。また国ごとに違うプラグに関しては変換プラグで対応しています。特に苦情もなく使用できています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            海外向け製品にしています
                            評価 4.0満足度:4.02023/04/17
                            設計製作している海外向け駆動装置に使用しています。装置全体は、現地の電源で動かしています。一部ユニット電源は、AC100Vが必要なので、この商品を装置に組み込みました。特に問題もなく使用できています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            トランスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました