(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

単相・三相トランス用ケース BKシリーズ

単相・三相トランス用ケース BKシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常価格(税別)
7,200円 ~ 69,970円
税込価格
7,920円 ~ 76,967円

屋内型の単相、三相トランス用ケース。【特長】・塗装色:マンセル5Y7/1。【用...

詳細情報を確認する

  • 相数/巻線:
    その他
  • ケース有無:

(i)ご注意

  • 単相単巻、単相複巻、三相単巻、三相複巻トランス容量でサイズが変わります。

型番

未確定7件の候補があります。

Loading...

商品情報

製品仕様

BKシリーズ A形 寸法図

BKシリーズ A形 寸法図

BKシリーズ B形 寸法図

BKシリーズ B形 寸法図

BKシリーズ C形 寸法図

BKシリーズ C形 寸法図

品番適合容量ケース形状外形寸法(mm)取付寸法(mm)取付穴(mm)重量
単相・単巻単相・複巻三相・単巻三相・複巻WDHABC
BK-11KVA以下250VA以下200VA以下100VA以下A1801501351621105.5×10約1.3kg
BK-21K~2KVA250~1KVA200~1KVA100~300VA以下A2152111822001506×12約2.4kg
BK-32K~4KVA1K~2KVA1K~2KVA500~1KVAA2702502202482006×12約4.0kg
BK-3.54K~10KVA2K~5KVA2K~6KVA1K~3KVAB28032035023527012φ約8.0kg
BK-44K~10KVA2K~5KVA2K~10KVA1K~5KVAB29036040023531012φ約10kg
BK-510K~20KVA5K~10KVA10K~20KVA5K~10KVAB36045050030537012φ約20kg
BK-620K~50KVA10K~25KVA20K~40KVA10K~20KVAB41050055035044014φ約24kg
BK-750K~100KVA25K~50KVA40K~80KVA20K~40KVAC63049052556043016φ約25kg
BK-8100K~200KVA50K~100KVA80K~200KVA40K~100KVAC77065069566055016φ約50kg

型番リスト

型番
容量(kVA)
寸法 縦(mm)
寸法 横(mm)
寸法 奥行き(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
0.5以下
135
180
150

1個

7,200( 7,920円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

2
182
215
211

1個

8,480( 9,328円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

4
220
270
250

1個

11,970( 13,167円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

8
350
280
320

1個

24,000( 26,400円 )

19日目

12
400
290
360

1個

33,000( 36,300円 )

19日目

20
500
360
450

1個

54,000( 59,400円 )

14日目

50
550
410
500

1個

69,970( 76,967円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

屋内型の単相、三相トランス用ケース。
【特長】
・塗装色:マンセル5Y7/1。
【用途】
・トランスの保管などに最適。

(i)ご注意

  • 単相単巻、単相複巻、三相単巻、三相複巻トランス容量でサイズが変わります。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

単相・三相トランス用ケース BKシリーズ

単相・三相トランス用ケース BKシリーズ

    PAL-UEシリーズ 日本国内用トランス

    PAL-UEシリーズ 日本国内用トランス

      ケース入りトランス SCK21-Eシリーズ

      ケース入りトランス SCK21-Eシリーズ

        単相 単巻 変圧器 SOK21シリーズ

        単相 単巻 変圧器 SOK21シリーズ

          日本国内用変圧器 PAL-UKシリーズ

          日本国内用変圧器 PAL-UKシリーズ

            ケース入りトランス SCK21シリーズ

            ケース入りトランス SCK21シリーズ

              豊澄電源 NR11 ノイズ防止トランス 100V対100V 1KVA

              豊澄電源 NR11 ノイズ防止トランス 100V対100V 1KVA

                小容量電源トランス HPシリーズ

                小容量電源トランス HPシリーズ

                  交流定電圧電源装置 SVR-Eシリーズ

                  交流定電圧電源装置 SVR-Eシリーズ

                    交流定電圧電源装置 SVRシリーズ

                    交流定電圧電源装置 SVRシリーズ

                      HTシリーズ

                      HTシリーズ

                        2Hシリーズ

                        2Hシリーズ

                          SB22-Eシリーズ 電源トランス

                          SB22-Eシリーズ 電源トランス

                            メーカー スワロー電機 スワロー電機 スワロー電機 スワロー電機 スワロー電機 スワロー電機 豊澄電源機器 豊澄電源機器 スワロー電機 スワロー電機 豊澄電源機器 豊澄電源機器 スワロー電機
                            通常価格 7,200円 20,400円 9,980円 9,980円 21,600円 9,780円 64,220円 1,098円 96,000円 76,200円 1,999円 2,073円 4,580円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            相数/巻線 その他 単相/単巻 単相/複巻 単相/単巻 単相/単巻 単相/複巻 - 単相/複巻 単相/単巻 単相/単巻 単相/複巻 単相/複巻 単相/複巻
                            ケース有無 -

                            単相・三相トランス用ケース BKシリーズのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 2件のレビュー
                            収納用
                            評価 5.0満足度:5.02023/05/24
                            自社及びお客様のトランスの収納用に使用しています。屋外にも設置しているものもありますが、特に問題はありません。ミスミのカタログから購入しました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            低価格で購入できました
                            評価 5.0満足度:5.02019/06/10
                            スワロー電機さんのステップアップトランスのケースとして購入しました。納期と購入コストの理由で別々の箇所から入手することになりましたが、ケースの納期と価格はミスミさんがよかったです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            トランスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました