交流定電圧電源装置。【特長】・100V摺動式の安定化電源。・回路構成は摺動電圧...
AVR-500A/AVR-1000Aの寸法図
AVR-2000A/AVR-3000A/AVR-5000Aの寸法図
品番 | 入力電圧 | 出力電圧 | 容量 | 外形寸法(mm) | 重量 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
W | D | H | |||||
AVR-500A | AC-100V | AC-100V | 510VA | 130 | 210 | 130 | 約4.5kg |
AVR-1000A | 1KVA | 145 | 225 | 150 | 約6.5kg | ||
AVR-2000A | 2KVA | 210 | 300 | 250 | 約16kg | ||
AVR-3000A | 3KVA | 210 | 300 | 250 | 約18kg | ||
AVR-5000A | 5KVA | 270 | 430 | 285 | 約35kg |
Loading...
交流定電圧電源装置。
【特長】
・100V摺動式の安定化電源。
・回路構成は摺動電圧調整器とモーター、電子部品で設計。
・波形歪の発生や周波数変動等に影響されない。
【用途】
・OAFA機器/通信機器生産ラインの品質管理、測定装置等。