(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

日本国内用トランス AUシリーズ

日本国内用トランス AUシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
18,000円 ~ 21,600円
税込価格
19,800円 ~ 23,760円

海外の電気製品を日本国内で使用できる。【特長】・単相単巻のトランス。・AC10...

詳細情報を確認する

  • 相数/巻線:
    単相/単巻
  • 一次電圧(V):
    AC100
  • 二次電圧(V):
    AC120
  • シールド有無:
  • ケース有無:
  • 寸法 縦(mm):
    195
  • 寸法 横(mm):
    130
  • 寸法 奥行き(mm):
    135

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

AU-APシリーズの詳細

AU-1000APの製品イメージ

AU-1000APの製品イメージ

【適用電気製品】AV機器/パソコン/プリンター/テレビ/電気毛布/食器乾燥機/冷蔵庫/コタツ/炊飯器/ホットプレート/電子レンジ等。

製品仕様

(単位:mm)

AU-APシリーズの外形と寸法図

AU-APシリーズの外形と寸法図

品番入力プラグの形状入力電圧出力電圧容量外形寸法(mm)重量
WDH
AU-1000AP平ピンA2AC-100VAC-120V1KVA130195135約4.0kg
AU-1500AP平ピンA2 E付AC-100VAC-120V1.5KVA130195135約7.0kg
  • ※ 保護機能:ノーヒューズブレーカー。

型番リスト

型番
容量(kVA)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1

1個

18,000( 19,800円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

1.5

1個

21,600( 23,760円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

海外の電気製品を日本国内で使用できる。
【特長】
・単相単巻のトランス。
・AC100Vを120Vに変換。
・保護機能ノーヒューズブレーカー。
【用途】
・海外の電気製品を国内で使用したいときに最適。
・適用電気製品・AV機器・パソコン・プリンター・テレビ・電気毛布・食器乾燥器・冷蔵庫・コタツ・炊飯器・ホットプレート・電子レンジ等。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

日本国内用トランス AUシリーズ

日本国内用トランス AUシリーズ

    国内用変圧器 AU-Aシリーズ

    国内用変圧器 AU-Aシリーズ

      R1シリーズ 制御トランス

      R1シリーズ 制御トランス

        DPシリーズ ケース入りトランス

        DPシリーズ ケース入りトランス

          日本国内用変圧器 PAL-UKシリーズ

          日本国内用変圧器 PAL-UKシリーズ

            トランスフォーマー TRH-Sシリーズ

            トランスフォーマー TRH-Sシリーズ

              PAL-UEシリーズ 日本国内用トランス

              PAL-UEシリーズ 日本国内用トランス

                携帯用トランス RTBシリーズ

                携帯用トランス RTBシリーズ

                  AG-Dシリーズ 日本国内・海外兼用型トランス

                  AG-Dシリーズ 日本国内・海外兼用型トランス

                    海外・日本国内兼用変圧器 AG-Nシリーズ

                    海外・日本国内兼用変圧器 AG-Nシリーズ

                      単相 単巻 変圧器 SOK21シリーズ

                      単相 単巻 変圧器 SOK21シリーズ

                        ケース入りトランス SCK21-Eシリーズ

                        ケース入りトランス SCK21-Eシリーズ

                          ケース入りトランス SCK21シリーズ

                          ケース入りトランス SCK21シリーズ

                            メーカー スワロー電機 スワロー電機 スワロー電機 スワロー電機 スワロー電機 東洋技研 スワロー電機 スワロー電機 スワロー電機 スワロー電機 スワロー電機 スワロー電機 スワロー電機
                            通常価格 18,000円 14,731円 1,380円 7,518円 21,600円 8,768円 20,400円 39,970円 29,320円 32,400円 9,980円 9,980円 9,780円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 9日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 16日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            相数/巻線 単相/単巻 単相/単巻 単相/複巻 単相/単巻 単相/単巻 単相/複巻 単相/単巻 単相/単巻 単相/単巻 単相/単巻 単相/単巻 単相/複巻 単相/複巻
                            一次電圧(V) AC100 AC100 - AC220 AC100 - AC100 AC200 AC100-110-120-200-220-240 AC100 AC200-220 AC200-220 AC200-220
                            二次電圧(V) AC120 AC120 - AC100 AC240 - AC220~230 AC100-115 AC100-110-120-200-220-240 AC100-110-120-200-220-240 AC100-110 AC100-110 AC100-110
                            シールド有無
                            ケース有無

                            日本国内用トランス AUシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            トランスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました