(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

AG-Dシリーズ 日本国内・海外兼用型トランス

AG-Dシリーズ 日本国内・海外兼用型トランス

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
29,320円 ~ 31,990円
税込価格
32,252円 ~ 35,189円

海外・日本国内兼用型トランス。【特長】・単相単巻。・入力6電圧、出力6電圧対応...

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

AG-Dシリーズの寸法

AG-Dシリーズ 国内・海外兼用型トランス:関連画像

AG-1000D/AG-1500Dの寸法図

AG-Dシリーズ 国内・海外兼用型トランス:関連画像

AG-1000Dの形状

品番 入力プラグの形状 入力電圧 出力電圧 容量 外形寸法(mm) 重量
W D H
AG-1000D 平ピン
A2
E付 AC- 100V
110V
120V
200V
220V
240V
切替式 AC- 100V
110V
120V
200V
220V
240V
1KVA 170 190 183 約9kg
AG-1500D 平ピン
A2
E付 1.5KVA 170 225 183 約12kg
  • 保護機能:ノーヒューズブレーカー

型番リスト

型番
容量(kVA)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1

1個

29,320( 32,252円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

1.5

1個

31,990( 35,189円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

海外・日本国内兼用型トランス。
【特長】
・単相単巻。
・入力6電圧、出力6電圧対応のマルチタイプトランス。
・入力電圧:AC-100V-110V-120V-200V-220V-240V切替式。
・出力電圧:AC-100V-110V-120V-200V-220V-240V。
・入力コード1.3m付き。
・世界中の電気製品が使えるマルチコンセント付き。
・保護機能ノーヒューズブレーカー。
・各国の電圧事情に対応できます(入力電圧切替装置付)。
【用途】
・日本国内の製品を海外であるいは海外の製品を日本国内で使用できます。
・適用電気製品・AV機器・パソコン・プリンター・テレビ・電気毛布・食器乾燥器・冷蔵庫・コタツ・炊飯器・ホットプレート・電子レンジ等。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

AG-Dシリーズ 日本国内・海外兼用型トランス

AG-Dシリーズ 日本国内・海外兼用型トランス

    SUシリーズ 日本国内・海外兼用型トランス

    SUシリーズ 日本国内・海外兼用型トランス

      海外・日本国内兼用変圧器 AG-Nシリーズ

      海外・日本国内兼用変圧器 AG-Nシリーズ

        PAL-EPシリーズ 海外用トランス

        PAL-EPシリーズ 海外用トランス

          日本国内用トランス AUシリーズ

          日本国内用トランス AUシリーズ

            日本国内用変圧器 PAL-UKシリーズ

            日本国内用変圧器 PAL-UKシリーズ

              WORLDシリーズ 海外用トランス

              WORLDシリーズ 海外用トランス

                PAL-APシリーズ 海外用トランス

                PAL-APシリーズ 海外用トランス

                  国内用変圧器 AU-Aシリーズ

                  国内用変圧器 AU-Aシリーズ

                    PAL-UEシリーズ 日本国内用トランス

                    PAL-UEシリーズ 日本国内用トランス

                      PALシリーズ 海外用トランス(使用容量 150V,350V)

                      PALシリーズ 海外用トランス(使用容量 150V,350V)

                        海外用変圧器 PAL-IPシリーズ

                        海外用変圧器 PAL-IPシリーズ

                          AVR-Eシリーズ 交流定電圧電源装置

                          AVR-Eシリーズ 交流定電圧電源装置

                            メーカー スワロー電機 スワロー電機 スワロー電機 スワロー電機 スワロー電機 スワロー電機 スワロー電機 スワロー電機 スワロー電機 スワロー電機 スワロー電機 スワロー電機 スワロー電機
                            通常価格 29,320円 21,600円 32,400円 17,990円 18,000円 21,600円 19,200円 18,000円 14,731円 20,400円 11,970円 21,600円 81,084円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 16日目   19日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            相数/巻線 単相/単巻 単相/単巻 単相/単巻 単相/単巻 単相/単巻 単相/単巻 その他 単相/単巻 単相/単巻 単相/単巻 単相/単巻 単相/単巻 その他
                            一次電圧(V) AC100-110-120-200-220-240 - AC100 AC220~230 AC100 AC100 AC110~240 AC110~130 AC100 AC100 AC240 AC240 AC170~260
                            二次電圧(V) AC100-110-120-200-220-240 - AC100-110-120-200-220-240 AC100 AC120 AC240 AC100 AC100 AC120 AC220~230 AC100 AC100 AC100
                            シールド有無
                            ケース有無

                            AG-Dシリーズ 日本国内・海外兼用型トランスのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            海外製電機製品の電源として使用しています
                            評価 5.0満足度:5.02023/10/25
                            日本国内に持ち込まれた海外製電機製品の電源として使用しています。マルチコンセントが付いているので、いろいろな国の製品に使え便利です。取っ手のネジが緩んでしまうので、追加工でねじの緩み止めを入れています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            トランスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました