(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:3SV-1K
逆Vトランス 3SVシリーズ ギャクVトランス 3SVシリーズ

逆Vトランス 3SVシリーズ 3SV-1K

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/06/30まで
  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
48,000円
税込単価
52,800円

三相から単相に変換する逆Vトランス。【特長】・端子台をカラー化し配線ミスを防止...

詳細情報を確認する

  • 相数/巻線:
    三相/複巻
  • 一次電圧(V):
    AC200
  • 二次電圧(V):
    AC100
  • シールド有無:
  • ケース有無:

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 三相側電流の内V相電流が他の2倍流れますので、V相のみ電線のサイズを太くしてください。
    使用すると、三相電源が不平衡になります。
  • 2020年6月より上下部のコイル内部目隠しテープが無くなります。
    ※色目は変わりますが電気的特性及び寸法等の変更はございません。

Loading...

3SV-1K の仕様・寸法情報

商品情報

3SVシリーズの詳細

3SVシリーズ 結線図

3SVシリーズ 結線図

型番リスト

型番
容量(kVA)
絶縁種別
入出力端子形状
寸法 縦(mm)
寸法 横(mm)
寸法 奥行き(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3SV-1K

1
A種
[その他] ブロック端子式
260
250
150
-

1個

48,000( 52,800円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

三相から単相に変換する逆Vトランス。
【特長】
・端子台をカラー化し配線ミスを防止する事が可能。(5KVAまで)
・単相側に単相回路が1回路取得が可能。
【用途】
・2次側負荷を2回路に分けられない場合に使用。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 三相側電流の内V相電流が他の2倍流れますので、V相のみ電線のサイズを太くしてください。
    使用すると、三相電源が不平衡になります。
  • 2020年6月より上下部のコイル内部目隠しテープが無くなります。
    ※色目は変わりますが電気的特性及び寸法等の変更はございません。

カタログ

 

3SV-1Kで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

逆Vトランス 3SVシリーズの型番3SV-1Kのページです。
型番3SV-1Kに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

逆Vトランス 3SVシリーズ

逆Vトランス 3SVシリーズ

    LED付電源トランス SC-ELシリーズ

    LED付電源トランス SC-ELシリーズ

      LED付マルチトランス M41-ELシリーズ

      LED付マルチトランス M41-ELシリーズ

        電源トランス PC42-Eシリーズ

        電源トランス PC42-Eシリーズ

          電源トランス PC41-Eシリーズ

          電源トランス PC41-Eシリーズ

            LED付マルチトランス M42-ELシリーズ

            LED付マルチトランス M42-ELシリーズ

              LED付マルチトランス M21-ELシリーズ

              LED付マルチトランス M21-ELシリーズ

                M21シリーズ マルチトランス

                M21シリーズ マルチトランス

                  電源トランス PD42-Eシリーズ

                  電源トランス PD42-Eシリーズ

                    単相トランス PD41-Eシリーズ

                    単相トランス PD41-Eシリーズ

                      SB22-Eシリーズ 電源トランス

                      SB22-Eシリーズ 電源トランス

                        SB11-Eシリーズ 電源トランス

                        SB11-Eシリーズ 電源トランス

                          SA12シリーズ 電源トランス

                          SA12シリーズ 電源トランス

                            メーカー スワロー電機 スワロー電機 スワロー電機 スワロー電機 スワロー電機 スワロー電機 スワロー電機 スワロー電機 スワロー電機 スワロー電機 スワロー電機 スワロー電機 スワロー電機
                            通常価格 39,000円 5,780円 9,900円 5,180円 4,180円 9,900円 9,900円 9,240円 7,480円 7,500円 4,580円 3,880円 4,139円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 19日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 19日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 19日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            相数/巻線 三相/複巻 単相/複巻 単相/複巻 単相/複巻 単相/複巻 単相/複巻 単相/複巻 単相/複巻 単相/複巻 単相/複巻 単相/複巻 単相/複巻 単相/複巻
                            一次電圧(V) AC200 AC200-220 AC380-400-420-440-460-480 AC380-400-440 AC380-400-440 AC380-400-420-440-460-480 AC190-200-210-220-230-240 AC190-200-210-220-230-240 AC380-400-415-440 AC380-400-415-440 AC200-220 AC100-110 AC100-110
                            二次電圧(V) AC100 AC100-110 AC100-110-120 AC200-220 AC100-110 AC200-220-240 AC100-110-120 AC100-110-120 AC200-220-240 AC100-110-120 AC200-220 AC100-110 AC200-220
                            シールド有無
                            ケース有無

                            逆Vトランス 3SVシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            3SV
                            3SV-500
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?容量
                            (kVA)
                            絶縁種別 入出力端子形状 寸法 縦
                            (mm)
                            寸法 横
                            (mm)
                            寸法 奥行き
                            (mm)

                            -

                            ( - )
                            1個 -

                            -

                            -------

                            39,000円

                            ( 42,900円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            -0.5A種[その他] ブロック端子式190210150

                            トランスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました