(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

複巻トランス SLBシリーズ

複巻トランス SLBシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
7,210円
税込単価
7,931円

200V級の絶縁トランス。【特長】・ハンダ付け端子台。・対トランス。・単相複巻...

詳細情報を確認する

  • 相数/巻線:
    単相/複巻
  • 一次電圧(V):
    200
  • 二次電圧(V):
    200
  • シールド:
  • 絶縁種別:
    A
  • 入出力端子形状:
    ラグ端子式(SL型)
  • ケース有無:
  • 一次電圧範囲:
    AC200-220-240
  • 二次電圧範囲:
    AC200-220-240

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

SLBシリーズ(複巻)の結線図

SLBシリーズ(複巻)の結線図

SLBシリーズ(複巻)SL型/ラグ端子式の寸法図

SLBシリーズ(複巻)SL型/ラグ端子式の寸法図

形式仕様寸法mm重量
kg
取付穴
φ
一次電圧E二次電圧容量形状WHDAB
-SLB-500V-200V-220V-240VE0V-200V-220V-240V55VASL76678555701.64.5×10
-SLB-100100VASL105879266652.95.5×10

定格

  • 単相:一次電圧:200V・220V・240V
  • 複巻:二次電圧:200V・220V・240V
  • 乾式自冷:容量:55VA~100VA

型番リスト

型番
容量(kVA)
高さ(mm)
寸法 横(mm)
奥行き(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SLB-50

0.055
67
76
85

1個

7,210( 7,931円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

200V級の絶縁トランス。
【特長】
・ハンダ付け端子台。
・対トランス。
・単相複巻・ラグ端子式。

カタログ

 

SLB-50で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

複巻トランス SLBシリーズの型番SLB-50のページです。
型番SLB-50に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

複巻トランス SLBシリーズ

複巻トランス SLBシリーズ

    複巻トランス 8YSBシリーズ

    複巻トランス 8YSBシリーズ

      電源トランス SG21-Eシリーズ

      電源トランス SG21-Eシリーズ

        単相トランス PD41-Eシリーズ

        単相トランス PD41-Eシリーズ

          複巻トランス UPシリーズ

          複巻トランス UPシリーズ

            複巻トランス SPAシリーズ

            複巻トランス SPAシリーズ

              トランス NYSBシリーズ

              トランス NYSBシリーズ

                TRANSFORMERS SLAタイプ(複巻)電源トランス

                TRANSFORMERS SLAタイプ(複巻)電源トランス

                  トランス SDシリーズ

                  トランス SDシリーズ

                    単相トランス SN21-Eシリーズ

                    単相トランス SN21-Eシリーズ

                      トランス NSRシリーズ

                      トランス NSRシリーズ

                        電源トランス PD42-Eシリーズ

                        電源トランス PD42-Eシリーズ

                          TRANSFORMERS(複巻)N38Aシリーズ

                          TRANSFORMERS(複巻)N38Aシリーズ

                            メーカー 相原電機 相原電機 スワロー電機 スワロー電機 相原電機 相原電機 相原電機 相原電機 相原電機 スワロー電機 相原電機 スワロー電機 相原電機
                            通常価格 7,210円 4,770円 7,051円 7,002円 5,540円 8,310円 5,030円 3,750円 7,270円 6,482円 2,930円 7,002円 5,170円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 15日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 19日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 15日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            相数/巻線 単相/複巻 単相/複巻 単相/複巻 単相/複巻 単相/複巻 単相/複巻 単相/複巻 単相/複巻 単相/複巻 単相/複巻 単相/単巻 単相/複巻 単相/複巻
                            一次電圧(V) 200 AC380-400-415 AC190-200-210 AC380-400-415-440 100 100 380 100 - AC200-220-230-240 200 AC380-400-415-440 380
                            二次電圧(V) 200 AC200-220 AC100-110-115 AC100-110-120 200 100 200 100 - AC100-110-115 100 AC200-220-240 100
                            シールド
                            絶縁種別 A A - - A A A A A - A - A

                            複巻トランス SLBシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            トランスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました