(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
トランス SDシリーズ
  • 数量スライド割引

トランス SDシリーズ (レビュー)

通常価格(税別)
7,270円
税込価格
7,997円
通常出荷日
在庫品1日目  当日出荷可能17:00まで受付
入力100V/200V、出力50V以下で電圧・電流を細分化するトランス。
【特長】
・単相複巻、ラグ端子式、P型端子台。
・一次電圧:90、100V、200V。
・二次電圧:2.5~44V。
・乾式自冷:電流0.15~25A。
【用途】
・電圧変換用トランス。

トランス SDシリーズのレビュー

評価 4 平均満足度:4.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    仕事用
    評価 4.0満足度:4.02018/09/23
    タカチのアルミケースに収めましたが、この容量で他社製のものだとサイズが大きくなってしまいケースも極端に大きくなってしまいます。ちょうど良いサイズのアルミケースに収まったので満足しています。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

トランス SDシリーズ

トランス SDシリーズ

    TRANSFORMERS SLAタイプ(複巻)電源トランス

    TRANSFORMERS SLAタイプ(複巻)電源トランス

      TRANSFORMERS(複巻)N38Aシリーズ

      TRANSFORMERS(複巻)N38Aシリーズ

        トランス 4YSBシリーズ

        トランス 4YSBシリーズ

          トランス NYSBシリーズ

          トランス NYSBシリーズ

            複巻トランス UPシリーズ

            複巻トランス UPシリーズ

              トランス FRBシリーズ

              トランス FRBシリーズ

                複巻トランス SPAシリーズ

                複巻トランス SPAシリーズ

                  トランス N42Aシリーズ

                  トランス N42Aシリーズ

                    複巻トランス SLBシリーズ

                    複巻トランス SLBシリーズ

                      DPシリーズ ケース入りトランス

                      DPシリーズ ケース入りトランス

                        メーカー 相原電機 相原電機 相原電機 相原電機 相原電機 相原電機 相原電機 相原電機 相原電機 相原電機 スワロー電機
                        通常価格 7,270円 3,750円 5,170円 5,160円 5,030円 5,540円 6,450円 8,310円 5,170円 7,210円 7,518円
                        通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 11日目~   15日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 8日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                        相数/巻線 単相/複巻 単相/複巻 単相/複巻 単相/複巻 単相/複巻 単相/複巻 単相/複巻 単相/複巻 単相/複巻 単相/複巻 単相/単巻
                        シールド
                        絶縁種別 A A A A A A A A A A A種
                        ケース有無

                        技術サポート窓口

                        エレクトロニクス部品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。