入力200V級出力100V級のトランス。【特長】・豊富な容量構成、小型軽量。【...
型番
未確定3件の候補があります。
Loading...
TRANSFORMERS(単巻)の外観
NSRタイプの結線図
BL型/ラグ端子式の寸法図
P型/端子台式の寸法図
形式 | 仕様 | 絶縁種別 | 形状 | 端子ネジ | 寸法mm | 重量(kg) | 取付穴(φ) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一次電圧 | 二次電圧 | 容量 | W | H | D | A | B | L | ||||||
115V type | ||||||||||||||
NSR-05L | 220V | 200V | 0 |
115V | 100V | 0 |
5VA | A | BL | - | 43 | 36 | 39 | 52 | - | 61 | 0.15 | 4×6 |
NSR-10L | 10VA | A | BL | - | 50 | 43 | 44 | 61 | - | 73 | 0.27 | 4×7 | ||
NSR-20L | 20VA | A | BL | - | 60 | 52 | 50 | 72 | - | 84 | 0.46 | 4×7.5 | ||
NSR-30L | 240V | 220V | 200V | 0 |
30VA | A | BL | - | 70 | 60 | 54 | 80 | - | 91 | 0.68 | 4.5×6 | |
NSR-50L | 50VA | A | BL | - | 70 | 60 | 63 | 81 | - | 92 | 0.91 | 4.5×6 | ||
NSR-100 | 100VA | A | P | M4 | 85 | 88 | 99 | 55 | 70 | - | 1.7 | 4.5×10 | ||
NSR-150 | 150VA | A | P | M4 | 86 | 96 | 104 | 62 | 73 | - | 2.3 | 4.5×10 | ||
NSR-200 | 200VA | A | P | M4 | 105 | 107 | 104 | 66 | 65 | - | 3.0 | 5.5×10 | ||
NSR-300 | 300VA | A | P | M4 | 105 | 113 | 109 | 75 | 70 | - | 3.8 | 5.5×10 | ||
NSR-500 | 500VA | A | P | M4 | 120 | 120 | 120 | 80 | 81 | - | 5.4 | 7×11 | ||
NSR-750 | 750VA | A | P | M5 | 135 | 141 | 152 | 97 | 92 | - | 7.5 | 6.5×11 | ||
NSR-1K | 1kVA | A | P | M5 | 153 | 156 | 145 | 111 | 92 | - | 8.5 | 6.5×10 | ||
NSR-1.5K | 1.5kVA | A | P | M5 | 153 | 156 | 175 | 111 | 122 | - | 12.9 | 6.5×10 | ||
NSR-2K | 2kVA | A | P | M5 | 144 | 215 | 185 | 90 | 140 | - | 19.0 | 7×20 | ||
NSR-3K | 3kVA | A | P | M5 | 144 | 215 | 215 | 90 | 170 | - | 24.6 | 7×20 | ||
NSR-4K | 4kVA | A | P | M5 | 150 | 220 | 220 | 90 | 165 | - | 27.0 | 7×20 | ||
NSR-5K | 5kVA | A | P | M5 | 150 | 220 | 230 | 90 | 175 | - | 28.5 | 7×20 |
仕様:単巻
型番 |
容量(kVA) |
入出力端子形状 |
高さ(mm) |
寸法 横(mm) |
奥行き(mm) |
一次電圧範囲 | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
Loading...
入力200V級出力100V級のトランス。
【特長】
・豊富な容量構成、小型軽量。
【用途】
・電圧変換用トランス。