入力電圧420~480Vのトランス。【特長】・二次側200V級。【用途】・電圧...
P型/端子台式の寸法図
4YSBの結線図
形式 | 仕様 | 絶縁種別 | 形状 | 端子ネジ | 寸法mm | 重量(kg) | 取付穴(φ) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一次電圧 | 二次電圧 | 容量 | W | H | D | A | B | L | ||||||
4YSB type | ||||||||||||||
4YSB-50 | 480V | 460V | 440V | 420V | 0 | E |
220V | 200V | 0 |
50VA | A | P | M4 | 88 | 88 | 99 | 55 | 70 | - | 1.7 | 4.5×10 |
4YSB-100 | 100VA | A | P | M4 | 105 | 107 | 104 | 66 | 65 | - | 3.0 | 5.5×10 | ||
4YSB-150 | 150VA | A | P | M4 | 105 | 113 | 109 | 75 | 70 | - | 3.8 | 5.5×10 | ||
4YSB-200 | 200VA | A | P | M4 | 105 | 113 | 119 | 75 | 80 | - | 4.5 | 5.5×10 | ||
4YSB-300 | 300VA | A | P | M5 | 135 | 141 | 142 | 97 | 82 | - | 6.5 | 6.5×11 | ||
4YSB-500 | 500VA | A | P | M5 | 153 | 156 | 145 | 111 | 92 | - | 8.5 | 6.5×10 | ||
4YSB-750 | 750VA | A | P | M5 | 153 | 156 | 165 | 111 | 112 | - | 11.6 | 6.5×10 | ||
4YSB-1K | 1kVA | A | P | M5 | 153 | 156 | 185 | 111 | 132 | - | 14.5 | 6.5×10 | ||
4YSB-1.5K | 1.5kVA | A | P | M5 | 144 | 215 | 215 | 90 | 170 | - | 24.6 | 7×20 | ||
4YSB-2K | 2kVA | A | P | M5 | 144 | 215 | 225 | 90 | 180 | - | 26.5 | 7×20 | ||
4YSB-3K | 3kVA | A | P | M5 | 150 | 225 | 235 | 90 | 180 | - | 30.0 | 7×20 |
Loading...
入力電圧420~480Vのトランス。
【特長】
・二次側200V級。
【用途】
・電圧変換用トランス。
この商品に近い類似品がありませんでした。
4YSB-2Kで型番確定
トランス 4YSBシリーズの型番4YSB-2Kのページです。
型番4YSB-2Kに関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
4YSB-150 |
4YSB-1K |
4YSB-200 |
4YSB-300 |
4YSB-3K |
4YSB-50 |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | 容量 (kVA) | 高さ (mm) | 寸法 横 (mm) | 奥行き (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7,740円 ( 8,514円 ) | 1個 | - | 19日目 | 0.15 | 113 | 105 | 109 | |
20,570円 ( 22,627円 ) | 1個 | - | 19日目 | 1 | 156 | 153 | 185 | |
8,780円 ( 9,658円 ) | 1個 | あり | 11日目 | 0.2 | 113 | 105 | 119 | |
12,270円 ( 13,497円 ) | 1個 | あり | 11日目 | 0.3 | 141 | 135 | 142 | |
43,060円 ( 47,366円 ) | 1個 | あり | 11日目 | 3 | 220 | 150 | 235 | |
5,160円 ( 5,676円 ) | 1個 | - | 19日目 | 0.05 | 88 | 88 | 99 |