ケーブルにワンタッチで取り付けることが可能なフェライトコア。【特長】・フェライ...
分割フェライトコアの外観
形番 | 周波数帯域 | 外形寸法(mm) | 適用ケーブル[最大](mm) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | |||
E04SR150718 | 高周波 | 22.0 | 18.0 | 7.0 | 15.0 | - | φ7.0 |
E04SR200917 | 21.0 | 17.0 | 9.0 | 20.0 | - | φ9.0 | |
E04SR200932 | 36.0 | 32.0 | 9.0 | 19.5 | - | φ9.0 | |
E04SR211132 | 36.0 | 32.0 | 11.0 | 20.5 | - | φ11.0 | |
E04SR301334 | 39.0 | 34.0 | 13.0 | 30.0 | - | φ13.0 | |
E04SR401938 | 61.0 | 38.0 | 19.0 | 40.0 | - | φ19.0 | |
E04SR130525A | 25.0 | 20.0 | 5.0 | 12.8 | 11.2 | φ3.0~5.0 | |
E04SR130525AB | 25.0 | 20.0 | 5.0 | 12.8 | 11.2 | φ3.0~5.0 | |
E04SR170730A | 30.0 | 23.0 | 7.0 | 16.5 | 15.0 | φ4.0~7.0 | |
E04SR170730AB | 30.0 | 23.0 | 7.0 | 16.5 | 15.0 | φ4.0~7.0 | |
E04SR200935A | 35.0 | 28.0 | 9.0 | 19.5 | 17.4 | φ6.0~9.0 | |
E04SR200935AB | 35.0 | 28.0 | 9.0 | 19.5 | 17.4 | φ6.0~9.0 | |
E04SR241336A | 36.0 | 29.0 | 13.0 | 23.5 | 22.0 | φ10.0~13.0 | |
E04SR241336AB | 36.0 | 29.0 | 13.0 | 23.5 | 22.0 | φ10.0~13.0 |
E04SR401938の寸法図
SR-Aタイプ/SR-ABタイプの寸法図
E04SR-A/E04SR-ABタイプの取り付け方法
樹脂ケースの爪で簡単に固定が可能。
E04SRタイプの取り付け方法
結束バンドで固定可能。
E04SR401938の取り付け方法
M4サイズのビスで固定可能。
E04SR200917の取り付け方法1
オプションの台座(E04SRB※別売り)で固定可能。
E04SR200917の取り付け方法2
お客さまが日々感じる悩みごと・困りごとなどのニーズに応えるべく、コア技術と新しい技術を組み合わせ、商品開発を進めています。
刻々と変化する市場の声に対応できるよう、広い範囲のラインナップを揃えました。
型番 |
仕様 |
適合ケーブル外径 |
長さ |
外径(mm) |
カラー | RoHS | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
取付方法はケーブル固定タイプです。
|
Φ3~5Max
|
25mm
|
12.8
|
グレー
| 10 | 1パック 112個入り | 18,770円(
20,647円
) | 1日目 | |
樹脂ケースは黒色です。
|
Φ3~5Max
|
25mm
|
12.8
|
黒
| 10 | 1パック 112個入り | 18,770円(
20,647円
) | 1日目 | |
取付方法は結束バンド固定タイプで結束バンドが1本添付されています。
|
Φ7Max
|
22mm
|
15
|
グレー
| 10 | 1パック 112個入り | 18,770円(
20,647円
) | 1日目 | |
取付方法はケーブル固定タイプです。
|
Φ4~7Max
|
30mm
|
16.5
|
グレー
| 10 | 1個 | 773円(
850円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
樹脂ケースは黒色です。
|
Φ4~7Max
|
30mm
|
16.5
|
黒
| 10 | 1パック 84個入り | 15,640円(
17,204円
) | 1日目 | |
取付方法は結束バンド固定タイプで結束バンドが1本添付されています。
|
Φ9Max
|
21mm
|
20
|
グレー
| 10 | 1個 | 915円(
1,007円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
取付方法は結束バンド固定タイプで結束バンドが1本添付されています。
|
Φ9Max
|
36mm
|
19.5
|
グレー
| 10 | 1パック 60個入り | 13,410円(
14,751円
) | 1日目 | |
取付方法はケーブル固定タイプです。
|
Φ6~9Max
|
35mm
|
19.5
|
グレー
| 10 | 1個 | 815円(
897円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
樹脂ケースは黒色です。
|
Φ6~9Max
|
35mm
|
19.5
|
黒
| 10 | 1パック 60個入り | 12,740円(
14,014円
) | 1日目 | |
取付方法は結束バンド固定タイプで結束バンドが1本添付されています。
|
Φ11Max
|
36mm
|
20.5
|
グレー
| 10 | 1パック 60個入り | 14,420円(
15,862円
) | 1日目 | |
取付方法はケーブル固定タイプです。
|
Φ10~13Max
|
36mm
|
23.5
|
グレー
| 10 | 1パック 50個入り | 17,230円(
18,953円
) | 1日目 | |
樹脂ケースは黒色です。
|
Φ10~13Max
|
36mm
|
23.5
|
黒
| 10 | 1パック 50個入り | 17,230円(
18,953円
) | 1日目 | |
取付方法は結束バンド固定タイプで結束バンドが1本添付されています。
|
Φ13Max
|
39mm
|
30
|
グレー
| 10 | 1個 | 1,255円(
1,381円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
取付方法は結束バンド固定タイプで結束バンドが1本添付されています。
|
Φ19Max
|
61mm
|
40
|
グレー
| 10 | 20個 | 1,515円(
1,667円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
標準品
|
Φ12Max
|
16mm
|
35
|
黄
| 10 | 1パック 50個入り | 29,890円(
32,879円
) | 3日目 | |
標準品
|
Φ18Max
|
17mm
|
45
|
黄
| 10 | 1パック 25個入り | 19,980円(
21,978円
) | 1日目 | |
標準品
|
Φ26Max
|
20mm
|
54
|
黄
| - | 1パック 25個入り | 21,980円(
24,178円
) | 1日目 | |
標準品
|
Φ31Max
|
23mm
|
65
|
黄
| 10 | 1パック 25個入り | 35,980円(
39,578円
) | 3日目 | |
標準品
|
Φ14Max
|
19mm
|
31
|
グレー
| 10 | 1パック 50個入り | 11,820円(
13,002円
) | 1日目 |
Loading...
ケーブルにワンタッチで取り付けることが可能なフェライトコア。
【特長】
・フェライトの高周波吸収特性を用いており、高周波ノイズの吸収効果に優れている
・樹脂ケースにフェライトコアが一体化
・コモンモードノイズに効果があり、信号の品質に影響を与えることがない
【用途】
・PCなどのコンシューマー製品から医療機器などの産業機械の各種電子機器のケーブルノイズ対策に
・ケーブルが自身の不要輻射や外来ノイズ、静電気などの影響を受けてしまう場合に使用
・電源ラインなどの比較的低い周波数のノイズに対してはケーブルをターンして使用すると効果的