(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

小型回転灯 SKH-A

小型回転灯 SKH-A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
13,899円
税込単価
15,289円

さびないオールプラスチックの小型回転灯SKH-A。【特長】・グローブ:耐候性、...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 【販売終了情報】在庫無くなり次第、受注受付終了となります。推奨代替品はございません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • RoHS10物質対応状況、及び、CE対応状況は、順次確認を行っております。最新の対応状況は、各商品ページの基本情報・型番リストからご確認ください。

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

小型回転灯SKH-Aの詳細

  • サイズ:φ118(直径118mm)
  • 定格電圧:DC12V、DC24V、AC100V、AC200V
  • 消費電流:ブザーなし/DC12V:800mA、DC24V:500mA、AC100V:65mA、AC200V:30mA
  • 消費電流:ブザー付き/DC12V:850mA、DC24V:550mA、AC100V:115mA、AC200V:80mA
  • 本体色:黒
  • カラー:赤黄緑青紫(RYGBP)
  • グローブ材質:AS
  • 光源:電球
  • 材質:ABS
  • 質量:DC低圧/400g AC高圧/600g
  • IP:23/54(船舶仕様)

製品仕様

型式定格電圧電流閃光数電球質量
SKH型SKHB型SKH型SKHB型
SKH-101A-R/-Y/-G/-B/-PSKHB-12A-R/-Y/-G/-B/-PDC12V0.8A0.85A170回/分12V 10W0.4kg
SKH-102A-R/-Y/-G/-B/-PSKHB-24A-R/-Y/-G/-B/-PDC24V0.5A0.55A24V 10W
SKH-110A-R/-Y/-G/-B/-PSKHB-100A-R/-Y/-G/-B/-PAC100V0.065A0.115A12V 5W0.6kg
SKH-120A-R/-Y/-G/-B/-PSKHB-200A-R/-Y/-G/-B/-PAC200V0.030A0.080A

電球形状・・・ガラス球G18 口金BA15S

小型回転灯SKH-Aの外観図

 

(単位:mm)

 

小型回転灯 SKH:関連画像

小型回転灯SKH-Aの取付面寸法図

※グローブの締付具合で取付面に対する銘板の位置が異なりますのでご注意下さい。
※100V用プラグコンセントを通すためにはコード穴はφ30必要です

公称断面積:線種:引出し線長
SKH-101A、102A、102AAC :0.5mm2:AV:300
SKHB-12A、24A、24AAC:0.5mm2:AV :300
SKH-110A(プラグ付)、120A:0.75mm2 :VCTFK:310
SKHB-100A(プラグ付)、200A:0.75mm2:VCTFK:310(信号線:0.5mm2:AV:300)

小型回転灯SKH-Aの配線図

小型回転灯 SKH:関連画像

DC仕様の配線図

接点S1接点S2動作内容
ONOFF回転灯
OFFONブザー
ONON回転灯+ブザー
※配線図はB仕様。ブザーなしは白色配線がありません。
小型回転灯 SKH:関連画像

AC仕様(AC100V)の配線図

接点S3動作内容
OFF回転灯
ON回転灯+ブザー
※配線図はB仕様。ブザーなしは白色、緑色配線がありません。
ブザー接点開放電圧 DC12V 短路電流 40mA
小型回転灯 SKH:関連画像

AC仕様(AC200V)の配線図

接点S3動作内容
OFF回転灯
ON回転灯+ブザー
※配線図はB仕様。ブザーなしは白色、緑色配線がありません。
ブザー接点開放電圧 DC12V 短路電流 40mA

型番リスト

型番
定格電圧(V)
ブザー有無
代表規格
トラスココード
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SKH-120A-G

AC200V
-
-
-

1個

13,899( 15,289円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

さびないオールプラスチックの小型回転灯SKH-A。
【特長】
・グローブ:耐候性、透光性に優れたAS樹脂。
・振動に強い自動車用電球を使用しています。
・長寿命、高耐久性、省エネルギーを実現した、小型モータを採用。
・回転閃光と同時に最大90dB(at 1m)の電子ブザーの断続音を発信します。(音量調整不可、ブザー音:ピィーピィー断続音、SKHB-A型)
・SKHB-A型のブザーはNPNトランジスタオープンコレクタ対応により、PLC等での直接駆動が可能です。外部接点:0.5A以上。
【用途】
・幅広い用途に対応。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 【販売終了情報】在庫無くなり次第、受注受付終了となります。推奨代替品はございません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • RoHS10物質対応状況、及び、CE対応状況は、順次確認を行っております。最新の対応状況は、各商品ページの基本情報・型番リストからご確認ください。

カタログ

 

Loading...

SKH-120A-Gで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

小型回転灯 SKH-Aの型番SKH-120A-Gのページです。
型番SKH-120A-Gに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

小型回転灯 SKH-A

小型回転灯 SKH-A

    LED小型回転灯 SKHE

    LED小型回転灯 SKHE

      RFT電子音内蔵LED回転灯

      RFT電子音内蔵LED回転灯

        ホーンスピーカ 一体型電子音回転灯

        ホーンスピーカ 一体型電子音回転灯

          小型回転灯 SKH-EA

          小型回転灯 SKH-EA

            強耐振型LED大型回転灯 RLRシリーズ

            強耐振型LED大型回転灯 RLRシリーズ

              LED回転灯付MP3音声合成報知器 RFVシリーズ

              LED回転灯付MP3音声合成報知器 RFVシリーズ

                ホーンスピーカ一体型音声合成回転灯

                ホーンスピーカ一体型音声合成回転灯

                  LED表示灯 LAP-Aシリーズ/LAX-Aシリーズ(φ84/点滅・点灯)

                  LED表示灯 LAP-Aシリーズ/LAX-Aシリーズ(φ84/点滅・点灯)

                    メーカー パトライト パトライト パトライト パトライト パトライト パトライト パトライト パトライト Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
                    通常価格 13,899円 15,679円 33,640円 35,970円 10,970円 25,970円 43,970円 55,970円 14,685円
                    通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                    発光部形状 弾頭形 弾頭形 円筒形 円筒形 円筒形 円筒形 円筒形 円筒形 弾頭形
                    大きさ(φ) 118 118 100 162 100 162 100 162 84
                    光源 電球 LED LED 電球 電球 LED LED 電球 LED
                    取付方法 直取付 直取付 直取付 直取付 直取付 直取付 直取付 直取付 -
                    点灯/点滅 点灯 点灯 点灯 点灯 点灯 点灯 点灯 点灯 点灯/点滅

                    小型回転灯 SKH-Aのレビュー

                    評価 4.0 平均満足度:4.0 2件のレビュー
                    定長になった時
                    評価 4.0満足度:4.02020/07/02
                    押出工程で一定の長さになった時にカットされるので、その時の警報とフザーをならし次の段取を促す。

                    もっと読む 閉じる

                    0が参考にしています。

                    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                    生産設備の制御ボックスの表示灯で使用
                    評価 4.0満足度:4.02019/01/29
                    オペレータが機械の状態が分かるようにトラブルの場合は赤、警告の場合は超小型回転灯RUの黄色と表示して使用しています。設備の大きさによっては積層灯を使用している場合もあります。ブザー音付ですが、特に気になるところはありません。取り付けに関しても特別難しいようなところはなかったです。設計上の手間もあるし、在庫も持たなくてはいけなくなるのである程度種類は決めて選定するようにしています。寿命なども問題はありません。

                    もっと読む 閉じる

                    0が参考にしています。

                    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                    よくあるご質問(FAQ)

                    Q 電球がよく切れるのですが?
                    A
                    電球は、使用状況で寿命が極端に短くなることがあります。
                    寿命を短くする要因には次のようなものが挙げられます。
                    ・定格以上の電圧印加
                    ・点灯中の振動、衝撃
                    ・当社指定品以外の電球を使用された場合
                    などがあげられます。
                    回転灯を長期間(数年)使用した場合、回転部が磨耗して振動が発生し、電球の寿命を短くする場合があります。

                    この商品のバリエーション

                    型番
                    SKH
                    型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                    出荷日
                    RoHS ?定格電圧
                    (V)
                    ブザー有無 代表規格 トラスココード

                    -

                    ( - )
                    1個 -

                    -

                    ------

                    回転灯・表示灯(本体)カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    エレクトロニクス部品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました