(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ソリッドステートコンタクタ US-Nシリーズ

ソリッドステートコンタクタ US-Nシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常価格(税別)
12,847円 ~ 47,435円
税込価格
14,132円 ~ 52,179円

三菱電磁開閉器。搬送ラインなどのような高頻度開閉におけるモータ負荷に最適で、ヒ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 【一部商品販売終了情報】在庫無くなり次第、一部商品は受注受付を終了します。推奨代替品はございません。
  • RoHS10物質対応状況、及び、CE対応状況は、順次確認を行っております。最新の対応状況は、各商品ページの基本情報・型番リストからご確認ください。

型番

未確定4件の候補があります。

Loading...

商品情報

ソリッドステートコンタクタ US-Nシリーズの特長

  • 搬送ラインなどのような高頻度開閉におけるモータ負荷に最適で、ヒータ負荷にも適用可能。
  • 半導体スイッチング素子による負荷電流の開閉動作となるため、機械的に消耗する部分がなく、高頻度開閉で長寿命を実現。
  • 機械的な可動部、磨耗部がなく、磨耗粉、接点消耗粉等の発生がないため、クリーン・無騒音で快適に使用可能。
  • 前面の動作表示灯で、操作電圧の入力状態が一目に確認可能。

ソリッドステートコンタクタ US-Nシリーズの仕様

3極形

標準3極2素子形US-N5SSUS-N8SSUS-N20US-N30US-N40US-N50US-N70NSUS-N80NSUS-NH70NSUS-NH80NS
3極3素子形US-N5SSTEUS-N8SSTEUS-N20TEUS-N30TEUS-N40TEUS-N50TEUS-N70NSTEUS-N80NSTEUS-NH70NSTEUS-NH80NSTE
CAN端子付3極2素子形--US-N20CXUS-N30CXUS-N40CXUS-N50CX----
3極3素子形--US-N20TECXUS-N30TECXUS-N40TECXUS-N50TECX----
IEC
35mmレール取付
3極2素子形(注1)(注1)US-N20RM-------
3極3素子形(注1)(注1)US-N20TERM-------

定格使用電流
(-10~40℃)(注2)
JEM(AC-1級)5A8A20A30A40A50A70A80A70A80A
IEC(AC-51級)5A8A20A30A40A50A[45A]注370A80A65A75A
適用ヒータ容量
(-10 ~ 40℃)
1φ200V(注4)1kW1.6kW4kW6kW8kW10kW[9kW]注314kW16kW14kW16kW
3φ200V1.7kW2.7kW6.9kW10.3kW13.8kW17.3kW[15.5kW]注324.2kW27.7kW24.2kW27.7kW
1φ400V(注4)--8kW12kW16kW20kW[18kW]注3--28kW32kW
3φ400V--13.8kW20.7kW27.7kW34.6kW[31.1kW]注3--48.5kW55.4kW
最大適用モータ容量
(最大使用電流(注5))
3φ200V0.4kW(3.2A)0.4kW(3.2A)2.2kW(11.1A)3.7kW(17.4A)5.5kW(26A)5.5kW(26A)11kW(48A)11kW(48A)11kW(48A)11kW(48A)
3φ400V--3.7kW(8.7A)7.5kW(17.4A)11kW(26A)11kW(26A)--22kW(48A)22kW(48A)
最小負荷電流150mA300mA




主回路制御方式一括制御
定格使用電圧AC100~240V 50/60HzAC100~480V 50/60HzAC100~240V 50/60HzAC200~480V 50/60Hz
使用電圧範囲定格使用電圧の85 ~ 110%
定格絶縁電圧AC250VAC500VAC250VAC500V
閉路時電圧降下1.5V/相
開路時漏れ電流15mA以下(AC240V 60Hz)30mA以下(AC480V 60Hz)30mA以下(AC240V 60Hz)30mA以下(AC480V 60Hz)
サージオン電流
(60Hz、半波1サイクル波高値)
160A800A1300A1800A
許容Ⅰ2t(A2S)1062600700013500
トリガ方式ゼロ電圧トリガ方式
閉路・しゃ断電流容量32A50A111A174A260A480A





定格操作電圧DC12 ~ 24V(電圧リップル率10%以下)
操作電圧変動範囲定格操作電圧の85 ~ 110%
操作回路最大印加電圧DC26.4V
操作回路入力電流20mA(DC12~24V)5mA(DC12~24V)20mA(DC12~24V)
入力インピーダンス0.6~1.2kΩ2.4~4.8kΩ0.6~1.2kΩ
動作電圧DC9V以下
開放電圧DC3V以上
応答時間最大1ms+1/2サイクル
動作表示動作表示 LED表示灯(操作電圧印加時点灯)
冷却ファン操作電圧-AC200~240V 50/60Hz
ファン故障
検出出力
接点構成-b接点
接点容量-DC5~24V/AC100~240V 0.1A



耐電圧2kV2.5kV2kV2.5kV
絶縁抵抗100MΩ
定格インパルス耐電圧(注6)4kV6kV4kV6kV
使用周囲温度-10~60℃(40℃以上の場合は電流低減して使用)
相対温度45%~ 85% RH
標高2,000m以下
耐振動10~55Hz 19.6m/s2
耐衝撃98m/s2
図1

図1

  • 注1. 標準品にて適用可能です。
  • 注2. 周囲温度が40℃以上の場合は図1に示す低減率を定格使用電流にかけた値で使用してください。
  • 注3. [ ]内の値はUS-N50TE(CX)形のIEC(AC-51級)定格を示します。
  • 注4. 1素子当りの容量を示します。
  • 注5. ソリッドステートコンタクタの素子の容量から選定した場合に適用できる容量を示します。
  • 注6. IEC60947-1によります。

型番リスト

型番
寸法 長さ(mm)
寸法 幅(mm)
寸法 厚み(mm)
仕様
フィンガープロテクション/端子カバー
モータ容量 AC400V(kW/A)
モータ容量 AC200V(kW/A)
素子数(個)
定格使用電流(A)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
76
45
87
標準形
-
0.4/3.2
2
5
10

1個

13,396( 14,736円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

76
45
87
3極3素子形
-
0.4/3.2
3
5
10

1個

12,847( 14,132円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

76
45
112
3極3素子形
-
0.4/3.2
3
8
10

1個

16,675( 18,343円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

120
110
135
3極3素子形
11/26
5.5/26
3
40
10

1個

47,435( 52,179円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

三菱電磁開閉器。
搬送ラインなどのような高頻度開閉におけるモータ負荷に最適で、ヒータ負荷にも適用可能なモータ・ヒータ負荷用ソリッドステートコンタクタです。
【特長】
・パワー半導体素子を使用し、高頻度開閉用途で長寿命を実現できます。
・幅広い主回路電圧に適用。
・日本国内規格はもとより、各種海外規格に標準品で適合および認定を取得しています。
・開閉動作音がなく、磨耗粉のないクリーンな運転ができます。
・DIN、VDE規格に準拠したフィンガープロテクション機能を持っている充電部保護カバーをUS-Nシリーズでは標準装備。
・前面の動作表示灯で、操作電圧の入力状態が一目で確認できます。
・駆動ユニット(UA-DR1)、可逆ユニット(UA-RE)などオプションユニットが豊富で、組合わせて使用することによりソリットステートコンタクタの適用範囲が拡大します。
【用途】
・無接点化を図った交流半導体接触器に最適。

(i)ご注意

  • 【一部商品販売終了情報】在庫無くなり次第、一部商品は受注受付を終了します。推奨代替品はございません。
  • RoHS10物質対応状況、及び、CE対応状況は、順次確認を行っております。最新の対応状況は、各商品ページの基本情報・型番リストからご確認ください。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ソリッドステートコンタクタ US-Nシリーズ

ソリッドステートコンタクタ US-Nシリーズ

    MS-Nシリーズ 直流操作形 直流用電磁接触器

    MS-Nシリーズ 直流操作形 直流用電磁接触器

      MS-Nシリーズ 電磁接触器 交流操作形

      MS-Nシリーズ 電磁接触器 交流操作形

        MS-Nシリーズ 直流用電磁接触器 交流操作

        MS-Nシリーズ 直流用電磁接触器 交流操作

          MS-Nシリーズ 電磁接触器

          MS-Nシリーズ 電磁接触器

            ソリッドステートコンタクタ US-Hシリーズ

            ソリッドステートコンタクタ US-Hシリーズ

              電磁接触器 SD-T(非可逆)直流操作形

              電磁接触器 SD-T(非可逆)直流操作形

                S-Tシリーズ(非可逆)電磁接触器

                S-Tシリーズ(非可逆)電磁接触器

                  高感度コンタクタ 電磁接触器 SD-Q/QRシリーズ

                  高感度コンタクタ 電磁接触器 SD-Q/QRシリーズ

                    SKシリーズ 電磁接触器

                    SKシリーズ 電磁接触器

                      MS-Nシリーズ 電磁接触器 主回路B接点形

                      MS-Nシリーズ 電磁接触器 主回路B接点形

                        SKシリーズ 可逆形電磁接触器

                        SKシリーズ 可逆形電磁接触器

                          メーカー 三菱電機 三菱電機 三菱電機 三菱電機 三菱電機 三菱電機 三菱電機 三菱電機 三菱電機 富士電機機器制御 三菱電機 富士電機機器制御
                          通常価格 12,847円 39,260円 42,240円 27,760円 52,430円 13,980円 - 1,990円 3,197円 1,989円 - 6,118円
                          通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 お見積り   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 お見積り   在庫品1日目~   当日出荷可能
                          動作方式 非可逆式 非可逆式 非可逆式 非可逆式 非可逆式 非可逆式 非可逆式 - - 非可逆形 非可逆式 可逆形
                          コイル定格電圧(V) DC12~24 - - - - DC12~24 - - DC24 - - -
                          極数 3 3 3 3 3 2 3 3 3 - 3 -
                          代表規格 UL / TUV / CCC / CSA - - - - UL / TUV / CSA - - CE / UL / TUV / CCC / CSA - - CE / UL / CUL / TUV / CCC / CSA
                          機器名 ソリッドステートコンタクタ - - - - ソリッドステートコンタクタ - - - - - -

                          ソリッドステートコンタクタ US-Nシリーズのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          電磁接触器カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          エレクトロニクス部品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました