(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
端子台 PCNシリーズ
  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引

端子台 PCNシリーズ (レビュー)

通常価格(税別)
2,988円 ~ 8,337円  特別価格 
税込価格
3,287円 ~ 9,171円  特別価格 
通常出荷日
在庫品1日目~  一部当日出荷可能17:00まで受付
【特長】
・DINレール幅35mmに対して本体幅はなんと40mm。
・一段とスリムに仕上がりました。
・端子台とコネクタは基板上で接続されていますので誤配線の心配がありません。
・端子番号とコネクタ番号は1対1で結線されているため。
・自由性のある回路設計が可能です。
・新しいネジ方式の採用で作業性も一段と向上。
・フォーク型端子を使用ならPCNシリーズが断然有利です。
・レールとの着脱もスッキリまとまったレバー方式。
・工具不要で取外せますから本体背面に無駄なスペースもいりません。
・レール取付け、直接取付け兼用型です。
・サポートスクリュー搭載(Y形圧着端子専用)。
・端子ネジは脱落防止構造で座金が浮いている状態になっており結線作業が省工数化。
・IEC35mmレールへの取付けもレバー方式で簡単に脱着可能で工具不要。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • 2021年6月から一部商品でコネクタメーカーの仕様変更によりコネクタの絶縁部の色が青から黒に順次切り替わります。
    対象商品等詳細はメーカーカタログをご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

端子台 PCNシリーズのレビュー

評価 3.6 平均満足度:3.6 3件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    試作用
    評価 3.0満足度:3.02021/12/01
    他の端子台より入手性が良いのがとてもよかったです。
    性能にも問題が無く、注文後すぐに発送して頂けたのがとても助かりました。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    生産設備のメンテナンス時に使用
    評価 5.0満足度:5.02021/10/27
    自社で使用している生産設備装置のカバーのすきまから入った油でこの端子台が漏電していたのでその交換用として使用しました。交換時、使用開始後も特に問題はありません。納期優先で装置メーカー手配ではなく、ミスミから手配・購入しました。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    PLCに使用
    評価 3.0満足度:3.02019/11/26
    三菱電機のPLCに使用しています。仕様が合っていたので購入しました。DINレールに取り付けて使用しています。スリムな形状ですが、配線などしていて特にしにくかったということはありませんでした。トラブルなどもなく使用しています。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

端子台 PCNシリーズ

端子台 PCNシリーズ

    端子台 PCN7シリーズ

    端子台 PCN7シリーズ

      コネクタ端子台変換ユニット XW2R(汎用タイプ)

      コネクタ端子台変換ユニット XW2R(汎用タイプ)

        インターフェース端子台(圧着端子挿し込み形)TIFYシリーズ

        インターフェース端子台(圧着端子挿し込み形)TIFYシリーズ

          MWSシリーズ(バネアップ),取付方法:DINレール/直付け

          MWSシリーズ(バネアップ),取付方法:DINレール/直付け

            インターフェース端子台 標準型 8.5mmピッチ TIFAシリーズ

            インターフェース端子台 標準型 8.5mmピッチ TIFAシリーズ

              MWSシリーズ(バネアップ),対応圧着端子:Y端子/丸端子

              MWSシリーズ(バネアップ),対応圧着端子:Y端子/丸端子

                MWSシリーズ(バネアップ),端子台ネジタイプ:バネアップ

                MWSシリーズ(バネアップ),端子台ネジタイプ:バネアップ

                  FANUCコントローラ向け分線I/O直結コネクタ端子台 IM-MRH50-FN2

                  FANUCコントローラ向け分線I/O直結コネクタ端子台 IM-MRH50-FN2

                    PLC用コネクタ/端子台変換ユニット

                    PLC用コネクタ/端子台変換ユニット

                      PM-601シリーズ(センサ・アクチュエータステーション)

                      PM-601シリーズ(センサ・アクチュエータステーション)

                        PLCコネクタ端子台(三菱電機 入出力用)FCN・MIL

                        PLCコネクタ端子台(三菱電機 入出力用)FCN・MIL

                          制御盤用コネクタ端子台 PM-32シリーズ 超小型タイプ

                          制御盤用コネクタ端子台 PM-32シリーズ 超小型タイプ

                            メーカー 東洋技研 東洋技研 オムロン KASUGA(パトライト) ミスミ KASUGA(パトライト) ミスミ ミスミ ワゴ 三菱電機エンジニアリング ワゴ ミスミ ワゴ
                            通常価格 2,988円 2,461円 3,067円 2,689円 3,144円 3,589円 5,906円 3,820円 13,412円 2,542円 6,412円 2,896円 5,591円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            端子台ネジ M3 M3 - - M3 M3.5 M3 M3 - - - M3 -
                            取付方法 DINレール/直付け DINレール/直付け その他 DINレール/直付け DINレール/直付け DINレール/直付け DINレール/直付け DINレール/直付け 直付け DINレール/直付け DINレール付 DINレール/直付け DINレール付
                            端子間ピッチ(mm) 7.62 7 - 5 7 8.5 7 7 3.5 - 3.5 7 3.5
                            対応機器 その他 - - - PLC - サーボモータ サーボモータ - PLC PLC PLC PLC
                            寸法 縦(mm) 40 40 - 59 42 55 50.7 50.7 27.3 - 41.3 42 -

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。