DINレール幅35mmに対し本体幅40mmのスリムなスタイルのインターフェイス...
レール取り付け用と直取り付け用の兼用タイプ。
定格絶縁電圧 | AC, DC125V |
---|---|
定格通電電流 | 1A |
耐電圧 | AC600V/1分間 |
絶縁抵抗 | 100MΩ以上(DC500Vメガにて) |
適合電線 | 1.25mm2/MAX |
結線ビス | M3×8L |
標準締付トルク | 1.2N・m |
周囲温度 | -15℃~+60℃ |
特性
端子台 | PPE グレー UL94 V-0 |
---|---|
ケース | PPE グレー UL94 V-0 |
基板 | ガラエポ t=1.6 |
材質
端子台PCIシリーズの寸法図
- | コネクタ | ||
---|---|---|---|
形式 | 実装コネクタ | 適合ソケット | ストレインリリーフ |
PCI-1D20B | FRC2-C2OS13-OL-FA | FRC2-A020-30S | ソケットにセット |
実装コネクタ
結線図(TOPVIEW)
PCI-シリーズシーケンサ間適合コネクタ
対応シーケンサのコネクタ形式
※上記以外のタイプ・型番につきましては、カタログを参照してください。
Loading...
DINレール幅35mmに対し本体幅40mmのスリムなスタイルのインターフェイス端子台。
【特長】
・PCIシリーズの基板回路は、三菱、オムロンのシーケンサ(DC5V~24V用)の主力機器に対応できる設計。
・付属のショートバーを使い分けることで、入出力用どちらにも使用できる。
・レール取り付け用、直取り付け用兼用型。
【用途】
・三菱、オムロンのシーケンサ(DC5V~24V用)の主力機器に対応する際に利用可能。