(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
端子台(e-con) PCEシリーズ
  • 数量スライド割引

端子台(e-con) PCEシリーズ (レビュー)

通常価格(税別)
2,905円 ~ 4,366円
税込価格
3,196円 ~ 4,803円
通常出荷日
在庫品1日目  当日出荷可能17:00まで受付
【特長】
・業界標準e-con準拠コネクタを実装した超小型サイズです。
・三菱、オムロンのシーケンサ(DC5V~24V用)の主力機器にそのまま対応出来る様な設計になっています。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

端子台(e-con) PCEシリーズのレビュー

評価 5 平均満足度:5.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    センサ配線中継
    評価 5.0満足度:5.02018/03/27
    エアシリンダの配線中継で使用
    e-con接続できるので配線時間が短縮できます

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

端子台(e-con) PCEシリーズ

端子台(e-con) PCEシリーズ

    コネクタ端子台変換ユニット

    コネクタ端子台変換ユニット

      ネジ端子台/e-CON変換タイプ

      ネジ端子台/e-CON変換タイプ

        G7TC リレーターミナル(分岐中継用)

        G7TC リレーターミナル(分岐中継用)

          3M<sup>TM</sup>ミニ・クランプ 端子台

          3MTMミニ・クランプ 端子台

            MIL40コネクタ/e-CON変換タイプ

            MIL40コネクタ/e-CON変換タイプ

              MIL20コネクタ/e-CON変換タイプ

              MIL20コネクタ/e-CON変換タイプ

                MIL14コネクタ/e-CON変換タイプ

                MIL14コネクタ/e-CON変換タイプ

                  生産設備/装置用 PM-ECシリーズ 8点 e-CON

                  生産設備/装置用 PM-ECシリーズ 8点 e-CON

                    コネクタ中継ボックス XW3D

                    コネクタ中継ボックス XW3D

                      e-CON搭載形 インターフェース端子台 TIFEシリーズ

                      e-CON搭載形 インターフェース端子台 TIFEシリーズ

                        2線式センサー端子台

                        2線式センサー端子台

                          プッシュイン接続(Push-In Design)3線式センサーターミナル(NPN、PNP)

                          プッシュイン接続(Push-In Design)3線式センサーターミナル(NPN、PNP)

                            メーカー 東洋技研 オムロン ミスミ ミスミ スリーエムジャパン ミスミ ミスミ ミスミ ワゴ オムロン KASUGA(パトライト) ミスミ ミスミ
                            通常価格 2,905円 4,557円 3,224円 2,488円 5,830円 5,890円 2,645円 2,720円 4,470円 10,294円 4,389円 1,827円 2,695円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            取付方法 DINレール付 - - DINレール/直付け - - - - - - DINレール/直付け DINレール/直付け -
                            対応機器 PLC - - PLC - - - - - - PLC PLC -
                            実装コネクタメーカ(コネクタ側) ヒロセ電機 - - - - - - - - - - - -
                            上位の接点タイプ MILコネクタ - - - - - - - - - - - -
                            下位の接点タイプ e-CON - - - - - - - - - - - -

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。