(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:Eショウ
銅線用裸圧着スリーブ(E形) リングスリーブ【100個入り】 ハダカアッチャクスリーブ リング

銅線用裸圧着スリーブ(E形) リングスリーブ Eショウ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
1,269円
税込単価
1,396円

銅線用裸圧着スリーブ(E形) リングスリーブ。【特長】電気工事試験にてよく使わ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    スリーブ
  • 色:
    その他
  • 長さ(mm):
    10.5
  • 商品タイプ:
    終端重ね合せ用
  • 安全規格:
    JIS

型番

Eショウ 解除

Loading...

Eショウ の仕様・寸法情報

商品情報

銅線用裸圧着スリーブ(E形) リングスリーブ

銅線用裸圧着スリーブ 

銅線用裸圧着スリーブ(E形) リングスリーブ外形図

銅線用裸圧着スリーブ外形図 

銅線用裸圧着スリーブ(E形) リングスリーブ商品詳細

品番各部の寸法 mm最大使用
電流 A
適用工具
LφDφdt手動工具
E小 ●10.55.04.00.520NHE4
E中 ●6.95.30.830
E大 ●7.76.1

●:JIS規格品

型番リスト

型番
スリープ外径ΦD(mm)
スリープ内径Φd(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

Eショウ

5.0
4.0
10

1パック

100個入り

1,269( 1,396円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

銅線用裸圧着スリーブ(E形) リングスリーブ。
【特長】
電気工事試験にてよく使われるスリーブ。

カタログ

 

Eショウで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

銅線用裸圧着スリーブ(E形) リングスリーブの型番Eショウのページです。
型番Eショウに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

銅線用裸圧着スリーブ(E形) リングスリーブ

銅線用裸圧着スリーブ(E形) リングスリーブ

    銅線用裸圧着スリーブ B形

    銅線用裸圧着スリーブ B形

      銅線用裸圧着端子(FT形) 旗形

      銅線用裸圧着端子(FT形) 旗形

        銅線用裸圧着端子(TC形)棒形 センターピンタイプ

        銅線用裸圧着端子(TC形)棒形 センターピンタイプ

          絶縁被覆付圧着スリーブ(突き合わせ用・B形)

          絶縁被覆付圧着スリーブ(突き合わせ用・B形)

            リングスリーブ (銅線用裸圧着スリーブ)

            リングスリーブ (銅線用裸圧着スリーブ)

              銅線用裸圧着スリーブ(P形)

              銅線用裸圧着スリーブ(P形)

                銅線用絶縁被覆付棒状形圧着端子(拡管形)

                銅線用絶縁被覆付棒状形圧着端子(拡管形)

                  銅線用絶縁被覆付圧着スリーブ(B形)

                  銅線用絶縁被覆付圧着スリーブ(B形)

                    リング・タン端子

                    リング・タン端子

                      絶縁付圧着端子 突合せ型圧着リング(バリュー品)

                      絶縁付圧着端子 突合せ型圧着リング(バリュー品)

                        銅線用絶縁被覆付圧着端子(TC形)棒形

                        銅線用絶縁被覆付圧着端子(TC形)棒形

                          裸圧着端子 重ね合わせ型圧着リング(バリュー品)

                          裸圧着端子 重ね合わせ型圧着リング(バリュー品)

                            メーカー ニチフ端子工業 ニチフ端子工業 ニチフ端子工業 ニチフ端子工業 トラスコ中山 未来工業 ニチフ端子工業 大同端子製造 ニチフ端子工業 TE Connectivity ミスミ ニチフ端子工業 ミスミ
                            通常価格 1,269円 1,368円 1,713円 1,767円 1,340円 803円 171円 6,110円 1,789円 283円 1,248円 1,128円 545円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 スリーブ スリーブ - - - - スリーブ - スリーブ - - - -
                            その他 その他 - - - - その他 - - - - - -
                            長さ(mm) 10.5 - - - - - - - - - - - -
                            商品タイプ 終端重ね合せ用 突き合せ用 - - - - 重ね合せ用 - 突き合せ用 - - - -
                            安全規格 JIS - - - - - - - CSA - - - -

                            銅線用裸圧着スリーブ(E形) リングスリーブのレビュー

                            評価 4.7 平均満足度:4.7 11件のレビュー
                            配線圧着用
                            評価 4.0満足度:4.02023/07/20
                            配線の圧着に使用。
                            安価でカシめた感も問題なくいつも使用ています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            VVFの結線
                            評価 5.0満足度:5.02023/03/12
                            規格品なので特に特徴は無い。品質は安定していていまのところ不良品に当たった事が無い。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            電気設備の配線
                            評価 5.0満足度:5.02020/11/24
                            設備レイアウト変更が急遽行われることになった際、電気工事が必要になり、急遽購入。ものはメーカー品で品質は問題なく、即納頂き助かりました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            オブジェのパーツに
                            評価 5.0満足度:5.02020/05/02
                            本来の用途ではなく、オブジェ製作のパーツとして形がちょうど良いため購入しました。100個も使い切れないので20〜30個入りくらいのものがあると良いです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            電工試験の練習用
                            評価 5.0満足度:5.02020/01/28
                            ニチフの圧着スリーブなので問題なしです。たくさん入っているので作りたい放題です。電線と一緒に注文し、電線は驚くほどの早さで到着したが、こちらは9日後の到着と少し残念であった。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            E-B
                            E-M
                            E-S
                            Eダイ
                            Eチュウ
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?スリープ外径ΦD
                            (mm)
                            スリープ内径Φd
                            (mm)

                            -

                            ( - )
                            1個 -

                            -

                            ---

                            -

                            ( - )
                            1個 -

                            -

                            ---

                            -

                            ( - )
                            1個 -

                            -

                            ---

                            2,760円

                            ( 3,036円 )

                            100個入り

                            1パック あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            107.76.1

                            2,299円

                            ( 2,529円 )

                            100個入り

                            1パック あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            106.95.3

                            圧着端子(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました