(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:ICTBX2-4
ICT絶縁被覆付連鎖形端子 丸形【1,000~2,000個入り】 アッチャクタンシ

ICT絶縁被覆付連鎖形端子 丸形 ICTBX2-4

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
12,580円 ~ 23,400円
税込価格
13,838円 ~ 25,740円

ICT絶縁被覆付連鎖形端子 丸形。【特長】・連続された絶縁被覆付圧着端子・端子...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

ICTBX2-4 解除

Loading...

カタログ

型番リスト

型番
内径 d2(φ)
舌部外径(mm)
全長(mm)
適合電線サイズ(AWG)
絶縁部素材
代表規格
絶縁被覆(色)
詳細形状
適合電線断面積(より線)(mm2)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

ICTBX2-4

4.3
8.5
22
16~14
ポリカーボネート
UL / JIS
ICT R形
1.04~2.63
-

1パック

1,500個入り

12,879( 14,167円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

ICT絶縁被覆付連鎖形端子 丸形。
【特長】
・連続された絶縁被覆付圧着端子
・端子の絶縁被覆部分が連鎖状になってリールに巻き取ってあるので、ICT専用圧着機を使用して、端子を連続的に圧着できるため大きな効果を発揮します
・簡略された端子圧着工程
・端子を一個づつ圧着ダイスへセットすることが不要です
・センサ内蔵タイプですと端子へ電線を挿入するだけで電気的に検知して圧着機を作動させ圧着できるので、フットスイッチを踏む操作が不要となり、作業行程は大幅に簡略化されます
・安定した品質
・ICTは圧着位置が常に一定であることから安定した品質を得ることができます
【用途】
・電線端末の圧着に

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ICT絶縁被覆付連鎖形端子 丸形

ICT絶縁被覆付連鎖形端子 丸形

    ICT絶縁被覆付連鎖形端子 先開形

    ICT絶縁被覆付連鎖形端子 先開形

      ICT絶縁被覆付連鎖形端子 差込形

      ICT絶縁被覆付連鎖形端子 差込形

        裸連鎖形圧着端子 丸形

        裸連鎖形圧着端子 丸形

          銅線用絶縁被覆付圧着端子(R形)丸形

          銅線用絶縁被覆付圧着端子(R形)丸形

            銅線用 絶縁被覆付ブレード端子 BT形

            銅線用 絶縁被覆付ブレード端子 BT形

              重ね合わせ用スリーブ(P形)

              重ね合わせ用スリーブ(P形)

                絶縁被覆付平形接続子(DSF形)

                絶縁被覆付平形接続子(DSF形)

                  棒状端子・板状端子(AF形)

                  棒状端子・板状端子(AF形)

                    銅線用絶縁被覆付圧着端子 丸形端子(RAV形)

                    銅線用絶縁被覆付圧着端子 丸形端子(RAV形)

                      銅線用絶縁被覆付圧着端子 丸形端子(RBV形)

                      銅線用絶縁被覆付圧着端子 丸形端子(RBV形)

                        角先開形端子(A形)

                        角先開形端子(A形)

                          銅線用裸圧着端子(R形) 丸形

                          銅線用裸圧着端子(R形) 丸形

                            メーカー ニチフ端子工業 ニチフ端子工業 ニチフ端子工業 ニチフ端子工業 ニチフ端子工業 ニチフ端子工業 日本圧着端子製造 大同端子製造 日本圧着端子製造 大同端子製造 大同端子製造 日本圧着端子製造 ニチフ端子工業
                            通常価格 12,580円 13,286円 34,983円 18,173円 1,166円 1,144円 1,087円 6,050円 52円 2,885円 1,234円 7円 532円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 8日目   8日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 絶縁付圧着端子 絶縁付圧着端子 差込型接続子 裸圧着端子 絶縁付圧着端子 絶縁付圧着端子 裸圧着端子 差込型接続子 裸圧着端子 絶縁付圧着端子 絶縁付圧着端子 裸圧着端子 裸圧着端子
                            形状 丸型 Y型 差込型 丸型 丸型 ブレード型 スリーブ 平型 - 丸型 丸型 Y型 丸型

                            ICT絶縁被覆付連鎖形端子 丸形のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            ケーブル製作
                            評価 5.0満足度:5.02019/07/03
                            ニチフの自動圧着機で使用します
                            バラ端子との価格差が大きいので、品種を簡単に増やせない悩みがあります

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            圧着端子カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました