(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ダクトカッター TC100

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ダクトカッター TC100

  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
14,375円
税込単価
15,813円

プラスチック切断専用のカッターで、片手で容易に切断できる切断工具。【特長】・刃...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 全長(mm):
    270
  • 特徴:
    刃長:115mm
  • 詳細タイプ:
    ダクトカッター

型番

TC100カッター 解除

Loading...

切り屑を出さない切断方式の切断工具

切断面がきれいで、環境、健康的に最適な切断が出来る。

切断面がきれいで、環境、健康的に最適な切断が出来る。

製品仕様

品番全長刃長付属品
-270mm115mmスライドカバーA/スライドカバーB直角アタッチメント

この商品の使用例

配線ダクトの切断。

配線ダクトの切断。

端子台カバーの切断。

端子台カバーの切断。

ダクトカバーの切断。

ダクトカバーの切断。

 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TC100カッター

1個

14,375( 15,813円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

プラスチック切断専用のカッターで、片手で容易に切断できる切断工具。
【特長】
・刃部を硬質及び軟質プラスチックの切断に最適な形状としたプラスチック切断用ツール
・受け部の凹部とスライドカバー、直角アタッチメントを併用することで、配線ダクト、端子台カバー等各種プラスチック材料の切断が容易に可能
・異形プラスチック材料(ダクト、カバー等)を切断しても、製品の変形ほとんどない
・切り屑を出さない切断方式で、切断面もきれいで、環境的にも健康的にも、最適切断が出来る

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダクトカッター TC100の型番TC100カッターのページです。
型番TC100カッターに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ダクトカッター TC100

ダクトカッター TC100

    バーディーカッター KC-100

    バーディーカッター KC-100

      切断工具 配線ダクト用カッター

      切断工具 配線ダクト用カッター

        切断工具 ケーブルカッター

        切断工具 ケーブルカッター

          配線用汎用工具 ケーブルカッター(銅線・アルミ線用)

          配線用汎用工具 ケーブルカッター(銅線・アルミ線用)

            115mm ダクトカッター

            115mm ダクトカッター

              【東洋技研】切断工具 配線ダクトニッパー

              【東洋技研】切断工具 配線ダクトニッパー

                チューブ ヒートカッター

                チューブ ヒートカッター

                  モールダクト用マルチカッター

                  モールダクト用マルチカッター

                    ダクトニッパー DN-100

                    ダクトニッパー DN-100

                      スッキリラインカッター

                      スッキリラインカッター

                        配電盤アクセサリ DINレールカッター

                        配電盤アクセサリ DINレールカッター

                          DINレールカッター

                          DINレールカッター

                            メーカー 東洋技研 興和化成 ミスミ ミスミ プロキッツ エスコ ミスミ デンカエレクトロン 未来工業 興和化成 未来工業 JAPPY 篠原電機
                            通常価格 14,375円 16,538円 14,455円 2,236円 3,668円 21,000円 16,938円 39,972円 15,157円 16,334円 6,119円 74,883円 89,160円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            商品タイプ その他 - その他 - その他 その他 その他 その他 その他 - その他 その他 その他
                            全長(mm) 270 270 - - - 270 330 125 288 327 - - -
                            特徴 刃長:115mm - - - - - - - - - - - -
                            詳細タイプ ダクトカッター - - - - - - - - - - - -

                            ダクトカッター TC100のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TC100
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日

                            -

                            ( - )
                            1個 -

                            -

                            切断用工具カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました