(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ハンダ吸取線 No.3738

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ハンダ吸取線 No.3738

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
550円
税込単価
605円

静電気対策仕様のハンダ吸取線。【特長】・ESD対策品【用途】・失敗したハンダを...

詳細情報を確認する

  • 幅(mm):
    2.5
  • 長さ(mm):
    1500
  • 鉛フリーはんだ対応:
    非対応

型番

NO.3738 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

【仕様】

ハンダ吸取線 No.3738 製品仕様01

No.3738

ハンダ吸取線 No.3738 製品仕様02

拡大図

【特長】

  • SDS安全データシート
  • EPA ESD耐作品
  • コンパクトで使いやすく、低ワットのハンダゴテでも吸い取りOK
  • 残渣が少なくきれいに仕上がります

規格表

型番線幅
mm
全長
m
ESD管理値
Ω
No.37382.51.5接地抵抗
Rg<1×1012
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NO.3738

10

1個

550( 605円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

静電気対策仕様のハンダ吸取線。
【特長】
・ESD対策品
【用途】
・失敗したハンダを取り除きたいときに使用

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハンダ吸取線 No.3738の型番NO.3738のページです。
型番NO.3738に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ハンダ吸取線 No.3738

ハンダ吸取線 No.3738

    ハンダ吸取線 No.3737

    ハンダ吸取線 No.3737

      ハンダ吸取線 No.3739

      ハンダ吸取線 No.3739

        ハンダ吸取線 No.3734

        ハンダ吸取線 No.3734

          ハンダ吸取線 HS-380-2.5

          ハンダ吸取線 HS-380-2.5

            FM-2022・FM-2023 コンバージョンキット

            FM-2022・FM-2023 コンバージョンキット

              ハンダ吸取線(HS-380-1.5)

              ハンダ吸取線(HS-380-1.5)

                はんだ吸取線 ウィック

                はんだ吸取線 ウィック

                  ハンダ吸取器 DS-017

                  ハンダ吸取器 DS-017

                    SPPON/DS01用ノズル

                    SPPON/DS01用ノズル

                      ホットピンセット HS-401

                      ホットピンセット HS-401

                        ハンダ吸取器 PT-109

                        ハンダ吸取器 PT-109

                          SMDリワーク ホットエアー用ノズル

                          SMDリワーク ホットエアー用ノズル

                            メーカー ホーザン ホーザン ホーザン ホーザン ホーザン 白光 ホーザン 白光 ホーザン 白光 ホーザン ホーザン 白光
                            通常価格 550円 400円 1,100円 3,575円 660円 22,145円 440円 440円 3,806円 400円 896円 3,138円 2,800円
                            通常出荷日 2日目   2日目   2日目   3日目   2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目   在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   5日目   2日目~   5日目   5日目~  
                            幅(mm) 2.5 1.3 3.8 2.5 2.5 - 1.5 - - - - - -
                            長さ(mm) 1500 1500 1500 15000 1500 - 1500 - - - - - -
                            鉛フリーはんだ対応 非対応 - 非対応 非対応 対応 - 対応 - - - - - -

                            ハンダ吸取線 No.3738のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 2件のレビュー
                            楽器用シールドのハンダつけに使用
                            評価 4.0満足度:4.02019/03/31
                            楽器のシールド作成時のシールドとプラグのハンダ取りに使用しています。そのまま引き伸ばして使用していますが、あまり短くしておくと熱で本体のプラスチックが溶けてしまいますので、ある程度長さを保って必要があります。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            はんだ吸い取り
                            評価 4.0満足度:4.02022/02/02
                            はんだ吸い取り能力は十分高いです。
                            注意点として、ケースをもってはんだを吸い取るとケースが溶けるので、吸い取り線は十分にケースから出して使う必要があります。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            はんだ吸取線カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました