(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ハンダ吸取線 No.3734

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ハンダ吸取線 No.3734

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(3件)
通常単価(税別)
3,575円
税込単価
3,933円

お得な長尺タイプのハンダ吸取線(No.3734)。【特長】・No.3738の長...

詳細情報を確認する

  • 幅(mm):
    2.5
  • 長さ(mm):
    15000
  • 鉛フリーはんだ対応:
    非対応

型番

NO.3734 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

ハンダ吸取線 No.3734 製品仕様01
  • SDS安全データシート
  • 線幅:2.5mm
  • 全長:15m
  • コンパクトで使いやすく、低ワットのハンダゴテでも吸い取りOK
  • 残渣が少なくきれいに仕上がります
    ※No.3738の長尺タイプです。
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NO.3734

10

1個

3,575( 3,933円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

お得な長尺タイプのハンダ吸取線(No.3734)。
【特長】
・No.3738の長尺タイプです
【用途】
・失敗したハンダを取り除きたいときに使用

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハンダ吸取線 No.3734の型番NO.3734のページです。
型番NO.3734に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ハンダ吸取線 No.3734

ハンダ吸取線 No.3734

    ハンダ吸取線 No.3739

    ハンダ吸取線 No.3739

      ハンダ吸取線 No.3738

      ハンダ吸取線 No.3738

        ハンダ吸取線 No.3737

        ハンダ吸取線 No.3737

          はんだ吸取線 ウィック

          はんだ吸取線 ウィック

            FM-2022・FM-2023 コンバージョンキット

            FM-2022・FM-2023 コンバージョンキット

              ハンダ吸取線 HS-380-2.5

              ハンダ吸取線 HS-380-2.5

                ハンダ吸取線(HS-380-1.5)

                ハンダ吸取線(HS-380-1.5)

                  ホットピンセット HS-401

                  ホットピンセット HS-401

                    SPPON/DS01用ノズル

                    SPPON/DS01用ノズル

                      はんだ除去器こて部808/809用ノズル

                      はんだ除去器こて部808/809用ノズル

                        はんだ除去器ステーションタイプ(鉛フリー対応)

                        はんだ除去器ステーションタイプ(鉛フリー対応)

                          クリーニングピン

                          クリーニングピン

                            メーカー ホーザン ホーザン ホーザン ホーザン 白光 白光 ホーザン ホーザン ホーザン 白光 白光 白光 白光
                            通常価格 3,575円 1,100円 550円 400円 440円 22,145円 660円 440円 896円 400円 1,775円 79,943円 400円
                            通常出荷日 3日目   2日目   2日目   2日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目   2日目   2日目~   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            幅(mm) 2.5 3.8 2.5 1.3 - - 2.5 1.5 - - - - -
                            長さ(mm) 15000 1500 1500 1500 - - 1500 1500 - - - - -
                            鉛フリーはんだ対応 非対応 非対応 非対応 - - - 対応 対応 - - - - -

                            ハンダ吸取線 No.3734のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 3件のレビュー
                            はんだ除去
                            評価 5.0満足度:5.02021/10/31
                            吸取線は頻繁に場所を変えないと吸えなくなって消耗が激しいので、長尺だと在庫を多く持たなくて済むので楽です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ハンダ修正
                            評価 5.0満足度:5.02020/05/07
                            はみでたハンダの修正に使用しています。長尺タイプなので、不足する心配がなく安心して使用しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            部品実装
                            評価 5.0満足度:5.02018/11/06
                            納期が早く
                            少量注文ができるのが良いです。

                            少量しか使わない場合や、すぐに欲しい場合に
                            とても便利なサイトです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            はんだ吸取線カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました