(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ハンダ吸取線 HS-380-2.5

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ハンダ吸取線 HS-380-2.5

  • 数量スライド割引
評価 4.7平均満足度4.7 この商品のレビューをみる(4件)
通常単価(税別)
660円
税込単価
726円

鉛フリーハンダ対応の吸取線。【特長】・静電気対策仕様・熱伝導性に優れ、高性能フ...

詳細情報を確認する

  • 幅(mm):
    2.5
  • 長さ(mm):
    1500
  • 鉛フリーはんだ対応:
    対応

型番

HS-380-2.5 解除

Loading...

残渣が少なくきれいに仕上がるハンダ吸取線(HS-380-2.5)

ハンダ吸取線 HS-380-2.5:関連画像

HS-380-2.5

ハンダ吸取線 HS-380-2.5:関連画像

拡大図

品番 線幅
mm
全長
m
ESD管理値
Ω
HS-380-2.5 2.5 1.5 接地抵抗
Rg<1×1012
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HS-380-2.5

10

1個

660( 726円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

鉛フリーハンダ対応の吸取線。
【特長】
・静電気対策仕様
・熱伝導性に優れ、高性能フラックスの採用により鉛フリーハンダでの作業性が格段に向上しました
・基板をいためずスピーディーに作業が完了します
・コンパクトで使いやすく、低ワットのハンダゴテでも吸い取りOK

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハンダ吸取線 HS-380-2.5の型番HS-380-2.5のページです。
型番HS-380-2.5に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ハンダ吸取線 HS-380-2.5

ハンダ吸取線 HS-380-2.5

    ハンダ吸取線(HS-380-1.5)

    ハンダ吸取線(HS-380-1.5)

      ハンダ吸取線 No.3739

      ハンダ吸取線 No.3739

        はんだ吸取線 ウィック

        はんだ吸取線 ウィック

          ハンダ吸取線 No.3737

          ハンダ吸取線 No.3737

            ハンダ吸取線 No.3738

            ハンダ吸取線 No.3738

              ハンダ吸取線 No.3734

              ハンダ吸取線 No.3734

                ハンダ吸取器 PT-109

                ハンダ吸取器 PT-109

                  ハッコーSPPONシリーズ

                  ハッコーSPPONシリーズ

                    はんだ除去器ステーションタイプ(鉛フリー対応)

                    はんだ除去器ステーションタイプ(鉛フリー対応)

                      ホットピンセット HS-401

                      ホットピンセット HS-401

                        FM-2022・FM-2023 コンバージョンキット

                        FM-2022・FM-2023 コンバージョンキット

                          ハンダ吸取器 DS-017

                          ハンダ吸取器 DS-017

                            メーカー ホーザン ホーザン ホーザン 白光 ホーザン ホーザン ホーザン ホーザン 白光 白光 ホーザン 白光 ホーザン
                            通常価格 660円 440円 1,100円 440円 400円 550円 3,575円 3,138円 2,000円 79,943円 896円 22,145円 3,806円
                            通常出荷日 2日目   2日目   2日目   在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   2日目   3日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目  
                            幅(mm) 2.5 1.5 3.8 - 1.3 2.5 2.5 - - - - - -
                            長さ(mm) 1500 1500 1500 - 1500 1500 15000 - - - - - -
                            鉛フリーはんだ対応 対応 対応 非対応 - - 非対応 非対応 - - - - - -

                            ハンダ吸取線 HS-380-2.5のレビュー

                            評価 4.7 平均満足度:4.7 4件のレビュー
                            余分な半田の吸い取り
                            評価 5.0満足度:5.02023/06/26
                            使用すると基盤が綺麗になりました。半田の多すぎた箇所や失敗した箇所で使いました。吸い取り具合も良好です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ハンダ吸取り
                            評価 4.0満足度:4.02023/05/11
                            表面実装の部品の取外した後に余ったハンダの吸取りに使用すると基板を傷めず綺麗に吸取れます。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            消耗品
                            評価 5.0満足度:5.02021/09/10
                            はんだの除去に使用していますが問題なく使えています。使用方法は従来通り使用したことのある方でしたら使い勝手は良いです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            はんだの吸い取りに使用
                            評価 5.0満足度:5.02019/03/27
                            はんだの吸い取りに使用しました。以前、HAKKOのはんだ吸い取りを使っていましたが、商品が無くなってしまったので、切り替えで購入しました。特に不具合はなく、大きさも手ごろなサイズで問題なく使えています。必要になったら、また購入をしようと思っています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            はんだ吸取線カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました