電子式入力電圧自動変換装置付。【特長】・110~240Vまでの入力電圧に対応で...
WORLD-120の寸法図
WORLD-300の寸法図
品番 | 入力プラグの形状 | 入力電圧 | 出力電圧 | 容量 | 外形寸法(mm) | 重量 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | D | H | ||||||
WORLD-120 | 丸ピン C2 |
AC-100~240V 自動変換 |
AC-100V | 120VA | 82 | 50 | 128 | 約500g |
WORLD-300 | 300VA | 155 | 120 | 46 | 約700g |
Loading...
電子式入力電圧自動変換装置付。
【特長】
・110~240Vまでの入力電圧に対応で世界中の国で使用可能。
・変換器変換プラグ3点セット(A-2・BF・Oプラグ)付き。
・入力コード80cm付。
・保護機能 自動復帰型温度サーモ。
・電圧安定機能付。
【用途】
・適用電気製品・シェーバー・ノート型パソコン・CD/MDプレーヤー・ビデオカメラ、デジタルカメラの充電器用等。