(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

UPシリーズ 携帯用トランス

UPシリーズ 携帯用トランス

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
28,103円 ~ 43,194円
税込価格
30,913円 ~ 47,513円

コンセント付携帯用トランス。【特長】・単相単巻。・小型軽量タイプ。・昇圧用。・...

詳細情報を確認する

  • 相数/巻線:
    単相/単巻
  • 一次電圧(V):
    AC100
  • 二次電圧(V):
    AC200
  • シールド有無:
  • 絶縁種別:
    B種
  • ケース有無:
  • 入力プラグの形状:
    NEMA5-15
  • コンセント形状:
    NEMA6-15

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

商品情報

UPシリーズの寸法

UPシリーズ:関連画像

UPシリーズの寸法図

品番 入力・出力 容量 電流 電線
太さ×芯数×長さ
コンセント プラグ 外形寸法
W、D、H(mm)
絶縁
種類
重量
UP-100 100V→200V 1KVA 5A VCT
2×3×2m
×4
15A
120、220、200 B 約6kg
UP-200 2KVA 10A 120、220、200 B 約8kg
UP-300 3KVA 15A 3.5×3×1.6m 135、280、230 B 約12.8kg
  • ※ 入力コード2m付

型番リスト

型番
容量(kVA)
寸法 縦(mm)
寸法 横(mm)
寸法 奥行き(mm)
容量(A)
出力電流(A)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1
200
120
220
1KV
5

1個

28,103( 30,913円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

2
200
120
220
2KV
10

1個

36,085( 39,694円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

3
230
135
280
3KV
15

1個

43,194( 47,513円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

コンセント付携帯用トランス。
【特長】
・単相単巻。
・小型軽量タイプ。
・昇圧用。
・入力100V/出力200V。
・トロイダルトランス内蔵の為小型、軽量。
・入力コード2m付き。
【用途】
・現場工事用。
・仮設現場などでの電源電圧が異なるときに。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

UPシリーズ 携帯用トランス

UPシリーズ 携帯用トランス

    携帯用トランス RTBシリーズ

    携帯用トランス RTBシリーズ

      LED付マルチトランス M21-ELシリーズ

      LED付マルチトランス M21-ELシリーズ

        LED付マルチトランス M42-ELシリーズ

        LED付マルチトランス M42-ELシリーズ

          LED付電源トランス SC-ELシリーズ

          LED付電源トランス SC-ELシリーズ

            M21シリーズ マルチトランス

            M21シリーズ マルチトランス

              LED付マルチトランス M41-ELシリーズ

              LED付マルチトランス M41-ELシリーズ

                トランスフォーマー TRH-Sシリーズ

                トランスフォーマー TRH-Sシリーズ

                  ポータブル/ハンディケース入り ステップダウントランス KSシリーズ

                  ポータブル/ハンディケース入り ステップダウントランス KSシリーズ

                    R2シリーズ 制御トランス

                    R2シリーズ 制御トランス

                      携帯用トランス TBNシリーズ

                      携帯用トランス TBNシリーズ

                        TB-Dシリーズ 携帯用トランス

                        TB-Dシリーズ 携帯用トランス

                          豊澄電源 CD-S海外シリーズ 単相単巻トランス

                          豊澄電源 CD-S海外シリーズ 単相単巻トランス

                            メーカー スワロー電機 スワロー電機 スワロー電機 スワロー電機 スワロー電機 スワロー電機 スワロー電機 東洋技研 豊澄電源機器 スワロー電機 スワロー電機 スワロー電機 豊澄電源機器
                            通常価格 28,103円 36,085円 11,782円 11,782円 8,418円 8,627円 11,782円 8,768円 32,446円 2,623円 43,875円 21,989円 19,314円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 16日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 19日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 19日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            相数/巻線 単相/単巻 単相/単巻 単相/複巻 単相/複巻 単相/複巻 単相/複巻 単相/複巻 単相/複巻 単相/単巻 単相/複巻 単相/単巻 単相/単巻 単相/単巻
                            一次電圧(V) AC100 AC200 AC190-200-210-220-230-240 AC380-400-420-440-460-480 AC200-220 AC190-200-210-220-230-240 AC380-400-420-440-460-480 - 200 - AC100-200 AC200 -
                            二次電圧(V) AC200 AC100-115 AC100-110-120 AC200-220-240 AC100-110 AC100-110-120 AC100-110-120 - 100 - AC100-115-200 AC100-115 100
                            シールド有無 -
                            絶縁種別 B種 B種 - - - - - - B種 - B種 B種 -

                            UPシリーズ 携帯用トランスのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            大学研究室の実験装置の電源部に使用
                            評価 5.0満足度:5.02019/09/11
                            比較的コンパクトの筐体で、取付運用も簡単で、学生にも比較的簡単に運用が出来る点が良いです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            トランスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました