携帯用プラグ、コンセント付携帯用トランスTBNシリーズ。【特長】・自動切換装置...
TBNシリーズ 寸法図
品番 | 入力・出力 | 容量 | 電流 | 電線 太さ×芯数×長さ |
プラグ | 外形寸法 W、D、H(mm) |
絶縁種類 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TBN-200 | 100V/200V・100V 100V/200V・115V 100V/200V・200V |
2KVA | 10/20A | VCT 2×3×2m |
4P 20A |
155、265、225 | B |
TBN-300 | 3KVA | 15/30A | 175、295、240 | B |
Loading...
携帯用プラグ、コンセント付携帯用トランスTBNシリーズ。
【特長】
・自動切換装置付。
・入力コード2m付。
・付属コード付。
・入力:100V/200V。
・出力:100V-115V-200V。
【用途】
・仮設現場での電源電圧が異なるとき、又は電圧降下でお困りのときに役立ちます。
・TBNタイプは入力電圧が、100V又は200Vでも使用できます。