(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

SB22-Eシリーズ 電源トランス

SB22-Eシリーズ 電源トランス

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/06/30まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
4,580円 ~ 219,000円  特別価格 
税込価格
5,038円 ~ 240,900円  特別価格 

単相複巻乾式トランス。【特長】・1次電圧220V-200V-0/2次電圧220...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 2020年9月よりメーカ在庫なくなり次第、二次側に接地端子が追加されます。
    従来接地端子を使用していない場合は空きの状態で使用してください。
    寸法、重量などに変更はありません。
  • 2020年6月より上下部のコイル内部目隠しテープが無くなります。
    ※色目は変わりますが電気的特性及び寸法等の変更はございません。

型番

未確定17件の候補があります。

Loading...

商品情報

SB22-Eシリーズの寸法

品番仕様端子
形状
外形寸法(mm)取付寸法(mm)取付穴(mm)端子
ネジ
(mm)
絶縁
種類
重量
1次電圧2次電圧容量WDHABCEF
SB22-30E220V
-
200V
-
0
220V
-
200V
-
0
-
E
30VAUP7783925549354.5×844A約1.1kg
SB22-50E50VAUP7790925554354.5×844A約1.2kg
SB22-100E100VAUP961021035960405.5×1044E約2.5kg
SB22-150E150VAUP961021035966405.5×1044E約2.7kg
SB22-200E200VAUP1081171187573486×1044E約4.2kg
SB22-300E300VAUP1281001319770686.5×1254E約5.0kg
SB22-500E500VAUP14612214511072766.5×1254E約7.0kg
SB22-750E750VAUP14615014511092766.5×1254E約9.2kg
SB22-1000E1KVAUP146180145110122766.5×1254E約12.2kg
SB22-1500E1.5KVAUP180170190120114 10×20 5B約17.6kg
SB22-2000E2KVAUP180190190120134 10×20 5B約22kg
SB22-3000E3KVAUP200190220138144 10×20 5F約30kg
SB22-4000E4KVAUP250220240170148 10×20 5F約40kg
SB22-5000E5KVAUP250240240170168 10×20 5F約47kg
SB22-6000E6KVAUP250260270170168 10×20 5F約51kg
SB22-7500E7.5KVAUP260260370150180 11φ 8F約65kg
SB22-10KE10KVAUP290280430150190 13φ 8F約80kg
SB22-15KE15KVAUP330300460200190 13φ 8H約90kg

製品仕様

■2020年9月出荷分より順次実施。
■変更内容:二次側に接地端子を追加。

 【現行品】                             【新タイプ】


*従来、接地端子を使用されていない場合は空きの状態で使用して下さい。
*寸法、重量などに変更はありません。

型番リスト

型番
容量(kVA)
絶縁種別
寸法 縦(mm)
寸法 横(mm)
寸法 奥行き(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
10
F種
430
290
280

1個

162,000( 178,200円 )

19日目

15
H種
460
330
300

1個

219,000( 240,900円 )

19日目

0.05
A種
92
77
90

1個

4,580( 5,038円 )

19日目

1
E種
145
146
180

1個

18,300( 20,130円 )

19日目

0.1
E種
103
96
102

1個

5,980( 6,578円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

1.5
B種
190
180
170

1個

27,970( 30,767円 )

19日目

0.15
E種
103
96
102

1個

5,980( 6,578円 )

19日目

2
B種
190
180
190

1個

32,400( 35,640円 )

19日目

0.2
E種
118
108
117

1個

7,490( 8,239円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

3
F種
220
200
190

1個

45,600( 50,160円 )

19日目

0.3
E種
131
128
100

1個

9,900円

5,940

( 6,534円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

4
F種
240
250
220

1個

59,970( 65,967円 )

19日目

5
F種
240
250
240

1個

67,970( 74,767円 )

19日目

0.5
E種
145
146
122

1個

13,380( 14,718円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

6
F種
270
250
260

1個

98,970( 108,867円 )

19日目

7.5
F種
370
260
260

1個

138,790( 152,669円 )

19日目

0.75
E種
145
146
150

1個

16,500( 18,150円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

単相複巻乾式トランス。
【特長】
・1次電圧220V-200V-0/2次電圧220V-200V-0-E。
・保護カバーと一体構造の端子台(アップネジ式)。
・カバー、ネジを外さずに結線出来ることで、従来の端子台より作業が大幅に短縮。
【用途】
・制御盤等に使用。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 2020年9月よりメーカ在庫なくなり次第、二次側に接地端子が追加されます。
    従来接地端子を使用していない場合は空きの状態で使用してください。
    寸法、重量などに変更はありません。
  • 2020年6月より上下部のコイル内部目隠しテープが無くなります。
    ※色目は変わりますが電気的特性及び寸法等の変更はございません。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SB22-Eシリーズ 電源トランス

SB22-Eシリーズ 電源トランス

    電源トランス SA21シリーズ

    電源トランス SA21シリーズ

      SA12シリーズ 電源トランス

      SA12シリーズ 電源トランス

        単相 複巻 変圧器 静電シールド付 SN22-Eシリーズ

        単相 複巻 変圧器 静電シールド付 SN22-Eシリーズ

          単相 複巻 変圧器 静電シールド付 SJ21-Eシリーズ

          単相 複巻 変圧器 静電シールド付 SJ21-Eシリーズ

            電源トランス SG21-Eシリーズ

            電源トランス SG21-Eシリーズ

              単相トランス SN21-Eシリーズ

              単相トランス SN21-Eシリーズ

                SG11-Eシリーズ 電源トランス

                SG11-Eシリーズ 電源トランス

                  逆Vトランス 3SVシリーズ

                  逆Vトランス 3SVシリーズ

                    単相トランス PD41-Eシリーズ

                    単相トランス PD41-Eシリーズ

                      電源トランス PD42-Eシリーズ

                      電源トランス PD42-Eシリーズ

                        DPシリーズ ケース入りトランス

                        DPシリーズ ケース入りトランス

                          ケース入りトランス SCK21-Eシリーズ

                          ケース入りトランス SCK21-Eシリーズ

                            メーカー スワロー電機 スワロー電機 スワロー電機 スワロー電機 スワロー電機 スワロー電機 スワロー電機 スワロー電機 スワロー電機 スワロー電機 スワロー電機 スワロー電機 スワロー電機
                            通常価格 4,580円 6,159円 4,139円 8,980円 6,680円 7,200円 6,880円 7,200円 39,000円 7,500円 7,480円 7,518円 9,980円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 19日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            相数/巻線 単相/複巻 単相/複巻 単相/複巻 単相/複巻 単相/複巻 単相/複巻 単相/複巻 単相/複巻 三相/複巻 単相/複巻 単相/複巻 単相/単巻 単相/複巻
                            一次電圧(V) AC200-220 AC200-220-240 AC100-110 AC200-220-230-240 AC180-200-220 AC190-200-210 AC200-220-230-240 AC100-110-120 AC200 AC380-400-415-440 AC380-400-415-440 AC220 AC200-220
                            二次電圧(V) AC200-220 AC100-110-120 AC200-220 AC200-220-230-240 AC100-110-115 AC100-110-115 AC100-110-115 AC100-110-120 AC100 AC100-110-120 AC200-220-240 AC100 AC100-110
                            シールド有無
                            入出力端子形状 UPネジ端子台 UPネジ端子台 UPネジ端子台 UPネジ端子台 UPネジ端子台 UPネジ端子台 UPネジ端子台 UPネジ端子台 - UPネジ端子台 UPネジ端子台 - -

                            SB22-Eシリーズ 電源トランスのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            トランスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました