(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

SA12シリーズ 電源トランス

SA12シリーズ 電源トランス

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 4.3平均満足度4.3 この商品のレビューをみる(3件)
通常価格(税別)
4,139円 ~ 19,634円
税込価格
4,553円 ~ 21,597円

単相複巻乾式トランス。【特長】・保護カバーと一体構造の端子台(アップネジ式)。...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 【販売終了情報】在庫無くなり次第、受注受付終了となります。推奨代替品はございません。
  • 2020年9月よりメーカ在庫なくなり次第、二次側に接地端子が追加されます。
    従来接地端子を使用していない場合は空きの状態で使用してください。
    寸法、重量などに変更はありません。
  • 2020年6月より上下部のコイル内部目隠しテープが無くなります。
    ※色目は変わりますが電気的特性及び寸法等の変更はございません。

型番

未確定5件の候補があります。

Loading...

商品情報

SA12シリーズの寸法

SA12シリーズ:関連画像

UP形(ねじアップ式端子台)

SA12シリーズ:関連画像

UP形(ねじアップ式端子台)

品番仕様端子
形状
外形寸法(mm)取付寸法(mm)取付穴(mm)端子
ネジ
(mm)
絶縁
種類
重量
1次電圧2次電圧容量WDHABCEF
SA12-30110V
|
100V
|
0
220V
|
200V
|
0
30VAUP7783925549354.5×844A約1.1kg
SA12-5050VAUP7790925554354.5×844A約1.2kg
SA12-100100VAUP961021035960405.5×1044E約2.5kg
SA12-200200VAUP1081171187573486×1044E約2.7kg
SA12-300300VAUP1281001319770686.5×1254E約5.0kg
SA12-500500VAUP14612214511072766.5×1254E約7.0kg
SA12-750750VAUP14615014511092766.5×1254E約9.2kg
SA12-10001KVAUP146172145110122766.5×1254E約12.2kg
SA12-15001.5KVAUP180170190120114 10×20 5B約17.6kg
SA12-20002KVAUP180190190120134 10×20 5B約22kg
SA12-30003KVAUP200190220138144 10×20 5F約30kg
SA12-40004KVAUP250220240170148 10×20 5F約40kg
SA12-50005KVAUP250240240170168 10×20 5F約47kg

製品仕様

■2020年9月出荷分より順次実施。
■変更内容:二次側に接地端子を追加。

 【現行品】                             【新タイプ】


*従来、接地端子を使用されていない場合は空きの状態で使用して下さい。
*寸法、重量などに変更はありません。

型番リスト

型番
容量(kVA)
絶縁種別
寸法 縦(mm)
寸法 横(mm)
寸法 奥行き(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
0.03
A種
92
77
83

1個

4,139( 4,553円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

0.05
A種
92
77
90

1個

4,154( 4,569円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

0.1
E種
103
96
102

1個

7,517( 8,269円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

1
E種
145
146
172

1個

19,634( 21,597円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

0.2
E種
118
108
117

1個

6,619( 7,281円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

単相複巻乾式トランス。
【特長】
・保護カバーと一体構造の端子台(アップネジ式)。
・カバー、ネジを外さずに結線出来ることで、従来の端子台より作業が大幅に短縮。
・1次側110-100V/2次側220-200V。
【用途】
・制御盤等に使用。

(i)ご注意

  • 【販売終了情報】在庫無くなり次第、受注受付終了となります。推奨代替品はございません。
  • 2020年9月よりメーカ在庫なくなり次第、二次側に接地端子が追加されます。
    従来接地端子を使用していない場合は空きの状態で使用してください。
    寸法、重量などに変更はありません。
  • 2020年6月より上下部のコイル内部目隠しテープが無くなります。
    ※色目は変わりますが電気的特性及び寸法等の変更はございません。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SA12シリーズ 電源トランス

SA12シリーズ 電源トランス

    SB22-Eシリーズ 電源トランス

    SB22-Eシリーズ 電源トランス

      SB11-Eシリーズ 電源トランス

      SB11-Eシリーズ 電源トランス

        単相 複巻 変圧器 静電シールド付 SJ21-Eシリーズ

        単相 複巻 変圧器 静電シールド付 SJ21-Eシリーズ

          単相トランス SN21-Eシリーズ

          単相トランス SN21-Eシリーズ

            SG11-Eシリーズ 電源トランス

            SG11-Eシリーズ 電源トランス

              電源トランス SG21-Eシリーズ

              電源トランス SG21-Eシリーズ

                単相 複巻 変圧器 静電シールド付 SN22-Eシリーズ

                単相 複巻 変圧器 静電シールド付 SN22-Eシリーズ

                  逆Vトランス 3SVシリーズ

                  逆Vトランス 3SVシリーズ

                    単相トランス PD41-Eシリーズ

                    単相トランス PD41-Eシリーズ

                      電源トランス PD42-Eシリーズ

                      電源トランス PD42-Eシリーズ

                        DPシリーズ ケース入りトランス

                        DPシリーズ ケース入りトランス

                          メーカー スワロー電機 スワロー電機 スワロー電機 スワロー電機 スワロー電機 スワロー電機 スワロー電機 スワロー電機 スワロー電機 スワロー電機 スワロー電機 スワロー電機
                          通常価格 4,139円 4,580円 3,880円 6,680円 6,880円 7,200円 7,200円 8,980円 39,000円 7,500円 7,480円 7,518円
                          通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 19日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                          相数/巻線 単相/複巻 単相/複巻 単相/複巻 単相/複巻 単相/複巻 単相/複巻 単相/複巻 単相/複巻 三相/複巻 単相/複巻 単相/複巻 単相/単巻
                          一次電圧(V) AC100-110 AC200-220 AC100-110 AC180-200-220 AC200-220-230-240 AC100-110-120 AC190-200-210 AC200-220-230-240 AC200 AC380-400-415-440 AC380-400-415-440 AC220
                          二次電圧(V) AC200-220 AC200-220 AC100-110 AC100-110-115 AC100-110-115 AC100-110-120 AC100-110-115 AC200-220-230-240 AC100 AC100-110-120 AC200-220-240 AC100
                          シールド有無
                          入出力端子形状 UPネジ端子台 UPネジ端子台 UPネジ端子台 UPネジ端子台 UPネジ端子台 UPネジ端子台 UPネジ端子台 UPネジ端子台 - UPネジ端子台 UPネジ端子台 -

                          SA12シリーズ 電源トランスのレビュー

                          評価 4.3 平均満足度:4.3 3件のレビュー
                          AC200V製品の動作
                          評価 4.0満足度:4.02021/04/23
                          AC200Vの製品を動作させるために購入しました。
                          使いやすい端子台でしたので、楽に接続できました。

                          もっと読む 閉じる

                          0が参考にしています。

                          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                          電子機器の内蔵電源として利用
                          評価 4.0満足度:4.02019/09/05
                          AC100V電源でAC200V機器を使用するために
                          100VA品を購入しました。
                          トランスですので当然重いですが、
                          コンパクトで端子台カバーも工夫されていて扱いやすい、
                          そして在庫品なのが有難いです。

                          もっと読む 閉じる

                          0が参考にしています。

                          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                          アップトランス
                          評価 5.0満足度:5.02019/06/19
                          100V電源で3相200vインバーター動作させるために購入

                          一体構造の端子台カバーなので
                          機械の上にそのまま取り付ける事が出来た

                          もっと読む 閉じる

                          0が参考にしています。

                          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                          トランスカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          エレクトロニクス部品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました