(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:PD41-100E
単相トランス PD41-Eシリーズ デンゲントランス PD41-Eシリーズ

単相トランス PD41-Eシリーズ PD41-100E

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
7,500円
税込単価
8,250円

単相複巻乾式の電源トランス。【特長】・ねじアップ式端子台。・静電シールド付。・...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 2020年9月よりメーカ在庫なくなり次第、二次側に接地端子が追加されます。
    従来接地端子を使用していない場合は空きの状態で使用してください。
    寸法、重量などに変更はありません。
  • 2020年6月より上下部のコイル内部目隠しテープが無くなります。
    ※色目は変わりますが電気的特性及び寸法等の変更はございません。

型番

PD41-100E 解除

Loading...

PD41-100E の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

PD41-Eシリーズの製品イメージ

PD41-Eシリーズの製品イメージ

結線図

結線図

 

(単位:mm)

 

PD41-Eシリーズの寸法図

PD41-Eシリーズの寸法図

品番仕様端子形状外形寸法(mm)取付寸法(mm)取付穴(mm)端子ネジ
(mm)
絶縁種類重量
1次電圧2次電圧容量WDHABCEF
PD41-100E440V-415V-400V-380V-0120V-110V-100V-0-E100VAUP961031035960405.5×1044E約2.5kg
PD41-150E150VAUP961051035966405.5×1044E約2.7kg
PD41-200E200VAUP1081171187573486×1044E約4.2kg
PD41-300E300VAUP1281001319770686.5×1254E約5.0kg
PD41-500E500VAUP14613214511082766.5×1254E約8.8kg
PD41-750E750VAUP146160145110102766.5×1254E約11kg
PD41-1000E1KVAUP146185145110127766.5×1254E約13.6kg
PD41-1500E1.5KVAUP180170190120114-10×20-5B約17.6kg
PD41-2000E2KVAUP180190190120134-10×20-5B約23kg
PD41-3000E3KVAUP200200220138144-10×20-5F約30kg
PD41-4000E4KVAUP250220240170148-10×20-5F約40kg
PD41-5000E5KVAUP250240240170168-10×20-5F約47kg

製品仕様

■2020年9月出荷分より順次実施。
■変更内容:二次側に接地端子を追加。

 【現行品】                             【新タイプ】


*従来、接地端子を使用されていない場合は空きの状態で使用して下さい。
*寸法、重量などに変更はありません。

型番リスト

型番
容量(kVA)
絶縁種別
寸法 縦(mm)
寸法 横(mm)
寸法 奥行き(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PD41-100E

0.1
A種
103
96
103

1個

7,500( 8,250円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

単相複巻乾式の電源トランス。
【特長】
・ねじアップ式端子台。
・静電シールド付。
・照明と通電表示付。
【用途】
・制御盤などに使用。
・電圧を変換したいときに使用。

(i)ご注意

  • 2020年9月よりメーカ在庫なくなり次第、二次側に接地端子が追加されます。
    従来接地端子を使用していない場合は空きの状態で使用してください。
    寸法、重量などに変更はありません。
  • 2020年6月より上下部のコイル内部目隠しテープが無くなります。
    ※色目は変わりますが電気的特性及び寸法等の変更はございません。

カタログ

 

PD41-100Eで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

単相トランス PD41-Eシリーズの型番PD41-100Eのページです。
型番PD41-100Eに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

単相トランス PD41-Eシリーズ

単相トランス PD41-Eシリーズ

    単相トランス SN21-Eシリーズ

    単相トランス SN21-Eシリーズ

      LED付マルチトランス M21-ELシリーズ

      LED付マルチトランス M21-ELシリーズ

        電源トランス SG21-Eシリーズ

        電源トランス SG21-Eシリーズ

          単相 複巻 変圧器 静電シールド付 SH2-Eシリーズ

          単相 複巻 変圧器 静電シールド付 SH2-Eシリーズ

            単相 複巻 変圧器 静電シールド付 SH1-Eシリーズ

            単相 複巻 変圧器 静電シールド付 SH1-Eシリーズ

              LED付マルチトランス M41-ELシリーズ

              LED付マルチトランス M41-ELシリーズ

                複巻トランス SLBシリーズ

                複巻トランス SLBシリーズ

                  LED付マルチトランス M42-ELシリーズ

                  LED付マルチトランス M42-ELシリーズ

                    R1シリーズ 制御トランス

                    R1シリーズ 制御トランス

                      電源トランス PD42-Eシリーズ

                      電源トランス PD42-Eシリーズ

                        トランス NYSBシリーズ

                        トランス NYSBシリーズ

                          軽量変圧器 CLBシリーズ

                          軽量変圧器 CLBシリーズ

                            メーカー スワロー電機 スワロー電機 スワロー電機 スワロー電機 スワロー電機 スワロー電機 スワロー電機 相原電機 スワロー電機 スワロー電機 スワロー電機 相原電機 相原電機
                            通常価格 7,500円 6,880円 9,900円 7,200円 2,980円 2,980円 9,900円 9,700円 9,900円 1,380円 7,480円 5,030円 23,160円
                            通常出荷日 19日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 19日目   在庫品1日目   当日出荷可能 19日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 15日目~   2日目  
                            相数/巻線 単相/複巻 単相/複巻 単相/複巻 単相/複巻 単相/複巻 単相/複巻 単相/複巻 単相/複巻 単相/複巻 単相/複巻 単相/複巻 単相/複巻 単相/複巻
                            一次電圧(V) AC380-400-415-440 AC200-220-230-240 AC190-200-210-220-230-240 AC190-200-210 AC200 AC100 AC380-400-420-440-460-480 200 AC380-400-420-440-460-480 - AC380-400-415-440 380 220-200-0
                            二次電圧(V) AC100-110-120 AC100-110-115 AC100-110-120 AC100-110-115 - - AC100-110-120 200 AC200-220-240 - AC200-220-240 200 110-100-0
                            シールド有無
                            入出力端子形状 UPネジ端子台 UPネジ端子台 UPネジ端子台 UPネジ端子台 - - UPネジ端子台 ラグ端子式(SL型) UPネジ端子台 - UPネジ端子台 端子台式(P型) 端子台型

                            単相トランス PD41-Eシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            PD41-1000E
                            PD41-1500E
                            PD41-150E
                            PD41-2000E
                            PD41-200E
                            PD41-3000E
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            容量
                            (kVA)
                            絶縁種別 寸法 縦
                            (mm)
                            寸法 横
                            (mm)
                            寸法 奥行き
                            (mm)

                            22,200円

                            ( 24,420円 )
                            1個 -

                            19日目

                            1E種185146145

                            33,000円

                            ( 36,300円 )
                            1個 -

                            19日目

                            1.5E種170180183

                            7,920円

                            ( 8,712円 )
                            1個 -

                            19日目

                            0.15A種11096103

                            36,600円

                            ( 40,260円 )
                            1個 -

                            19日目

                            2E種190180183

                            8,980円

                            ( 9,878円 )
                            1個 -

                            19日目

                            0.2A種117108118

                            49,970円

                            ( 54,967円 )
                            1個 -

                            19日目

                            3B種200200220

                            トランスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました