(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

電源トランス PC41-Eシリーズ

電源トランス PC41-Eシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 3.0平均満足度3.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
4,129円 ~ 24,215円  特別価格 
税込価格
4,542円 ~ 26,637円  特別価格 

単相複巻乾式トランス。【特長】・1次電圧440V-400V-380V-0/2次...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 2020年9月よりメーカ在庫なくなり次第、二次側に接地端子が追加されます。
    従来接地端子を使用していない場合は空きの状態で使用してください。
    寸法、重量などに変更はありません。
  • 2020年6月より上下部のコイル内部目隠しテープが無くなります。
    ※色目は変わりますが電気的特性及び寸法等の変更はございません。

型番

未確定7件の候補があります。

Loading...

商品情報

PC41-Eシリーズの寸法

品番仕様端子
形状
外形寸法(mm)取付寸法(mm)取付穴(mm)端子
ネジ
(mm)
絶縁
種類
重量
1次電圧2次電圧容量WDHABCEF
PC41-30E440V
-
400V
-
380V
-
0
110V
-
100V
-
0
-
E
30VAUP7783925549354.5×844A約1.1kg
PC41-50E50VAUP7790925554354.5×844A約1.2kg
PC41-100E100VAUP961021035960405.5×1044E約2.5kg
PC41-150E150VAUP961021035966405.5×1044E約2.7kg
PC41-200E200VAUP1081171187573486×1044E約4.2kg
PC41-300E300VAUP1281001319770686.5×1254E約5.0kg
PC41-500E500VAUP14612214511072766.5×1254E約7.0kg
PC41-750E750VAUP14615014511092766.5×1254E約9.2kg
PC41-1000E1KVAUP146180145110122766.5×1254E約12.2kg
PC41-1500E1.5KVAUP180170190120114 10×20 5B約17.6kg
PC41-2000E2KVAUP180190190120134 10×20 5B約22kg
PC41-3000E3KVAUP200190220138144 10×20 5F約30kg
PC41-4000E4KVAUP250220240170148 10×20 5F約40kg
PC41-5000E5KVAUP250240240170168 10×20 5F約47kg
PC41-6000E6KVAUP250260270170168 10×20 5/8F約51kg
PC41-7500E7.5KVAUP260260370150180 11φ 8F約65kg
PC41-10KE10KVAUP290280430150190 13φ 8F約80kg
PC41-15KE15KVAV330300460200190 13φ 6/10H約90kg
PC41-20KE20KVAV340350500200200 17φ 8/10H約110kg
 

製品仕様

■2020年9月出荷分より順次実施。
■変更内容:二次側に接地端子を追加。

 【現行品】                             【新タイプ】


*従来、接地端子を使用されていない場合は空きの状態で使用して下さい。
*寸法、重量などに変更はありません。

型番リスト

型番
容量(kVA)
絶縁種別
入出力端子形状
寸法 縦(mm)
寸法 横(mm)
寸法 奥行き(mm)
トラスココード
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
0.05
A種
UPネジ端子台
92
77
95
851-3679
-

1個

4,129( 4,542円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

1
E種
UPネジ端子台
145
146
180
451-4076
-

1個

24,215円

16,950

( 18,645円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

0.1
E種
UPネジ端子台
103
96
102
451-4084
-

1個

8,371円

4,409

( 4,850円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

0.2
E種
UPネジ端子台
118
108
117
451-4106
-

1個

10,127( 11,140円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

0.3
E種
UPネジ端子台
131
128
110
451-4122
-

1個

12,857円

5,142

( 5,656円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

0.5
E種
UPネジ端子台
145
146
122
451-4131
-

1個

17,322円

6,928

( 7,621円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

0.75
E種
UPネジ端子台
145
146
150
451-4149
-

1個

14,800円

13,019

( 14,321円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

単相複巻乾式トランス。
【特長】
・1次電圧440V-400V-380V-0/2次電圧110V-100V-0-E。
・静電シールド付き。
・特許取得済、ねじアップ式端子台。
・保護カバーと一体構造の端子台(アップネジ式)。
・カバー、ネジを外さずに結線出来ることで、従来の端子台より作業が大幅に短縮。
【用途】
・制御盤等に使用。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 2020年9月よりメーカ在庫なくなり次第、二次側に接地端子が追加されます。
    従来接地端子を使用していない場合は空きの状態で使用してください。
    寸法、重量などに変更はありません。
  • 2020年6月より上下部のコイル内部目隠しテープが無くなります。
    ※色目は変わりますが電気的特性及び寸法等の変更はございません。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

電源トランス PC41-Eシリーズ

電源トランス PC41-Eシリーズ

    電源トランス PC42-Eシリーズ

    電源トランス PC42-Eシリーズ

      SB11-Eシリーズ 電源トランス

      SB11-Eシリーズ 電源トランス

        単相 複巻 変圧器 静電シールド付 SJ21-Eシリーズ

        単相 複巻 変圧器 静電シールド付 SJ21-Eシリーズ

          SB22-Eシリーズ 電源トランス

          SB22-Eシリーズ 電源トランス

            SC21-Eシリーズ 電源トランス

            SC21-Eシリーズ 電源トランス

              SA12シリーズ 電源トランス

              SA12シリーズ 電源トランス

                単相 複巻 変圧器 静電シールド付 SH1-Eシリーズ

                単相 複巻 変圧器 静電シールド付 SH1-Eシリーズ

                  単相 複巻 変圧器 静電シールド付 SN22-Eシリーズ

                  単相 複巻 変圧器 静電シールド付 SN22-Eシリーズ

                    SG11-Eシリーズ 電源トランス

                    SG11-Eシリーズ 電源トランス

                      SO21シリーズ 単巻トランス

                      SO21シリーズ 単巻トランス

                        LED付電源トランス SC-ELシリーズ

                        LED付電源トランス SC-ELシリーズ

                          単相 複巻 変圧器 静電シールド付 SH2-Eシリーズ

                          単相 複巻 変圧器 静電シールド付 SH2-Eシリーズ

                            メーカー スワロー電機 スワロー電機 スワロー電機 スワロー電機 スワロー電機 スワロー電機 スワロー電機 スワロー電機 スワロー電機 スワロー電機 スワロー電機 スワロー電機 スワロー電機
                            通常価格 4,129円 4,129円 3,972円 6,517円 3,972円 4,200円 4,139円 2,586円 8,325円 9,495円 4,027円 8,418円 2,586円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            相数/巻線 単相/複巻 単相/複巻 単相/複巻 単相/複巻 単相/複巻 単相/複巻 単相/複巻 単相/複巻 単相/複巻 単相/複巻 単相/単巻 単相/複巻 単相/複巻
                            一次電圧(V) AC380-400-440 AC380-400-440 AC100-110 AC180-200-220 AC200-220 AC200-220 AC100-110 AC100 AC200-220-230-240 AC100-110-120 AC200-220 AC200-220 AC200
                            二次電圧(V) AC100-110 AC200-220 AC100-110 AC100-110-115 AC200-220 AC100-110 AC200-220 - AC200-220-230-240 AC100-110-120 AC100-110 AC100-110 -
                            シールド有無 -
                            ケース有無

                            電源トランス PC41-Eシリーズのレビュー

                            評価 3.0 平均満足度:3.0 1件のレビュー
                            自社で作っている制御盤に使用
                            評価 3.0満足度:3.02019/06/14
                            長年使い続けていて、トラブルもないので信頼性があり、リピートで購入しました。電源トランスPC42-Eシリーズと使い分けをしています。性能的には特に問題ありません。ねじアップ式は他の商品とあまり変わりがないと思います。もう少し大きさをコンパクトにしてほしいです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            トランスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました