海外用トランスPAL-Aシリーズ。【特長】・入力プラグ:110V~130V。・...
PAL-55A/PAL-120A 寸法図
品番 | 入力プラグの形状 | 入力電圧 | 出力電圧 | 容量 | 外形寸法(mm) | 重量 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | D | H | ||||||
PAL-55A | 平ピン A2 | AC-110~130V | AC-100V | 55VA | 75 | 52 | 108 | 約520g |
PAL-120A | 平ピン A2 | AC-110~130V | AC-100V | 120VA | 75 | 52 | 108 | 約800g |
PAL-80A 寸法図
品番 | 入力プラグの形状 | 入力電圧 | 出力電圧 | 容量 | 外形寸法(mm) | 重量 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | D | H | ||||||
PAL-80A | 平ピン A2 | AC-110~130V | AC-100V | 80VA | 58 | 50 | 115 | 約450g |
PAL-150A 寸法図
PAL-350A/PAL-500A 寸法図
品番 | 入力プラグの形状 | 入力電圧 | 出力電圧 | 容量 | 外形寸法(mm) | 重量 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | D | H | ||||||
PAL-150A | 平ピン A2 | AC-110~130V | AC-100V | 150VA | 90 | 120 | 90 | 約1.25kg |
PAL-350A | 平ピン A2 | AC-110~130V | AC-100V | 350VA | 110 | 150 | 140 | 約2.3kg |
PAL-500A | 平ピン A2 | AC-110~130V | AC-100V | 510VA | 110 | 150 | 140 | 約3.8kg |
Loading...
海外用トランスPAL-Aシリーズ。
【特長】
・入力プラグ:110V~130V。
・出力:100V。
・入力プラグ形状:A-2平ピン。
【用途】
・海外で使用する電気製品用の変換用トランスとして最適。
この商品に近い類似品がありませんでした。
PAL-500Aで型番確定
海外用変圧器 PAL-Aシリーズの型番PAL-500Aのページです。
型番PAL-500Aに関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
PAL-350A |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | 容量 (kVA) | 寸法 縦 (mm) | 寸法 横 (mm) | 寸法 奥行き (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10,881円 ( 11,969円 ) | 1個 | あり | 19日目 | 0.35 | 150 | 110 | 140 |