(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

国内用変圧器 AU-Aシリーズ

国内用変圧器 AU-Aシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/06/30まで
  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
14,731円 5,892円
税込単価
16,204円 6,481円

海外の製品を国内で使用できる。【特長】・入力電圧:100V・出力電圧:120V...

詳細情報を確認する

  • 相数/巻線:
    単相/単巻
  • 容量(kVA):
    0.5
  • 一次電圧(V):
    AC100
  • 二次電圧(V):
    AC120
  • シールド有無:
  • ケース有無:
  • 寸法 縦(mm):
    150
  • 寸法 横(mm):
    110
  • 寸法 奥行き(mm):
    140

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

型番

AU-500A 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

国内用変圧器 AU-Aシリーズ:関連画像

AU-Aシリーズ寸法図

品番 入力プラグの形状 入力電圧 出力電圧 容量 外形寸法(mm) 重量
W D H
AU-500A 平ピン A2 AC-100V AC-120V 510VA 110 150 140 約3.8kg
  • ※ 保護機能:ノーヒューズブレーカー
  • ※ 入力コード1.3m付

適用電気製品

  • AV機器/パソコン/プリンター/テレビ/電気毛布/食器乾燥機/冷蔵庫/コタツ/炊飯器/ホットプレート/電子レンジなど。

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AU-500A

1個

14,731円

5,892

( 6,481円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

海外の製品を国内で使用できる。
【特長】
・入力電圧:100V
・出力電圧:120V
・入力プラグ形状:A-2平ピン
【用途】
・AV機器・パソコン・プリンター・テレビ・電気毛布・食器乾燥器・冷蔵庫・コタツ・炊飯器・ホットプレート・電子レンジ等

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

カタログ

 

AU-500Aで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

国内用変圧器 AU-Aシリーズの型番AU-500Aのページです。
型番AU-500Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

国内用変圧器 AU-Aシリーズ

国内用変圧器 AU-Aシリーズ

    海外用変圧器 PAL-Aシリーズ

    海外用変圧器 PAL-Aシリーズ

      日本国内用変圧器 PAL-UKシリーズ

      日本国内用変圧器 PAL-UKシリーズ

        海外・日本国内兼用変圧器 AG-Nシリーズ

        海外・日本国内兼用変圧器 AG-Nシリーズ

          PALシリーズ 海外用トランス(使用容量 150V,350V)

          PALシリーズ 海外用トランス(使用容量 150V,350V)

            SUシリーズ 日本国内・海外兼用型トランス

            SUシリーズ 日本国内・海外兼用型トランス

              MOUSEシリーズ 海外用トランス

              MOUSEシリーズ 海外用トランス

                PAL-EPシリーズ 海外用トランス

                PAL-EPシリーズ 海外用トランス

                  PAL-APシリーズ 海外用トランス

                  PAL-APシリーズ 海外用トランス

                    WORLDシリーズ 海外用トランス

                    WORLDシリーズ 海外用トランス

                      交流定電圧電源装置 SVRシリーズ

                      交流定電圧電源装置 SVRシリーズ

                        AG-Dシリーズ 日本国内・海外兼用型トランス

                        AG-Dシリーズ 日本国内・海外兼用型トランス

                          PAL-UEシリーズ 日本国内用トランス

                          PAL-UEシリーズ 日本国内用トランス

                            メーカー スワロー電機 スワロー電機 スワロー電機 スワロー電機 スワロー電機 スワロー電機 スワロー電機 スワロー電機 スワロー電機 スワロー電機 スワロー電機 スワロー電機 スワロー電機
                            通常価格 14,731円 12,970円 21,600円 32,400円 11,970円 21,600円 3,717円 17,990円 18,000円 19,200円 76,200円 29,320円 20,400円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 16日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 9日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            相数/巻線 単相/単巻 単相/単巻 単相/単巻 単相/単巻 単相/単巻 単相/単巻 単相/単巻 単相/単巻 単相/単巻 その他 単相/単巻 単相/単巻 単相/単巻
                            容量(kVA) 0.5 - - - - - - - - - - - -
                            一次電圧(V) AC100 AC110~130 AC100 AC100 AC240 - - AC220~230 AC110~130 AC110~240 AC100 AC100-110-120-200-220-240 AC100
                            二次電圧(V) AC120 AC100 AC240 AC100-110-120-200-220-240 AC100 - AC100 AC100 AC100 AC100 AC100 AC100-110-120-200-220-240 AC220~230
                            シールド有無

                            国内用変圧器 AU-Aシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            トランスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました