入力400V級出力200V級のトランス【特長】・豊富な容量構成の汎用トランス・...
型番
未確定10件の候補があります。
Loading...
P型/端子台式の寸法図
N42Aタイプの結線図
形式 | 仕様 | 絶縁種別 | 形状 | 端子ネジ | 寸法mm | 重量(kg) | 取付穴(φ) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一次電圧 | 二次電圧 | 容量 | W | H | D | A | B | L | ||||||
115V type | ||||||||||||||
N42A-50 | 480V | 460V | 440V | 420V | 0 | E |
115V | 110V | 100V | 0 |
50VA | A | P | M4 | 88 | 88 | 99 | 55 | 70 | - | 1.7 | 4.5×10 |
N42A-100 | 100VA | A | P | M4 | 96 | 105 | 99 | 66 | 74 | - | 2.7 | 5.5×10 | ||
N42A-150 | 150VA | A | P | M4 | 105 | 113 | 109 | 75 | 70 | - | 3.8 | 5.5×10 | ||
N42A-200 | 200VA | A | P | M4 | 105 | 113 | 119 | 75 | 80 | - | 4.5 | 5.5×10 | ||
N42A-300 | 300VA | A | P | M5 | 135 | 141 | 142 | 97 | 82 | - | 6.5 | 6.5×11 | ||
N42A-500 | 500VA | A | P | M5 | 153 | 156 | 145 | 111 | 92 | - | 8.5 | 6.5×10 | ||
N42A-750 | 750VA | A | P | M5 | 153 | 156 | 165 | 111 | 112 | - | 11.6 | 6.5×10 | ||
N42A-1K | 1kVA | A | P | M5 | 153 | 156 | 185 | 111 | 132 | - | 14.5 | 6.5×10 | ||
N42A-1.5K | 1.5kVA | A | P | M5 | 144 | 215 | 215 | 90 | 170 | - | 24.6 | 7×20 | ||
N42A-2K | 2kVA | A | P | M5 | 144 | 215 | 225 | 90 | 180 | - | 27.0 | 7×20 | ||
N42A-3K | 3kVA | A | P | M5 | 150 | 220 | 235 | 90 | 180 | - | 30.0 | 7×20 | ||
N42A-4K | 4kVA | A | P | M5 | 250 | 255 | 200 | 180 | 150 | - | 38.0 | 8×27 | ||
N42A-5K | 5kVA | A | P | M5/M8 | 250 | 255 | 210 | 180 | 165 | - | 45.0 | 8×27 |
型番 |
容量(kVA) |
高さ(mm) |
寸法 横(mm) |
奥行き(mm) | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
1
|
156
|
153
|
185
| 1個 | 23,570円(
25,927円
) | 8日目 | |
1.5
|
215
|
144
|
215
| 1個 | 29,640円(
32,604円
) | 15日目 | |
2
|
215
|
144
|
225
| 1個 | 33,510円(
36,861円
) | 15日目 | |
3
|
220
|
150
|
235
| 1個 | 43,080円(
47,388円
) | 15日目 | |
0.05
|
88
|
88
|
99
| 1個 | 5,170円(
5,687円
) | 15日目 | |
0.1
|
105
|
96
|
99
| 1個 | 6,450円(
7,095円
) | 19日目 | |
0.15
|
113
|
105
|
109
| 1個 | 7,750円(
8,525円
) | 15日目 | |
0.2
|
113
|
105
|
119
| 1個 | 8,790円(
9,669円
) | 15日目 | |
0.3
|
141
|
135
|
142
| 1個 | 11,620円(
12,782円
) | 15日目 | |
0.5
|
156
|
153
|
145
| 1個 | 15,390円(
16,929円
) | 19日目 |
Loading...
入力400V級出力200V級のトランス
【特長】
・豊富な容量構成の汎用トランス
・一次電圧:420V、440V、460V、480V
・二次電圧:100V、110V、115V
【用途】
・電圧変換用トランス