FRAシリーズの単相複巻。【特長】・P型端子台式。・一次電圧100V、110V...
型番
未確定2件の候補があります。
Loading...
FRAシリーズの結線図
P型/端子台式の寸法図 (正面)
P型/端子台式の寸法図 (側面)
形式 | 仕様 | 端子 ネジ |
寸法mm | 重量 kg |
取付穴 φ |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一次電圧 | E | 二次電圧 | 容量 | 形状 | W | H | D | A | B | ||||
FRA-50E | 0-100V- 110V |
E | 0-24V-26V | 50VA | P | M4 | 85 | 88 | 94 | 55 | 65 | 1.6 | 4.5×10 |
FRA-100E | 100VA | P | M4 | 86 | 96 | 109 | 62 | 78 | 2.6 | 4.5×10 | |||
FRA-150E | 150VA | P | M4 | 96 | 105 | 99 | 66 | 74 | 2.7 | 5.5×10 | |||
FRA-200E | 200VA | P | M4 | 105 | 113 | 109 | 75 | 70 | 3.8 | 5.5×10 | |||
FRA-300E | 300VA | P | M4 | 120 | 120 | 120 | 80 | 81 | 5.4 | 7×11 | |||
FRA-500E | 500VA | P | M5 | 153 | 156 | 135 | 111 | 82 | 7.5 | 6.5×10 | |||
FRA-750E | 750VA | P | M5 | 153 | 156 | 145 | 111 | 92 | 9.2 | 6.5×10 | |||
FRA-1KE | 1KVA | P | M5 | 153 | 156 | 186 | 111 | 122 | 12.9 | 6.5×10 |
Loading...
FRAシリーズの単相複巻。
【特長】
・P型端子台式。
・一次電圧100V、110V。
・二次電圧24V、26V。
・シールド(E)付き。
・低圧操作回路に最適安全に切り替え可能。
・容量は50VA~1KVA。