(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ソリッドステートコンタクタ US-Hシリーズ

ソリッドステートコンタクタ US-Hシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
13,980円 ~ 25,980円
税込価格
15,378円 ~ 28,578円

三菱電磁開閉器。【特長】・パワー半導体素子を使用し、高頻度開閉用途で長寿命を実...

詳細情報を確認する

  • 動作方式:
    非可逆式
  • コイル定格電圧(V):
    DC12~24
  • 極数:
    2
  • 代表規格:
    UL / TUV / CSA
  • 機器名:
    ソリッドステートコンタクタ
  • フィンガープロテクション/端子カバー:

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • 【販売終了情報】在庫無くなり次第、受注受付終了となります。推奨代替品はございません。
  • RoHS10物質対応状況、及び、CE対応状況は、順次確認を行っております。最新の対応状況は、各商品ページの基本情報・型番リストからご確認ください。

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

商品情報

ソリッドステートコンタクタ US-Hシリーズの特長

  • 射出成形機、半導体製造装置など、ヒータの高頻度開閉用に最適。
  • 半導体スイッチング素子による負荷電流の開閉動作となるため、機械的に消耗する部分がなく、高頻度開閉で長寿命を実現。
  • 機械的な可動部、磨耗部がなく、磨耗粉、接点消耗粉等の発生がないため、クリーン・無騒音で快適に使用。
  • AC24~480Vの幅広い主回路電圧範囲で使用可能。
  • 前面の動作表示灯で、操作電圧の入力状態が一目に確認可能。
  • 三相ヒータ制御に適した主回路一括制御品(US-H□形)、単相ヒータ制御に適した主回路個別制御品(US-H□DD形)と、適用負荷にあわせた制御方式を選択可能。

ソリッドステートコンタクタ US-Hシリーズの仕様


標準US-H20US-H30US-H40US-H50US-H20DDUS-H30DDUS-H40DDUS-H50DD
IEC35mmレール取付US-H20RMUS-H30RM--US-H20DDRMUS-H30DDRM--
横幅寸法縮小品US-H20UFUS-H30UF--US-H20DDUFUS-H30DDUF--

定格使用電流
(-10~40℃)
JEM(AC-1級)20A30A40A50A20A30A40A50A
IEC(AC-51級)20A30A40A50A20A30A40A50A
適用ヒータ容量
(-10~40℃)
1φ200V4kW6kW8kW10kW4kW6kW8kW10kW
3φ200V6.9kW10.3kW13.8kW17.3kW----
1φ400V8kW12kW16kW20kW8kW12kW16kW20kW
3φ400V13.8kW20.7kW27.7kW34.6kW----
最小負荷電流0.3A




主回路制御方式一括制御個別制御
定格使用電圧AC24~480V 50/60Hz
使用電圧範囲AC20~528V
定格絶縁電圧AC500V
閉路時電圧降下1.8V(定格電流通電時)
開路時漏れ電流最大30mA(AC480V 60Hz)
サージオン電流
(60Hz、半波1サイクル波高値)
330A800A1000A1300A330A800A1000A1300A
許容I2t(A2s)450260041007000450260041007000
トリガ方式ゼロ電圧トリガ方式
閉路・しゃ断電流容量28A42A56A70A28A42A56A70A




定格操作電圧DC12~24V(電圧リップル率10%以下)
操作電圧変動範囲定格操作電圧の85~110%
操作回路最大印加電圧DC26.4V
操作回路入力電圧10mA以下(DC12~24V)
入力インピーダンス1.2~2.4kΩ
動作電圧DC9V以下
開放電圧DC3V以上
応答時間最大(1ms+1/2サイクル)
動作表示LED表示灯(操作電圧印加時点灯)



耐電圧2.5kV
絶縁抵抗100MΩ
定格インパルス耐電圧6kV
使用周囲温度-10~60℃(40℃以上は電流抵減して使用)
相対温度45%~85%RH
標高2,000m以下
耐振動10~55Hz 19.6m/s2
耐衝撃98m/s2
  • ※ 冷却フィンのないUS-H□HZ形もございます。
  • ※ US-H□形はヒータ負荷用ソリッドステートコンダクタです。モータ負荷には適用できませんので、ご使用にならないでください。

型番リスト

型番
寸法 長さ(mm)
寸法 幅(mm)
寸法 厚み(mm)
仕様
定格使用電流(A)
回路制御方式
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
100
90
97
標準形
20
一括制御
10

1個

13,980( 15,378円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

100
90
97
標準形
30
一括制御
10

1個

15,980( 17,578円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

120
110
125
標準形
50
一括制御
10

1個

25,980( 28,578円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

三菱電磁開閉器。
【特長】
・パワー半導体素子を使用し、高頻度開閉用途で長寿命を実現。
・射出成形機、半導体製造装置など、ヒータの高頻度開閉用に最適です。
・半導体スイッチング素子による負荷電流の開閉動作となるため、機械的に消耗する部分がなく、高頻度開閉で長寿命を実現できます。
・機械的な可動部、磨耗部がなく、磨耗粉、接点消耗粉等の発生がないため、無騒音で快適に使用できます。
・AC24V~480Vの幅広い主回路電圧範囲で使用できます。
・前面の動作表示灯で、操作電圧の入力状態が一目に確認できます。
・三相ヒータ制御に適した主回路一括制御品(US-H□形)、単相ヒータ制御に適した主回路個別制御品(US-H□DD形)が選択できます。
【用途】
・無接点化を図った交流半導体接触器に最適。

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • 【販売終了情報】在庫無くなり次第、受注受付終了となります。推奨代替品はございません。
  • RoHS10物質対応状況、及び、CE対応状況は、順次確認を行っております。最新の対応状況は、各商品ページの基本情報・型番リストからご確認ください。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ソリッドステートコンタクタ US-Hシリーズ

ソリッドステートコンタクタ US-Hシリーズ

    ソリッドステートコンタクタ US-Nシリーズ

    ソリッドステートコンタクタ US-Nシリーズ

      DILA接触器リレー

      DILA接触器リレー

        単相用コンタクタ

        単相用コンタクタ

          DILM接触器 三相

          DILM接触器 三相

            SKシリーズ 電磁接触器

            SKシリーズ 電磁接触器

              S-Tシリーズ(非可逆)電磁接触器

              S-Tシリーズ(非可逆)電磁接触器

                電磁接触器 SD-T(非可逆)直流操作形

                電磁接触器 SD-T(非可逆)直流操作形

                  DILEEM/DILEM ミニコンタクタ

                  DILEEM/DILEM ミニコンタクタ

                    高感度コンタクタ 電磁接触器 SD-Q/QRシリーズ

                    高感度コンタクタ 電磁接触器 SD-Q/QRシリーズ

                      コンタクタ

                      コンタクタ

                        電磁接触器 SD-2XTシリーズ(可逆) 直流操作形

                        電磁接触器 SD-2XTシリーズ(可逆) 直流操作形

                          電磁接触器 S-2XTシリーズ(可逆) 交流操作形

                          電磁接触器 S-2XTシリーズ(可逆) 交流操作形

                            メーカー 三菱電機 三菱電機 Eaton ミスミ Eaton 富士電機機器制御 三菱電機 三菱電機 Eaton 三菱電機 ミスミ 三菱電機 三菱電機
                            通常価格 13,980円 12,847円 16,178円 3,400円 14,514円 1,989円 1,960円 - 13,496円 3,579円 1,901円 21,688円 7,860円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 お見積り   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            動作方式 非可逆式 非可逆式 非可逆式 その他 非可逆式 非可逆形 - 非可逆式 非可逆式 - - 可逆式 可逆式
                            コイル定格電圧(V) DC12~24 DC12~24 - - - - - - - DC24 - DC24V -
                            極数 2 3 4 - 3 - 3 3 - 3 - - 3
                            代表規格 UL / TUV / CSA UL / TUV / CCC / CSA CE / UL / CSA - CE / UL / CSA - - - UL / CSA CE / UL / TUV / CCC / CSA - UL / CUL / TUV / CCC / CSA -
                            機器名 ソリッドステートコンタクタ ソリッドステートコンタクタ - - - - - - - - - - -

                            ソリッドステートコンタクタ US-Hシリーズのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            ヒータ制御
                            評価 4.0満足度:4.02021/06/08
                            故障頻度が少なく信頼性が高い製品だと思う。
                            1つの機器で入出力を増やした物があるとより用と思う。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            電磁接触器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました