(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

小型温度ロガー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:LR9602
小型温度ロガー オンドセンサ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
8,000円
税込単価
8,800円

コンパクト温度ロガー。【特長】・外付けセンサで温度測定、測定対象に応じてセンサ...

詳細情報を確認する

Loading...



コンパクト温度ロガー(LR5011)の特長

商品参考図

商品参考図

製品仕様

測定項目温度1ch(オプションの温度センサ必要)
測定範囲-40.0˚C~180.0℃ ※センサの種類によって制限されます
確度基本確度 : ±0.5 ℃(本体+センサ確度, 0.0~35.0 ℃にて)
※基本確度は代表値を掲載しています
記録容量瞬時値記録: 60,000データ, 統計値記録: 15,000データ
記録間隔1~30秒, 1~60分, 15設定
記録モード瞬時値記録: 記録間隔ごとの瞬時値を記録
統計値記録: 1秒間隔で測定し記録間隔ごとの瞬時値/最大/最小/平均値を記録
記録方法ワンタイム: メモリフル時記録停止
エンドレス: メモリフル時古いデータから削除して上書き保存
本体キー操作または予約時刻で開始
本体キー操作または予約時刻で停止, またはメモリフル時自動停止(ワンタイム記録にて)
その他機能常に1回前の記録データをバックアップ, 電池消耗時も記録データ/設定条件をバックアップ, 電池交換時に記録動作と時計を約30秒間保持
防じん防水性IP54(EN60529)(センサ接続状態で, センサ先端部を除く)
インタフェース通信アダプタまたはデータコレクタと赤外線通信
電源単3形アルカリ乾電池(LR6) × 1, 電池寿命: 約2年(記録間隔1分, 画面省電力モード, 瞬時値記録, 20℃環境にて), 約2か月(記録間隔1秒, 画面省電力なし, 瞬時値記録, 20℃環境にて)
寸法・質量79W × 57H × 28Dmm, 105g
商品情報を表示

LR9602 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
防滴・防水機能
トラスココード
材質1
使用形態
入力チャネル数(ch)
最高サンプリング速度(μs)
レコード数(Mワード/ch)
バッテリ駆動時間(h)
種類
入力チャネル詳細
大きさ
防水性
付属品
規格
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LR9602

防水
-
(ケーブル・センサ)シリコン
オプション
-
-
-
-
温度センサ(樹脂モールド型)
-
5m、センサ部:Φ6×28mm
防浸型JIS C 0920(本体装着にて)
-
応答時間:100秒(90%応答)
6

1個

8,000( 8,800円 )

20日目

Loading...

詳細情報

基本情報

コンパクト温度ロガー。
【特長】
・外付けセンサで温度測定、測定対象に応じてセンサを選択。
・設置スペースを気にしない小型軽量ポケットサイズ。
・一目で分かりやすい2項目表示。
・記録を停止しないでPCにデータ転送可能。
・記録しながら電池交換(電池を外しても約30秒間は記録を継続)。
・最大で従来比3倍の記録容量(1chあたり60000データ)。
・変化を逃さず記録する、統計値記録モードを新搭載。
・電池がなくなっても測定データは消えません。
・万が一の誤操作でも安心(一つ前の記録データをバックアップ)。
【用途】
・省エネ向け温度管理、生産現場での温度管理。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

小型温度ロガーの型番LR9602のページです。
型番LR9602に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

小型温度ロガー

小型温度ロガー

    ロガー データミニ(温湿度タイプ) LR5001

    ロガー データミニ(温湿度タイプ) LR5001

      温度ロガー LR5021

      温度ロガー LR5021

        日置(HIOKI) 電圧ロガー(DC50mV) LR5041

        日置(HIOKI) 電圧ロガー(DC50mV) LR5041

          日置(HIOKI) 電圧ロガー(DC50V) LR5043

          日置(HIOKI) 電圧ロガー(DC50V) LR5043

            計装ロガー LR5031

            計装ロガー LR5031

              高精度温湿度ロガー ZN-THX11-S

              高精度温湿度ロガー ZN-THX11-S

                簡易電力ロガー ZN-CTX/CTS/CTM ロガー部

                簡易電力ロガー ZN-CTX/CTS/CTM ロガー部

                  データロガー

                  データロガー

                    クランプロガー LR5051

                    クランプロガー LR5051

                      メモリハイロガー LR8431

                      メモリハイロガー LR8431

                        クランプ電力ロガー ZN-CTC11(一体型)

                        クランプ電力ロガー ZN-CTC11(一体型)

                          電圧ロガー LR5042

                          電圧ロガー LR5042

                            メーカー 日置電機 日置電機 日置電機 日置電機 日置電機 日置電機 オムロン オムロン 共立電気計器 日置電機 日置電機 オムロン 日置電機
                            通常価格 8,000円 32,341円 32,731円 20,123円 20,123円 16,830円 27,872円 37,694円 49,681円 33,426円 136,500円 30,330円 19,800円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   1日目   21日目   21日目   1日目   3日目   17日目   7日目   1日目   7日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目  
                            商品タイプ 温湿度記録計(ロガー) 温湿度記録計(ロガー) 温湿度記録計(ロガー) - - - - - - - - - -
                            測定温度範囲(℃) -40~180 -40~85 -40~800 - - - - - - - - - -
                            入力・測定対象 温度/湿度 温度/湿度 温度 - - - - - - - - - -

                            小型温度ロガーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q パソコンへのデータ取込方法を教えてください。
                            A
                            パソコンへのデータ取り込みを行うには、オプションのLR5092をご用意ください。LR5092のお求めは、「LR5092」で検索して型番見積/注文に進んでください。
                            Q 連続計測時間を教えてください。
                            A
                            連続計測時間については、計測間隔、使用電源などの条件によって変わるので一概には言えません。まずは、計測間隔と使用電源を決めてから候補を絞り込むのがよいでしょう。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            LR5011
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?防滴・防水機能 トラスココード 材質1 使用形態 入力チャネル数
                            (ch)
                            最高サンプリング速度
                            (μs)
                            レコード数
                            (Mワード/ch)
                            バッテリ駆動時間
                            (h)
                            種類 入力チャネル詳細 大きさ 防水性 付属品 規格

                            16,830円

                            ( 18,513円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            -防滴408-4209-ハンディ110000000.061440~17520本体温度1chW79×H57×D28mmIP54防滴構造単3形アルカリ電池×1、取説、スタンド-

                            温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました