(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アナログマルチテスタ SP-18D

アナログマルチテスタ SP-18D

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
7,480円
税込単価
8,228円

持ち運びや収納に便利なケース一体型。【特長】・200MΩまでの抵抗を低電圧(3...

詳細情報を確認する

  • アナログ/デジタル:
    アナログ
  • 商品区分:
    本体
  • 測定項目:
    直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 抵抗 / 容量
  • レンジ切替:
    手動
  • 測定範囲:直流電圧(V):
    0~600
  • 測定範囲:交流電圧(V):
    0~600
  • 測定範囲:直流電流(A):
    0~0.3
  • 測定範囲:抵抗(Ω):
    0~200M
  • 測定範囲:容量(F):
    0~1000μ
  • 検電機能:
    なし
  • データホールド:
    なし
  • 省電力機能:
    なし
  • リラティブ機能:
    なし
  • バーグラフ表示:
    なし
  • 最大最小平均表示:
    なし
  • 測定データ転送機能:
    なし
  • 電源:
    単3乾電池×1
  • 寸法(mm):
    129×41.5×159.5
  • 本体質量(g):
    320
  • トラスココード:
    284-8571
  • 付属品:
    予備ヒューズ、ボディーカバー、ハンドストラップ、取扱説明書

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SP-18D

1個

7,480( 8,228円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

持ち運びや収納に便利なケース一体型。
【特長】
・200MΩまでの抵抗を低電圧(3V)で測定可能。
・0.01μF~1000μFまでのコンデンサ容量測定。
・抵抗測定は3Vの端子電圧でLEDのチェックが可能。
・バッテリーチェック。
・スタンド兼用のパネル面保護カバー付。

■計測機器特集ページのご紹介
品揃え拡大中!電源装置やテスターをはじめ、計測機器周辺商品をご紹介しております。

カタログ

 

SP-18Dで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アナログマルチテスタ SP-18Dの型番SP-18Dのページです。
型番SP-18Dに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アナログマルチテスタ SP-18D

アナログマルチテスタ SP-18D

    小型簡易操作テスタ

    小型簡易操作テスタ

      デジタルマルチメータ 多機能 RD700

      デジタルマルチメータ 多機能 RD700

        デジタルマルチメータ 多機能 RD701

        デジタルマルチメータ 多機能 RD701

          デジタルマルチメータ PC720M

          デジタルマルチメータ PC720M

            デジタルマルチメータ データ処理(パソコン接続) PC773

            デジタルマルチメータ データ処理(パソコン接続) PC773

              アナログ接地抵抗計

              アナログ接地抵抗計

                デジタルマルチメータ(1019R JB)

                デジタルマルチメータ(1019R JB)

                  絶縁抵抗計 エレベータ保守管理用 M53

                  絶縁抵抗計 エレベータ保守管理用 M53

                    アナログマルチメーター

                    アナログマルチメーター

                      デジタルマルチメータ スタンダードモデル

                      デジタルマルチメータ スタンダードモデル

                        日置(HIOKI) デジタルマルチメータハイエンドモデル DT4281

                        日置(HIOKI) デジタルマルチメータハイエンドモデル DT4281

                          日置(HIOKI) ハイテスタ 3030-10

                          日置(HIOKI) ハイテスタ 3030-10

                            メーカー 三和電気計器 共立電気計器 三和電気計器 三和電気計器 三和電気計器 三和電気計器 カスタム JAPPY 三和電気計器 JAPPY 日置電機 日置電機 日置電機
                            通常価格 7,480円 7,501円 12,800円 14,800円 35,800円 18,800円 33,091円 5,888円 49,499円 7,732円 18,700円 53,459円 12,053円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   1日目   1日目   8日目   8日目   1日目   3日目   8日目   3日目   1日目   6日目   6日目  
                            アナログ/デジタル アナログ - デジタル デジタル デジタル デジタル - デジタル - アナログ デジタル デジタル デジタル
                            商品区分 本体 - 本体 本体 本体 本体 - 本体 - 本体 本体 本体 本体
                            測定項目 直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 抵抗 / 容量 - 直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 交流電流 / 抵抗 / 容量 / 温度 / 周波数 / 導通チェック / ダイオード試験 直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 交流電流 / 抵抗 / 容量 / 温度 / 周波数 / 導通チェック / ダイオード試験 直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 交流電流 / 抵抗 / 容量 / 温度 / 周波数 / 導通チェック / ダイオード試験 / テューティ比 直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 交流電流 / 抵抗 / 容量 / 周波数 / 導通チェック / ダイオード試験 - 直流電圧 / 交流電圧 / 抵抗 / 容量 / 導通チェック - 直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 抵抗 / 導通チェック - 直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 交流電流 / 抵抗 / 容量 / 周波数 / 導通チェック / ダイオード試験 直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 抵抗
                            レンジ切替 手動 - 自動 自動 自動 自動 - 自動 - 手動 自動 - -
                            測定範囲:直流電圧(V) 0~600 - 0~1000 0~1000 0~999.9 0~1000 - 0~600 - 0~600 0~1000 0.06~1000 0~0.3/3/12/30/120/300/600

                            アナログマルチテスタ SP-18Dのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            基板の動作チェック等
                            評価 4.0満足度:4.02019/10/15
                            良い点は、リード線が差込み式でなく直付けで蓋が付いているので持ち運びが便利。抵抗測定用の電池が単三×2本なのでLEDの極性を見られ、尚且つLEDが点灯するので便利です。
                            悪い点は、コンデンサ容量測定が出来るようになっているが実際にはメータ針が一瞬振れる幅でコンデンサ容量の大小が分かる程度のもので実用的でないこと。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            テスタ・マルチメータカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました