高入力インピーダンス1000MΩ。【特長】・4000カウント。・0.3%最高確...
Loading...
高入力インピーダンス1000MΩ。
【特長】
・4000カウント。
・0.3%最高確度。
・真の実効値測定(AC)。
・コンデンサ容量測定。
・※漏れ電流の大きいコンデンサ容量測定は不可。
・温度測定(K型温度センサ対応)。
・※別売アクセサリK-ADが必要になります。
・※K型温度センサK-250PC付属。
・周波数測定。
・※入力電圧:20VACrms以下。
・入力信号:正弦波または40%~70%デューティ比の方形波。
・入力感度:10Hz~20kHz/0.9Vrms以上 :20kHz~500kHz/2.6Vpまたは1.9Vrms以上 :500kHz~1MHz/4.2Vpまたは3Vrms以上。
・ADP(電流センサ)専用ファンクション。
・MAXレコーディング測定。
・データホールド/レンジホールド。
・相対値(リラティブ)測定。
・オートパワーオフ(約30分)解除可。
・電流専用端子への誤挿入警告ブザー。
・保護ホルスタ付(壁掛け/テストリード固定機能)。
・傾斜スタンド。
この商品に近い類似品がありませんでした。
RD701で型番確定
デジタルマルチメータ 多機能 RD701の型番RD701のページです。
型番RD701に関する仕様情報を記載しております。