(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

デジタルマルチメータ 多機能 RD700

デジタルマルチメータ 多機能 RD700

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
12,800円
税込単価
14,080円

高入力インピーダンス1000MΩ。【特長】・4000カウント。・0.3%最高確...

詳細情報を確認する

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RD700

1個

12,800( 14,080円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

高入力インピーダンス1000MΩ。
【特長】
・4000カウント。
・0.3%最高確度。
・真の実効値測定(AC)。
・コンデンサ容量測定。
・温度測定(K型温度センサ対応)。
・周波数測定:入力電圧・・・20VACrms以下。入力信号・・・正弦波または40%~70%デューティ比の方形波。入力感度・・・10Hz~20kHz/0.9Vrms以上、20kHz~500kHz/2.6Vpまたは1.9Vrms以上、500kHz~1MHz/4.2Vpまたは3Vrms以上。
・ADP(電流センサ)専用ファンクション。
・MAXレコーディング測定。
・データホールド/レンジホールド。
・相対値(リラティブ)測定。
・オートパワーオフ(約30分)解除可。
・電流専用端子への誤挿入警告ブザー。
・保護ホルスタ付(壁掛け/テストリード固定機能)。
・傾斜スタンド。

■計測機器特集ページのご紹介
品揃え拡大中!電源装置やテスターをはじめ、計測機器周辺商品をご紹介しております。

カタログ

 

RD700で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジタルマルチメータ 多機能 RD700の型番RD700のページです。
型番RD700に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

デジタルマルチメータ 多機能 RD700

デジタルマルチメータ 多機能 RD700

    デジタルマルチメータ 多機能 RD701

    デジタルマルチメータ 多機能 RD701

      デジタルマルチメータ PC720M

      デジタルマルチメータ PC720M

        デジタルマルチメータ スタンダードモデル

        デジタルマルチメータ スタンダードモデル

          アナログマルチテスタ SP-18D

          アナログマルチテスタ SP-18D

            アナログマルチメーター

            アナログマルチメーター

              デジタルマルチメーター(キャプチャー付)

              デジタルマルチメーター(キャプチャー付)

                パワーレコーダー

                パワーレコーダー

                  日置(HIOKI) デジタルマルチメータハイエンドモデル DT4281

                  日置(HIOKI) デジタルマルチメータハイエンドモデル DT4281

                    日置(HIOKI) ハイテスタ 3030-10

                    日置(HIOKI) ハイテスタ 3030-10

                      デジタルマルチメータ PC710

                      デジタルマルチメータ PC710

                        デジタルマルチメータ(電圧測定特化タイプ)

                        デジタルマルチメータ(電圧測定特化タイプ)

                          デジタルマルチメータ データ処理(パソコン接続) PC773

                          デジタルマルチメータ データ処理(パソコン接続) PC773

                            メーカー 三和電気計器 三和電気計器 三和電気計器 日置電機 三和電気計器 JAPPY FLUKE マルチ計測器 日置電機 日置電機 三和電気計器 共立電気計器 三和電気計器
                            通常価格 12,800円 14,800円 35,800円 18,700円 7,480円 7,732円 90,786円 96,971円 53,459円 12,053円 22,200円 14,365円 18,800円
                            通常出荷日 1日目   1日目   8日目   1日目   1日目   3日目   1日目   6日目   6日目   6日目   1日目   1日目   8日目  
                            アナログ/デジタル デジタル デジタル デジタル デジタル アナログ アナログ デジタル - デジタル デジタル デジタル - デジタル
                            商品区分 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 - 本体 本体 本体 - 本体
                            測定項目 直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 交流電流 / 抵抗 / 容量 / 温度 / 周波数 / 導通チェック / ダイオード試験 直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 交流電流 / 抵抗 / 容量 / 温度 / 周波数 / 導通チェック / ダイオード試験 直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 交流電流 / 抵抗 / 容量 / 温度 / 周波数 / 導通チェック / ダイオード試験 / テューティ比 - 直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 抵抗 / 容量 直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 抵抗 / 導通チェック - - 直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 交流電流 / 抵抗 / 容量 / 周波数 / 導通チェック / ダイオード試験 直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 抵抗 直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 交流電流 / 抵抗 / 容量 / 温度 / 周波数 / コンダクタンス / 導通チェック / ダイオード試験 / テューティ比 - 直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 交流電流 / 抵抗 / 容量 / 周波数 / 導通チェック / ダイオード試験
                            CE あり あり あり あり - あり あり - - - あり - あり
                            レンジ切替 自動 自動 自動 自動 手動 手動 自動 - - - 自動 - 自動

                            デジタルマルチメータ 多機能 RD700のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            テスタ・マルチメータカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました