(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

回転検出器信号ケーブルMX-101

回転検出器信号ケーブルMX-101

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/07/14まで
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
8,626円 8,420円
税込単価
9,489円 9,262円

高周波同軸ケーブル。【特長】・入力用BNCコネクタを持たないカウンタは不可。・...

詳細情報を確認する

  • 区分:
    測定器オプション品
  • 対象測定器:
    回転計・速度計オプション
  • 種類:
    ケーブル
  • 長さ:
    1.5m
  • 対応カウンタ:
    TM-225 / CT-6520 / TA-103 / FV-1100 / FV-1300 / FV-5300 / SR-506 / SR-512A
  • ケーブルの種類:
    3C-2V(高周波同軸ケーブル)
  • 対応検出器:
    MP-162 / MP-930 / MP-935 / MP-936 / MP-950 / MP-954 / MP-962 / FG-1200

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

回転検出器信号ケーブルMX-101の詳細

  • ケーブルの種類:3C-2V(高周波同軸ケーブル)
  • BNC←→BNC
回転検出器信号ケーブルMX-101:関連画像

回転検出器信号ケーブルMX-101 イメージ

製品仕様

型名 長さ 接続元
(検出器)
外観 接続先
(カウンタ)
MX-101 1.5m MP-162**/930/
935/936/950/
962
FG-1200
入力用BNCコネクタを持たないカウ
ンタは不可
*但し、入力接栓が端子台の表示器
と接続する場合は(MX-100シリーズ
+MX-603)ケーブルの組合せで接続
可能
次のものはケーブル直出しタイプ
MP-930 0.5m
935 1m
936 1m
950 0.5m
962 0.5m
TM-225**
CT-6520B**
CT-6700
FV-1100/
1400**/1500/
5300**
SR-506**/512A**

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MX-101

1個

8,626円

8,420

( 9,262円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

高周波同軸ケーブル。
【特長】
・入力用BNCコネクタを持たないカウンタは不可。
・信号ケーブル1.5MBNCケーブル出力のMP-900/9000シリーズ等とBNC入力との接続。
【用途】
・入力接栓が端子台の表示器と接続する場合は(MX-100シリーズ MX-603)ケーブルで接続可能。

カタログ

 

MX-101で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

回転検出器信号ケーブルMX-101の型番MX-101のページです。
型番MX-101に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

回転検出器信号ケーブルMX-101

回転検出器信号ケーブルMX-101

    回転検出器信号ケーブルMX-105

    回転検出器信号ケーブルMX-105

      回転検出器信号ケーブルMX-603

      回転検出器信号ケーブルMX-603

        回転検出器信号ケーブル MX-505

        回転検出器信号ケーブル MX-505

          ディジタル信号ケーブル AX-2050N 3m

          ディジタル信号ケーブル AX-2050N 3m

            エレベータ速度計オプションEC-001A

            エレベータ速度計オプションEC-001A

              リニアゲージセンサ用オプションAA-8801

              リニアゲージセンサ用オプションAA-8801

                エレベータ速度計オプションEC-0922

                エレベータ速度計オプションEC-0922

                  メーカー 小野測器 小野測器 小野測器 小野測器 小野測器 小野測器 小野測器 小野測器
                  通常価格 8,626円 9,944円 13,417円 20,368円 7,188円 28,125円 20,625円 19,792円
                  通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 21日目   在庫品1日目   当日出荷可能 7日目   7日目   9日目   9日目   9日目  
                  区分 測定器オプション品 測定器オプション品 測定器オプション品 測定器オプション品 測定器オプション品 測定器オプション品 測定器オプション品 測定器オプション品
                  対象測定器 回転計・速度計オプション 回転計・速度計オプション 回転計・速度計オプション 回転計・速度計オプション リニアゲージ用 回転計・速度計オプション リニアゲージ用 回転計・速度計オプション
                  種類 ケーブル ケーブル ケーブル ケーブル ケーブル その他 ケーブル ケーブル
                  長さ 1.5m 5m 0.3m 5m 3m - 5m -
                  対応カウンタ TM-225 / CT-6520 / TA-103 / FV-1100 / FV-1300 / FV-5300 / SR-506 / SR-512A TM-225 / TA-103 / CT-6520・6520B / FV-1100・1300・5300 / SR-506・512A - TM-225 / TA-103 / FV-1300 / TM-5100 / TM-3100シリーズ / PA-150 / TM-2100シリーズ - - - -

                  回転検出器信号ケーブルMX-101のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  測定器(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ツール用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました