(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

リニアゲージセンサ用オプションAA-8101

リニアゲージセンサ用オプションAA-8101

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
26,761円
税込単価
29,437円

リニアゲージカウンタ DA-4130用 BCDケーブル 3M【特長】・端子の一...

詳細情報を確認する

  • 製品種類:
    BCDケーブル
  • 長さ:
    3m
  • ケーブルの種類:
    リニアゲージカウンタ用
  • 適用機種:
    DA-4130

型番

AA-8101 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AA-8101

1個

26,761( 29,437円 )

15日目

Loading...

詳細情報

基本情報

リニアゲージカウンタ DA-4130用 BCDケーブル 3M

【特長】
・端子の一部をスプリングにすることで生れた新ロック機構の働きによって、確実で安全性の高い接続が行えます(187シリーズ)

AA-8101で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リニアゲージセンサ用オプションAA-8101の型番AA-8101のページです。
型番AA-8101に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

リニアゲージセンサ用オプションAA-8101

リニアゲージセンサ用オプションAA-8101

    リニアゲージセンサ用オプションAA-8801

    リニアゲージセンサ用オプションAA-8801

      リニアゲージセンサ用オプション AA-8802

      リニアゲージセンサ用オプション AA-8802

        回転検出器信号ケーブルMX-101

        回転検出器信号ケーブルMX-101

          回転検出器信号ケーブルMX-105

          回転検出器信号ケーブルMX-105

            回転検出器信号ケーブルMX-603

            回転検出器信号ケーブルMX-603

              回転検出器信号ケーブル MX-505

              回転検出器信号ケーブル MX-505

                ディジタル信号ケーブル AX-2050N 3m

                ディジタル信号ケーブル AX-2050N 3m

                  両手用リモコン9614

                  両手用リモコン9614

                    片手用リモコン9613

                    片手用リモコン9613

                      LANインタフェース

                      LANインタフェース

                        通信パッケージ(USB)

                        通信パッケージ(USB)

                          メーカー 小野測器 小野測器 小野測器 小野測器 小野測器 小野測器 小野測器 小野測器 日置電機 日置電機 日置電機 日置電機
                          通常価格 26,761円 20,625円 25,978円 8,626円 9,944円 13,417円 20,368円 7,188円 24,000円 25,423円 49,259円 16,940円
                          通常出荷日 15日目   9日目   9日目   在庫品1日目   当日出荷可能 21日目   在庫品1日目   当日出荷可能 7日目   7日目   6日目   6日目   19日目   4日目  
                          製品種類 BCDケーブル 延長信号ケーブル 延長信号ケーブル - - - - - - - - -
                          長さ 3m 5m 10m 1.5m 5m 0.3m 5m 3m - - - -
                          ケーブルの種類 リニアゲージカウンタ用 D5-UL :UL規格適合 D5-UL :UL規格適合 3C-2V(高周波同軸ケーブル) 3C-2V(高周波同軸ケーブル) 3C-2V(高周波同軸ケーブル) P2(2芯外シールド付ケーブル) 圧着端子付電源ケーブル - - - -
                          適用機種 DA-4130 - - - - - - - - - - -

                          リニアゲージセンサ用オプションAA-8101のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          測定器(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ツール用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました