(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

リニアゲージセンサGS-4830

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

リニアゲージセンサGS-4830

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
166,113円 149,501円
税込単価
182,724円 164,451円

【特長】・耐振・防油・ロングライフボールスプライン軸受けの採用で軸受け強度が大...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    リニアスケール(測長ユニット)
  • 測定範囲:
    30mm
  • 種類:
    耐振・防油・ロングライフ
  • 耐衝撃(m/s2):
    1960
  • 耐振動(m/s2):
    196
  • 分解能(μm):
    1
  • 使用温度範囲(℃):
    0~+40

型番

GS-4830 解除

Loading...

 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GS-4830

1個

166,113円

149,501

( 164,451円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐振・防油・ロングライフボールスプライン軸受けの採用で軸受け強度が大幅アップ。
・摺動回数が従来比3倍となりました。
・測定範囲30mm分解能1μm。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リニアゲージセンサGS-4830の型番GS-4830のページです。
型番GS-4830に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

リニアゲージセンサGS-4830

リニアゲージセンサGS-4830

    リニアゲージセンサGS-4713

    リニアゲージセンサGS-4713

      リニアゲージセンサGS-3813B

      リニアゲージセンサGS-3813B

        汎用 GSシリーズゲージセンサ

        汎用 GSシリーズゲージセンサ

          ベビーゲージセンサ

          ベビーゲージセンサ

            リニアゲージセンサゲージカウンタDG-5100

            リニアゲージセンサゲージカウンタDG-5100

              化繊目地刷毛 筋違 白 短毛 5号

              化繊目地刷毛 筋違 白 短毛 5号

                メーカー 小野測器 小野測器 小野測器 小野測器 小野測器 小野測器 大塚刷毛製造
                通常価格 166,113円 98,325円 150,701円 96,601円 106,285円 132,000円 195円
                通常出荷日 9日目   9日目   9日目   8日目   7日目~   7日目   3日目  
                商品タイプ リニアスケール(測長ユニット) リニアスケール(測長ユニット) リニアスケール(測長ユニット) リニアスケール(測長ユニット) リニアスケール(測長ユニット) リニアスケール(測長ユニット) -
                測定範囲 30mm 13mm 13mm 30mm 10mm - -
                種類 耐振・防油・ロングライフ 耐振・防油・ロングライフ 高分解能タイプ 耐振・耐振動タイプ 小型タイプ トータルカウンタ -
                耐衝撃(m/s2) 1960 1960 1960 1470 980 - -
                耐振動(m/s2) 196 196 196 147 98 - -

                リニアゲージセンサGS-4830のレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                測定データ機器カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ツール用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました